MLC500T14-1200H/A
Emniyet ışık perdesi verici
| Seri | MLC 500 |
| Cihaz türü | Verici |
| Kaskad | Host |
| içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
| Uygulama | Parmak koruması |
| Tip | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Çözünürlük | 14 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 1.200 mm |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 6 m |
| Işın sayısı | 120 Adet |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 940 nm |
| Orta güçte gönderi diyotu | 50 µW |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED risk grubu | Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca) |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
| Besleme gerilimi UB | 26,5 ... 31,6 V |
| AS-i devresinden akım tüketimi | 50 mA |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
| Voltaj türü | DC |
| İşlev | Kontrol girişi çalışma mesafesi azaltma |
| Tür | İşte AS Arayüz koruması |
| İşlev | Proses |
| AS-i Profil | S-0.B.F |
| Slave adresi | 1..31 programlanabilir, varsayılan=0 |
| AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi | Maks. 5 ms ms |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Kaskad Guest çıkışı Kaskad Middle Guest çıkışı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 330 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 200 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 1.266 mm x 53 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 1.425 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Döner montaj braketi Montaj braketi açıları Somun montajı |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |