MLC 510/MLC 520
Yan yana duran makinelerin güvenilir işletimi için emniyet ışık perdeleri MLC 500'nin temel modeli MLC 510'da -30 ila +55°C'lik bir sıcaklık aralığı ve kanal değiştirme ve azaltılabilir çalışma mesafesi imkanı sahiptir. Ayrıca modeller AS-i arayüzü veya IP 67/69K güvenlik sınıfı ile mevcuttur. MLC 520 modeli ayrıca bir start/restart kilidi (RES) ve kontaktör izleme (EDM) özelliğine sahiptir ve ardışık bağlanabilir modeller olarak temin edilebilir. Tüm MLC’ler kablo pinleri üzerinden ayarlanabilir. Bu da devreye alma sırasında zamandan ve maliyetten tasarruf ve hatasız konfigürasyon sağlar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 679 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-150
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001101
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
MLC500T14-150
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000101
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-300
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001103
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
MLC500T14-300
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000103
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-450
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001104
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
MLC500T14-450
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000104
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-600
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001106
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
MLC500T14-600
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000106
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-750
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001107
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 750 mm
MLC500T14-750
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000107
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 750 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-900
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001109
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
MLC500T14-900
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000109
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1050
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001110
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000110
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1200
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001112
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000112
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1350
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001113
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000113
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.350 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1500
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001115
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000115
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1650
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001116
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000116
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.650 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1800
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001118
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000118
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
Ürün verileri: 19.11.2026