MLC500T40-300

Emniyet ışık perdesi verici

Ürün numarası: 68000403

Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri MLC 500
Cihaz türü Verici
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Eldiven
Erişim koruma
Tehlike bölgesi emniyeti
İşlevler Transfer kanalı değişimi
Çalışma mesafesi azaltma
Tip 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Çözünürlük 40 mm
Koruma alanı yüksekliği 300 mm
Çalışma mesafesi 0 ... 20 m
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 940 nm
Orta güçte gönderi diyotu 50 µW
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED risk grubu Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca)
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Akım tüketimi, maks. 50 mA
Sigorta 2 A orta hız
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 22,5 V
Voltaj türü DC
İşlev Kontrol girişi çalışma mesafesi azaltma
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 366 mm x 35,4 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 450 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Cihaz kolonuna montaj
Döner montaj braketi
Montaj braketi açıları
Somun montajı
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar KCs
S Mark
TÜV Süd
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
3D-CAD modeli - MLC500T40-300 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - MLC 510 - pdf
Kullanım kılavuzu - MLC 520 - pdf
Kullanım kılavuzu - MLC 530 - pdf
Kullanım kılavuzu - MLC 530 SPG - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - MLC 500, MLC 300 - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - c TÜV NRTL US - pdf
Sertifika - KCs - pdf