MLC510-14-1200-1200.1-SB10

Set emniyet sensörü

Ürün numarası: 426698

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri MLC 500
Cihaz türü Set (verici ve alıcı)
Uygulama Parmak koruması
İşlevler DoubleScan
Otomatik start/restart
Transfer kanalı değişimi
Çalışma mesafesi azaltma
Tip 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 14 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.200 mm
Çalışma mesafesi 0 ... 6 m
Net ağırlık 7.395 g
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
pdf
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - MLC 510.1 - pdf
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
Sertifika - S Mark - pdf