MLC510-14-1200-1650-SB10

Set emniyet sensörü

Ürün numarası: 426691

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri MLC 500
Cihaz türü Set (verici ve alıcı)
Uygulama Parmak koruması
İşlevler Otomatik start/restart
Transfer kanalı değişimi
Çalışma mesafesi azaltma
Tip 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 14 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.650 mm
Çalışma mesafesi 0 ... 6 m
Net ağırlık 2.125 g
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
Sertifika - S Mark - pdf