MLC510R40-1500A-UDC-1900-S2

Set emniyet sensörü alıcı

Ürün numarası: 426444

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon Icon
Seri MLC-UDC
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Eldiven
Erişim koruma
Tehlike bölgesi emniyeti
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 40 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.500 mm
Tür İşte AS Arayüz koruması
Net ağırlık 7.225 g
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
EPLAN Makro - edz
Kullanma talimatı - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf