MLC520R40-750MG
Emniyet ışık perdesi alıcı
| Seri | MLC 500 |
| Cihaz türü | Alıcı |
| Kaskad | Middle Guest |
| içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
| Uygulama | Eldiven Erişim koruma Tehlike bölgesi emniyeti |
| Tip | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük | 40 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 750 mm |
| Işın sayısı | 30 Adet |
| Tepki verme süresi | 7 ms, artı Host/Guest cihazlarının tepki verme süreleri |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Kaskad Host girişi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 330 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken enine kesiti | 0,14 mm² |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| İşlev | Kaskad Guest çıkışı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 330 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 764 mm x 53 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 948 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Döner montaj braketi Montaj braketi açıları Somun montajı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |