MLD530-R3

Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

Ürün numarası: 66563200

Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon
Seri MLD 500
Cihaz türü Alıcı
İşlevler Kablolama ile konfigürasyon
Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir
Kısmi susturma
Start/restart kilidi (RES)
Susturmayı aktifleştirme işlevi
Susturma zaman aşımı uzatması
dizi kontrollü 2 sensör susturması
zaman kontrollü 2 sensör susturması
İkinci susturma sinyali için alternatif bağlantı
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi Hayır
Entegre durum göstergesi Hayır
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Işın sayısı 3 Adet
Işın uzaklığı 400 mm
İşletim türü seçimi Bağlantı 1, pin 2: +24 V, işletim türü 1, 2, 4
Bağlantı 1, pin 2: 0 V, işletim türü 3, 5, 6
Bağlantı 1, pin 7: +24 V, işletim türü 3, 5, 6
Bağlantı 1, pin 7: 0 V, işletim türü 1, 2, 4
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Akım tüketimi, maks. 150 mA, harici yüksüz
Sigorta maks. 3 A ile harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 23 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 5 mA
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 23 V
Voltaj türü DC
Akım gerilimi, maks. 380 mA
Yük endüktivitesi 2.200.000 µH
Yük kapasitesi 0,3 µF
Artık akım, maks. 0,2 mA
Artık akım, tip. 0,002 mA
Voltaj düşmesi 1 V
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 23 V
Voltaj türü DC
Tepki verme süresi 50 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
İşlev Yerel arayüz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İzin verilen iletken kesiti, tip. 0,25 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 200 Ω
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 2.000 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Döner montaj braketi
Somun montajı
Gösterge türü 7 segmentli ekran
LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c UL US
US patentleri US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD modeli - MLD530-R3 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Uygulama uyarıları - pdf
Kullanım kılavuzu - MLD 300, MLD 500 - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - c CSA US - pdf