Taraklama makineleri için sensör çözümleri
İlk olarak, tek tip iplik kalitesi sağlamak için elyaflar hizalanır. Daha sonra, bir ham iplik şeridi birkaç işlem adımında üretilir ve daha sonraki işlemlerden önce geçici olarak kutularda saklanır.
Giriş tespiti
Gereklilik:
Kesintisiz bir süreç akışı sağlamak için sürekli bir ham pamuk tedariki gereklidir. Malzeme beslemesi giriş bağlantısında izlenir.
Çözüm:
Kompakt, kolay entegre edilebilen PRK 5B tipi reflektörlü optik sensör, ham pamuğun varlığını güvenilir bir şekilde algılar. Parlak durum LED'leri hızlı ve net durum teşhisi sağlayarak sürecin hassas bir şekilde izlenmesini sağlar.
Fiber hizalama kontrolü
Gereklilik:
Elyaf hizalamasını optimize etmek ve homojenleştirmek için tarama işlemi, tarak segmentlerinin hassas bir şekilde çekilmesi ve bükülmesi ile kontrol edilir. Bu, her türlü konumsal sapmanın tespit edilebilmesi ve otomatik olarak telafi edilebilmesi için tekil tarak parçaları arasındaki mesafenin hassas bir şekilde ölçülmesini gerektirir.
Çözüm:
Analog çıkışlı beş adede kadar LISA tipi endüktif sensör, tarak segmentlerinin göreceli konumlarını sürekli olarak algılar. Sensör sinyalleri bir amplifikatör tarafından işlenir ve ölçülen değerlere göre tarak hareketinin hassas takibini ve senkronizasyonunu sağlayan kontrole iletilir.
Ham iplik teli algılama
Gereklilik:
Ham iplik şeridi makineden geçirilir ve işlemin sonunda daha sonraki işlemler için toplama kutularında biriktirilir. Güvenilir proses kontrolü, hem iplik telinin hem de haznenin dolum seviyesinin doğru bir şekilde tespit edilmesini gerektirir. Burada sensör teknolojisinin mevcut makine tasarımına basit ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde entegre edilmesi esastır.
Çözüm:
Tip HT 5B ışık tarayıcı, ham iplik telini algılamak ve toplama haznesinin dolum seviyesini izlemek için kullanılır. Bunlar, farklı yüzey yapılarına sahip iplikler için bile hassas obje tanımlama sağlar. Kompakt yapı şekilleri, çok yönlü bağlantı seçenekleri ve yüksek montaj toleransı sayesinde sensörler, malzeme akışını engellemeden makineye ve transfer alanına en iyi şekilde entegre edilebilir.
Toplama kabı algılama
Gereklilik:
İşlem başlamadan önce, ham iplik telinin düzgün bir şekilde alınabilmesi ve bir sonraki üretim adımı için hazır hale getirilebilmesi için toplama kutusunun varlığı güvenilir bir şekilde kontrol edilmelidir. Arıza sürelerini ve malzeme kayıplarını önlemek için sağlam, arızaya karşı güvenli algılama çok önemlidir.
Çözüm:
Optik sensörler genellikle çöp kutusunun varlığını izlemek için kullanılır. ET 328 serisinin silindirik ışık tarayıcıları özellikle uygundur çünkü tanımlanmış ışık noktaları kutulardaki renk ve şekil farklılıklarını güvenilir bir şekilde ortadan kaldırır. Bu, malzeme, renk veya yüzey yapısından bağımsız olarak istikrarlı algılama sağlar.
Alternatif olarak, portföyümüzde farklı kurulum durumları ve mekanik gereklilikler için kübik sensör gövdeleri gibi başka yapı şekilleri de bulunmaktadır.
Makine parçalarının kilitlenmesi
Gereklilik:
Operatör emniyetini sağlamak için, hareketli makine parçaları çalışma sırasında kilitli kalmalı ve yalnızca sistem güvenli bir şekilde tamamen durduğunda açılabilmelidir. Kilit, koruyucu kapakların veya kapıların zamanından önce açılmasını güvenilir bir şekilde önlemeli ve aynı zamanda makinenin emniyet konseptine kolay entegrasyon sağlamalıdır.
Çözüm:
L 200 serisi emniyet kilitleme cihazları bu tür uygulamalar için özel olarak yapı şekli verilmiştir. Dönebilen aktüatör kafası sayesinde farklı kurulum durumlarına esnek bir şekilde uyarlanabilir ve tanımlanan makine durma noktasına ulaşılana kadar güvenli kilitleme sağlar. Daha zorlu gereklilikler için, farklı makine konseptlerine optimum adaptasyon sağlamak üzere daha yüksek emniyet kategorilerine, entegre kumanda elemanlarına veya alternatif aktüatör yapı şekillerine sahip ek varyantlar mevcuttur.
Flap durumu
Gereklilik:
Makineler genellikle bakım ve servis amacıyla kapaklara veya çıkarılabilir kapaklara sahiptir. Normal çalışma sırasında, bu açıklıkların anahtarlama durumu güvenilir bir şekilde algılanmalı ve Emniyet kontrolüne bağlanmalıdır. Bu, çalışma sırasında herhangi bir açıklığın tespit edilmesini ve uygun koruyucu önlemlerin otomatik olarak etkinleştirilmesini sağlar.
Çözüm:
Doğrudan hareketli kanatlara veya kapaklara monte edilen MC 300 serisi manyetik emniyet yaklaşım sensörleri etkin ve kompakt bir çözüm sağlar. Mekanik aktüatörler olmadan güvenilir durum izleme sağlarlar.
Daha yüksek kurcalamaya karşı koruma gereklilikleri olan uygulamalar için RFID teknolojisine sahip varyantlar (RD 800 serisi ) mevcuttur.