Halka çerçeveli makineler için sensör çözümleri

Otomatik sarım ve çekme işlemleri, fitil stabilitesini ve homojenliğini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Bu adım, ipliğin sonraki tekstil üretimi için gereken kalite standartlarını karşılamasını sağlar. Proses parametreleri, gerekli mukavemet, homojenlik ve uzunluğa sahip yüksek kaliteli iplik sağlamak için son ürüne bağlı olarak ayarlanır.

ring-frame-machine_700x500px

Besleyicide bobin algılama

ring-frame-machine-PRK-3C_700x500px

Gereklilik:

Boş bobinlerin otomatik olarak doldurulması için, renk ve yüzey yapısından bağımsız olarak her bobinin güvenilir bir şekilde algılanması gerekir. Besleme makinenin her iki ucundan gerçekleşir ve çözüm kompakt olmalı ve mevcut makine yapı şekillerine entegre edilmesi kolay olmalıdır.

Çözüm:

Minyatür bir optik tek yön çalışan fotoelektrik sensör, örn. LS/LE 3C, besleyicideki makine kafasına enlemesine monte edilir. Malzeme, renk veya yapıdan bağımsız olarak her bobini güvenilir bir şekilde algılar. Sensör ayrıca taşınan bobin sayısının izlenmesini sağlar. Kompakt yapı şekli, makine kurulumuna yerden tasarruf sağlayan entegrasyonu kolaylaştırır ve otomatik, hatasız dolumu destekler.

Kaldırma kontrolü

ring-frame-machine_BR46_700x500px

Gereklilik:

Sürecin sonunda, bir sonraki iplik arıtma adımında birkaç bobin aynı anda doldurulur. Sökme işlemi de otomatik olduğundan, yanlış doldurma veya çarpışmaları önlemek için tüm bobin pozisyonlarının boş durumu yeniden yüklenmeden önce güvenilir bir şekilde kontrol edilmelidir.

Çözüm:

Uzun çalışma mesafeleri için bir tek yön çalışan fotoelektrik sensör, örn. LE/LS 46C, makinenin tüm genişliği boyunca bobin pozisyonlarının boş durumunu tespit edebildiğinden izleme için uygundur. Otomatik yeniden doldurma işlemi ancak tüm pozisyonların boş olduğu onaylandıktan sonra başlatılır. Çözüm güvenilir, sürekli proses kontrolü sağlar ve duruş sürelerini ve malzeme kayıplarını önler.

Acil durum kapatma

ring-frame-machine_ERS_700x500px

Gereklilik:

Makinenin çalışmasında veya üretim sürecinde ciddi arızalar olması durumunda, işletme personeli, konumu ne olursa olsun makineyi güvenli bir şekilde durdurabilmelidir. Çözüm hızlı, güvenilir bir acil durum kapatması sağlamalı ve emniyet gerekliliklerini karşılamalıdır.

Çözüm:

Makine boyutları, makinenin her iki uzun kenarına da monte edilebilen ERS emniyet halatı şalterlerini uygun bir seçenek haline getirmektedir. Gerekirse, halat üzerindeki herhangi bir noktadan çekilerek acil durdurma tetiklenebilir. Halat anahtarlarından gelen sinyaller, tüm makine kapanmasını kontrol eden emniyet rölesine yönlendirilir. Bu çözüm esnek, konumdan bağımsız bir acil durdurma çalışma şekli sağlar ve ilgili tüm emniyet gerekliliklerini karşılar.