SLSS 318K
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | 318 |
| Cihaz türü | Verici |
| Özel versiyon | Aktivasyon girdisi |
| Tip | 2, IEC/EN 61496, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
| Performans Düzeyi (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 414 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 2, EN ISO 13849, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak |
| İşletme bölgesi | 0 ... 10 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 12 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 660 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Açılma açısı, maks. | -5 ... 5 ° |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 25 mA |
| Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 1,5 V yüksek: ≥8V |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 8 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 1,5 V |
| Aktivasyon/kilitleme gecikmesi | 1 ms |
| Giriş direnci | 10.000 Ω, -10 ... 10 % |
| Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,5 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 30 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| İletken sayısı | 4 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,25 mm² |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 22 mm x 61,5 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PA 12 |
| Malzeme lens kapağı | Plastik, PA 12 |
| Net ağırlık | 90 g |
| Gövde rengi | Kırmızı siyah |
| Montaj braketi türü | vidalanabilir |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | TÜV Nord c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |