SLSS 318M-S12

Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi

Ürün numarası: 50082199

Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri 318
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
Tip 2, IEC/EN 61496, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B
Performans Düzeyi (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 2, EN ISO 13849, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
İşletme bölgesi 0 ... 10 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 12 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Açılma açısı, maks. -5 ... 5 °
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 25 mA
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤ 1,5 V
yüksek: ≥8V
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 8 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 1,5 V
Aktivasyon/kilitleme gecikmesi 1 ms
Giriş direnci 10.000 Ω, -10 ... 10 %
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 30 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 22 mm x 61,5 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde V2A
Malzeme lens kapağı Plastik, PA 12
Net ağırlık 60 g
Gövde rengi gümüş
siyah
Montaj braketi türü vidalanabilir
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 65 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV Nord
c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Nord - pdf