SLSSR 8.8-S12

Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi

Ürün numarası: 50038791

Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Seri 8
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
Tip 2, IEC/EN 61496
Performans Düzeyi (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 2, EN ISO 13849
İşletme bölgesi 0 ... 10 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 14 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
Anahtarlama frekansı 200 Hz
Tepki verme süresi 2,5 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 70 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kurtağzı somunlar
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV Nord
c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
3D-CAD modeli - SLSR 8 - zip
Application Note Substitutes - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Nord - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf