Fiber optik
Farklı başlık yapılarına sahip esnek fiber optikler, neredeyse her türlü tesis tasarımına entegre edilebilmektedir. Algılama aralığı, kullanılan fiber optiklere ve amplifikatörlere bağlıdır. Fiber optikler karşılıklı çalışma prensibi veya tarama fonksiyonu ile kullanılabilir. Birden fazla ışın demetli optik dizisi olarak son derece küçük nesneleri tespit etmek için kullanılabilirler. Çevre gibi diğer gerekliliklere bağlı olarak, plastik veya camdan yapılmış ışık iletkenleri mevcuttur.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 42 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-630-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153815
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik (SUS303)
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-610-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153814
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 1.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-605-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153813
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 500 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-310-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153812
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 1.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-430-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153811
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-410-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153810
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 1.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-405-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153809
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 500 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-ETM-SS-402-IM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50149673
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 200 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-820-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası:
50142353
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 2.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: Lensle yandan
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-830-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası:
50142352
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: Lensle yandan
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-840-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası:
50142351
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 4.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: Lensle yandan
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-305-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50134919
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 500 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: ön tarafta
Ürün verileri: 7.10.2026