33C/ 35C series

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Sağlam ve hijyenik: Paslanmaz çelik sensörler sayesinde güvenli

Paslanmaz çelik gövdelerde sunulan en geniş fotoelektrik sensör seçeneği

Sistem içinde kullanılan sensörlerin güvenilir bir şekilde çalışması ve uzun vadeli kullanılması, üretim ile ambalajlama süreçlerinin istikrarlı ve ekonomik olmasını sağlamak için gereklidir. Hijyen açısından hassas veya ıslak ortamlarda, ayrıca zorlu bir üretim ortamında, paslanmaz çelik gövdelerde bulunan sensörler mükemmel bir seçimdir. Nem, temizleyici maddeler, sıcaklık dalgalanmaları, toz, yongalar veya titreşimler ile mekanik yükler karşısında yüksek direnç ile karakterize edilirler. 

Hijyenik tasarıma sahip 33C serisi ve sağlam wash-down tasarıma sahip 35C serisinden oluşan yeni sensör portföyümüzü keşfedin. Paslanmaz çelik gövdeler sunan iki kapsamlı seri, fotoelektrik yakınlık sensörleri, tek yön çalışan ve reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler ve son derece zorlu uygulamalara yönelik birçok özel sensörü de içermektedir. Farklı ışık kaynakları (Power PinPoint® LED, lazer, kızılötesi), ışık beneği geometrisi ve bağlantı türlerinden oluşan geniş portföyü sayesinde, ambalaj sistemlerinde, makine takımlarında veya otomotiv endüstrisinde uygulamalar güvenilir ve ekonomik bir şekilde çözülebilir.

33C ve 35 C serisi – Paslanmaz çelik sensörler – Ürün bilgisi (PDF, ~1 MB)

33C serisi: Gıda endüstrisinde hijyenik süreçlerde uzman

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
33C Serisindeki sensörler, gıda, içecek ve ilaç endüstrilerinde hijyen hassasiyeti gerektiren üretim ve ambalajlama süreçleri için geliştirilmiştir. Makineler ve sistemler, yüksek basınçlı temizleyiciler, yüksek sıcaklıklar ve agresif temizleyici maddeler ile düzenli yoğun temizlik ve dezenfeksiyon döngülerine dayanmalıdır. En yüksek hijyen gereklilikleri, ürünlerin henüz ambalaj malzemesiyle korunmadığı birincil ambalajlamadan önce uygulanmaktadır. Örnek olarak et, sosis veya peynir paketlemesi verilebilir. Bu uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş hijyenik tasarıma sahip sensör çözümleri sayesinde makine üreticileri ve tüketim malları üreticileri güvende. Montaj delikleri olmayan pürüzsüz gövde konturları, tortu oluşumu riskini azaltır. Montaj, çok yenilikçi bir şekilde bir montaj musluğu aracılığıyla yapılmaktadır. Bu, sensör ile makine arasında gaz sızdırmaz bir bağlantı sağlar.

Doğrudan öge seçimine git

35C serisi: Ambalaj süreçleri, otomotiv endüstrisi ve makine takımları için sağlam, çok yönlü sensörler.

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
35C serisindeki sensörler, sağlam paslanmaz çelik gövdeleriyle özellikle dayanıklıdır ve yüksek mekanik yükler ile yoğun temizlik süreçlerine dayanır. Optik sensörler, paketleme proseslerinde, örneğin fırıncılık ve şekerleme endüstrisinde, içecek dolumunda ve genel olarak gıda endüstrisinde kendilerini kanıtlamıştır. Dayanıklı paslanmaz çelik sensörler, otomotiv endüstrisi, makine takımları veya intralojistik gibi diğer alanlarda da stabil süreçler sağlar.

Doğrudan öge seçimine git

Size sunduğu avantajlar

  • Paslanmaz çelik gövdelerde tüm çalışma prensiplerini (yakınlık sensörleri, tek yön çalışan fotoelektrik sensörler ve yansıtıcı ışık bariyerleri) sunan iki kapsamlı seri
  • Geniş bir portföy sayesinde paketleme süreçlerine yönelik birçok özel çözüm ile mümkün olan en geniş kullanım yelpazesi, örneğin folyo ışınlama, şeffaf cam tespiti veya çok şeritli konveyör sistemleri
  • Zorlu veya hijyen açısından hassas uygulama alanlarında yüksek direnç
  • Pürüzsüz yüzeyli V4A (AISI 316L) paslanmaz çelik gövde (≤ 0,8 Ra) ürün kalıntılarını ve bakteri geçişini önler
  • Gıda ile doğrudan temas için onaylı gövde malzemeleri (FDA uyumlu)
  • Kapsamlı sertifikalar sayesinde yüksek güvenilirlik: ECOLAB, Diversey ve CleanProof+
  • IP 69K koruma sınıfı sensörlerin sızdırmazlığını onaylar
  • Power PinPoint® LED sayesinde kolay devreye alma ve hizalama
  • Hızlı ve kolay parametrelendirme, tanılama verileri ve öngörücü bakım için IO-Link arayüzü
  • Kolay montaj: paslanmaz çelik gövdelerdeki sensörler ek muhafaza gerektirmez
  • Her şey tek bir kaynakta: uygun bağlantı kabloları, montaj parçaları ve reflektörler
“Küçük” gövdeli yeni 33C ve 35C serileri, 53C ve 55C serilerinin minyatür, paslanmaz çelik sensör portföyünü tamamlamaktadır. 

Öne çıkanlar

Paslanmaz çelik sensörler: zorlu çevresel koşullara yönelik çözümler

Yeni sensörlerin tüm gövde bileşenleri, gıda ile temas ve üretim ile ambalaj tesislerindeki zorlu çevresel koşullara yönelik tasarlanmıştır: V4A paslanmaz çelik gövde (AISI 316L), özel kaplamaya sahip PMMA+ malzemeden yapılmış cam içermeyen optik kapak ve difüzyon geçirmez kontroller. Kapalı gövde teknolojisi ve genişletilmiş sıcaklık aralığı, sistemlerin yıllarca çalışmasını garanti eder. Tüm malzemeler FDA uyumludur ve doğrudan gıda teması için onaylanmıştır.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Ambalajlamada ortaya çıkan bir zorluk, sensörlerin ambalajsız ürünlerin üzerine monte edildiği uygulamalardır. Paslanmaz çelik sensörlerimiz, bu çok hassas uygulama alanı için birkaç nedenle uygundur: Bir yandan, çok pürüzsüz yüzeyler ürün kalıntılarının ve bakterilerin sensöre yapışmasını engeller. Ayrıca paslanmaz çelik sensörlerin boya ve kaplamaları dökülmez. Bu şekilde, gıda üreticileri ambalajlama sürecinde ürün kontaminasyonu riskini azaltır.

Sanayide, genellikle zorlu çevresel koşullarda plastik gövdeli sensörler görüyoruz. Yüksek hijyen standartlarına veya mekanik gerekliliklere dayanabilmelerini sağlamak için, özel olarak üretilmiş ve yapısal olarak karmaşık bir paslanmaz çelik muhafaza ile korunmaktadırlar. Paslanmaz çelik gövdelerde bulunan sensörlerimizde bu gerekli değildir.Bu, kurulum sırasında para ve emekten tasarruf sağlar," diyor Leuze'de ürün yöneticisi olan Heidi Wacker.

Zorlu ortamlar, mükemmel uyumlu çözümler gerektirir

Makine ve sistemler ve bunlara uygun sensör teknolojisi için gereklilikleriniz yüksek: Sensörlerimiz size mükemmel uyumlu çözümler sunar.

Waterjet_render_700x500px

Geçirimsizlik

Sistemler ve bunlara kurulu sensörler sık sık yüksek basınçlı temizleyicilerle temizlenir. Sensörler, çok sayıda temizlik döngüsü nedeniyle sürekli olarak nem ve rutubete maruz kalmaktadır.

  • Asla sızdırma yapmayan gövde
  • Optik kapaklar ve işletim elemanları için difüzyon geçirmez malzemeler
  • IP 67, IP 68 ve IP 69K koruma sınıfları
Foam_render_700x500px

Kimyasal gereklilikler

Köpük temizleyiciler, dezenfektanlar, alkali veya bazik temizleyicilerle yapılan düzenli temizlik döngüleri, dayanıklı sensörler gerektirir.

Warm_cool_render_700x500px

Termal gereklilikler

Ortam sıcaklığı ile temizlik sıcaklığı arasındaki güçlü sıcaklık dalgalanmaları sensörler üzerinde yüksek bir yük oluşturur.

  • İklimlendirme kabinindeki sensör testleri
  • Termal şok testleri (su banyosu sıcak-soğuk)
  • IP 69K onayının bir parçası olarak buhar testi
  • Sıcaklık -40 °C ile +70 °C arasında değişmektedir.

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500

Mekanik direnç

Zorlu üretim ortamlarında, sensörler toza, talaşlara, titreşimlere ve diğer mekanik streslere maruz kalır.

  • Asla sızdırma yapmayan gövde
  • Sağlam gövde: ek gövde gerekli değil
  • Titreşim ve darbe direnci

Amaca uygun: Power PinPoint® LED

Power PinPoint® LED  bulunan sensörler 33C ve 35C serilerinde mevcuttur. Yeni aydınlatma teknolojisi, sensörleri hızlı ve kolay bir şekilde başlatmayı ve hizalamayı mümkün kılıyor. Ayrıca, optik sensörlerin objeleri tespit etme sırasında süreç güvenilirliği artmaktadır. Küçük, parlak, yuvarlak ve homojen ışık beneği, sensörün tepki verme davranışını tam olarak yansıtır ve sensörün tüm çalışma aralığında sabit kalır. Boyutu, şekli ve homojenliği değişmez.
Power PinPoint LED von Leuze: leistungsstarke LED-Technologie für präzise, zuverlässige und gut sichtbare Objekterkennung in industriellen Anwendungen
 

Her şey tek bir kaynaktan: bağlantı kabloları, montaj parçaları ve reflektörler

Zorlu ortamlarda, yalnızca sensörler değil, aynı zamanda bağlantı kabloları, montaj parçaları ve reflektörler de yüksek gereklilikleri karşılamalıdır. Bağlantı kablolarımız, gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır (FDA uyumlu malzemeler). Kablolar, IP 69K koruma derecesini elde etmiştir ve bu nedenle yüksek basınçlı temizleyicilerle yoğun temizlik süreçlerine dayanıklıdır (önemli: özel bir sıkma torku ile monte edilmelidir). ECOLAB sertifikası, kabloların agresif temizleyici maddelere karşı direncini onaylar. Hijyen gerektiren endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere sunulan kablo portföyü, M8 ve M12'yi ve ayrıca 2, 5 ve 10 metre kablo uzunluklarını içermektedir.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500

Reflektörler

Diğer şeylerin yanı sıra, geri yansımalı fotoelektrik sensörlerin ne kadar güvenilir şekilde algılama yapacakları. Farklı gereklilikler için plastik veya paslanmaz çelik gövdeli reflektörlerin yanı sıra yansıtıcı bantlar da sunuyoruz. Gelişmiş segmentteki reflektörler, temizlik maddelerine karşı dirençleri nedeniyle genellikle gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır. Kimyasal olarak dirençli plastikten üretilen Solidchem reflektörler, yüksek sıcaklığa dirençleriyle de dikkat çekmektedir. Genişletilmiş segmentteki reflektörler, yüksek nem veya yüksek sıcaklık farklılıklarına sahip üretim alanları için uygundur.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Uygulamalar

33C ve 35C sensör serileri, gıda ambalajlama alanında geniş bir uygulama yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik sensörlerin proses adımlarında kullanılması, sistemin karmaşıklığını azaltır ve her zaman güvende olmanızı sağlar. Ambalajı henüz açılmamış ürünlerin bulunduğu alanlarda, 33C serisindeki sensörler güvenilir bir çözümdür. 35C serisindeki seçenekler, yoğun temizlik döngülerine ve mekanik yüklere dayanabilen sağlam, çok yönlü ürünlerdir. Işık tarayıcıları, tek yön çalışan fotoelektrik sensörler ve yansımalı ışık bariyerleri her iki seride de mevcuttur. Ürün yelpazesi, gıda ambalaj endüstrisi için tasarlanmış özel çalışma prensipleri ile tamamlanmaktadır.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)

Gıda konveyör teknolojisinde kutuların tespiti

Gereklilik:

Et işleme prosesinde, ürünler kesim ve sonraki işleme aşamaları arasında standartlaştırılmış kaplarda taşınır. Ambalajsız gıdaları korumak için sistemlerin ve bileşenlerinin düzenli ve yoğun temizlik işlemlerine dayanıklı olması gerekir.

Çözüm: 

HT35C serisindeki fotoelektrik yakınlık sensörleri, gıda endüstrisindeki zorlu ortamlarda obje tespiti için geliştirilmiştir. Sağlam paslanmaz çelik gövde tamamen kapalıdır (IP 69K koruma derecesi) ve agresif kimyasal temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır. Bu özellik, ECOLAB, Diversey ve CleanProof+ sertifikalarıyla onaylanmıştır.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)

Folyo üzerindeki ürünlerin tespiti

Gereklilik:

Yatay akan sarmalama makinesinde, sosis gibi gıda ürünleri folyoyla paketlenir. Folyonun mühürlenmesi ve ayrılması sırasında, ürünün genellikle basılı olan ambalaj folyosundaki konumu tespit edilmelidir.

Çözüm:

LS35CI.XXR süper güçlü tek yön çalışan fotoelektrik sensör, metalize folyoları bile ışınlar ve içindeki objelerin ön kenarlarını güvenilir bir şekilde tespit eder. Bu, sızdırmazlığın her zaman doğru yere uygulanmasını sağlar. Paslanmaz çelik sensörler tamamen su geçirmezdir ve ECOLAB, Diversey ve CleanProof+ standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)

Kesintiye uğrayan objeleri tespit etme

Gereklilik: 

Gıda, münferit proses adımları arasında plastik sepetler içinde taşınır. Sensör sistemi, bu uygulamadaki kesintiye uğramış kapları tespit etmeli ve ayrıca nemli bir ortamda zorlu koşullara dayanabilmelidir.

Çözüm:

Delikli kapların güvenilir tespiti için özel bir ışık beneği geometrisine sahip fotoelektrik yakınlık sensörleri kullanılmaktadır: HT35C.XL fotoelektrik yakınlık sensörü, delikli objeleri tespit etmek için tasarlanmıştır. V4A paslanmaz çelik gövde yüksek mekanik yüklere ve neme dayanıklıdır. Bu, sensörler için daha az bakım ve daha uzun bir hizmet ömrü sağlar.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)

Ambalajsız ürünlerin konveyör bantlarında tespiti

Gereklilik:

Gıda endüstrisinde, birkaç konveyör bandı birbirine yakın bir şekilde düzenlenmiştir ve tespit üst taraftan yapılmaktadır. Açık gıda ürünlerinin üzerinde monte edilen sensörler, katı gereklilikleri karşılamalıdır; bu nedenle gıda ile temas için onaylanmış bileşenler kullanılmalıdır.

Çözüm:

DRT35C dinamik referans sensörü, konveyör bandını referans olarak kullanarak herhangi bir ürünü tespit eder. Sensör, pürüzsüz yüzeylere sahip yüksek kaliteli paslanmaz çelik bir gövde ile, açık gıda üzerine montaj için mükemmel bir çözümdür. Paslanmaz çelik gövde sayesinde, ek bir sensör muhafazası gerekmemektedir.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)

Bantta ambalajsız fırın ürünlerinin tespiti

Gereklilik:

Fırın ürünleri endüstrisinde, pastalar bir tampon konveyörde taşınır. Konveyör bandının optimal kontrolü için, ürünlerin eşit olmayan ön kenarlarının güvenilir bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu hijyen açıdan hassas uygulamada, sensörler ayrıca çok düz, çok yüksek veya parlak ürünleri de tespit etmelidir.

Çözüm:

PRK 35C fotoelektrik refleks anahtarı, bu algılama görevi için tasarlanmış olup ayrıca parlak objeleri güvenilir bir şekilde tespit eder. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde, mekanik yüklere ve yoğun temizlik döngülerine karşı dayanıklıdır.

700x500px-Abfuellung_Vers02

Aseptik dolum sisteminde şişeleri tespit etme

Gereklilik:

Bir şişeleme tesisinde, içecekler aseptik koşullar altında şişelenir. Aseptik sistem düzenli olarak CIP (Yerinde Temizlik) temizlik döngülerine tabi tutulur. Hem makinelerin hem de tüm bileşenlerin bu zorlu hijyenik uygulama için optimize edilmesi gerekmektedir.

Çözüm:

PRK33C.PPTT3 fotoelektrik refleks anahtarı, şeffaf objelerin tespiti için geliştirilmiştir. Hijyenik tasarıma sahip paslanmaz çelik sensör, aseptik dolumda şeffaf şişelerin tespiti ve gıda ve ilaç endüstrisindeki diğer steril üretim ortamları için en uygun seçimdir. Montaj delikleri olmayan özellikle pürüzsüz bir gövde, tortuları önler. Sensör, bir montaj musluğu kullanılarak gaz sızdırmaz şekilde monte edilmiştir.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)

Karton beslemesini tespit etme

Gereklilik:

Bir karton kutulama makinesinde, karton ham maddeleri otomatik olarak katlama ve ambalajlama sürecine beslenmelidir. Bunu yapmak için, katlama kutu haznesinin seviyesi tam olarak tespit edilmelidir. Algılama, mümkün olduğunca renk ve yüzeyden bağımsız olmalıdır.

Çözüm:

Arka plan bastırma özelliğine sahip, tam ayarlanabilir HT 35C.PP ışık tarayıcıları, konum ve var-yok kontrolü için en uygun şekilde tasarlanmıştır. Power PinPoint® LED teknolojisi, yığın tespitinde yüksek bir hassasiyet seviyesi sağlar: Sensörün tüm çalışma mesafesinde homojen ışık beneğinin boyutu sabittir.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)

Otomotiv endüstrisinde yakalayıcı robotu kontrol etmek için var-yok kontrolü

Gereklilik:

Otomotiv endüstrisinde, arka kapaklar veya kapılar gibi şekillendirilmiş sac metal parçaları, konveyör bandının sonunda otomatik olarak çıkarılır ve sonraki işlem için istiflenir. Yakalama robotunu kontrol etmek için bileşenin ön kenarını tespit eden bir sensör kullanılır.

Çözüm:

Power PinPoint® LED'li PRK35C reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler, yüksek işlev rezervine ve kolay devreye alma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda parlak objeleri çok güvenilir bir şekilde tespit ederler. Sağlam paslanmaz çelik sensörler, bu zorlu üretim ortamında en uygun seçimdir.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)

Var-yok kontrolü

Gereklilik:

Örneğin, malzeme taşındığında, bir sac metal kasetinin varlığı kontrol edilir. Özellikle, geri alındıktan sonra, yük taşıma cihazının malzemeyi tamamen geri çekip çekmediği kontrol edilmelidir; böylece çarpışmalar ve duraklamalar önlenir.

Çözüm:

Power PinPoint® LED'ye sahip LS35C tek yön çalışan fotoelektrik anahtar, metal plakaların hassas bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Sert ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik gövde, metal endüstrisindeki zorlu çevresel koşullara ve mekanik yüklere karşı özellikle dayanıklıdır.

Teknik özellikler

Paslanmaz çelik sensörlerimize genel bakış

Parametre PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
İşlev prensibi Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Tek yön çalışan fotoelektrik sensör Folyo için tek yön çalışan fotoelektrik sensör (yüksek güç ve süper güç) Arka plan bastırmalı, dağınık yansımalı fotoelektrik sensör Dinamik referans tarayıcı
Gövde tasarımı ve ölçüler (GxYxD) 33C serisi: Hijyenik tasarım (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
35C serisi: Wash-Down Tasarımı (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Gövde malzemesi Paslanmaz çelik V4A (AISI 316L)
Işık kaynakları Power PinPoint® LED, kırmızı (tip 645 nm) Power PinPoint® LED, kırmızı (tip 645 nm) LED kızılötesi 860 nm Power PinPoint® LED, kırmızı (tip 645 nm) LED, kırmızı (645 nm)
Lazer, kırmızı (650nm; 1. Sınıf Lazer)

Lazer, kırmızı (650nm; 1. Sınıf Lazer)
Anahtarlama frekansı 1500 Hz (Power PinPoint® LED) 1500 Hz (Power PinPoint® LED) 100 Hz (kızılötesi) 1000 Hz (Power PinPoint® LED) 750 Hz (Tanıtma 2 ve 3)
500 Hz (Tanıtma 1)
2500 Hz (Lazer)

2500 Hz (Lazer kırmızı) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Çalışma mesafesi 0,05... 14m (İkili Power PinPoint® LED) 0 … 25 m (Power PinPoint® LED) 180 m Yüksek güç (kızılötesi)
340 m süper güç (kızılötesi)
0... 1200 mm (Power PinPoint® LED) 0,05 … 0,15 m 
0 … 5 m (otomatik kolimasyon)

0... 600 mm (XL ışık spotu) 0,08 … 0,4 m (altılı paket tespiti)
0 … 3 m (şeffaf obje algılama)

5... 600 mm (Lazer)
0... 20m (Lazer İkili Giriş)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Çalışma Çok dönüşlü potansiyometre, tanıtma butonu (tek mercek), 270° potansiyometre (lazer) - 270° potansiyometre (LE, LS yüksek güç) çok dönüşlü mil Tanıtma butonu
Sıcaklık aralığı -40 ile +70°C -40 ile +70°C -40 ile +70°C -40 ile +70°C -40 ile +70°C
Koruma sınıfı IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K
Sertifikasyonlar CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Bağlantı M8 (SR33C)
M12, kablo, pigtail kablo M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kablo, pigtail kablo M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kablo, pigtail kablo M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kablo, pigtail kablo M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kablo, pigtail kablo M12 (SR35C)