36 series

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Obje algılaması için yeni sensör serisi

En iyi fiyata mükemmel performans. Yeni 36 serisi.

Güvenilir obje tanımlama, tesis mühendisliğinde yüksek otomasyon seviyesi ve sorunsuz süreçler için anahtar olmaya devam etmektedir. Özellikle intralojistik, ambalaj teknolojisi ve otomotiv endüstrisinde, tespit edilmesi gereken objeler, sensör teknolojisindeki en büyük talebi oluşturmaktadır. Büyük algılama mesafeleri, titreşim, ortam ışığı ve kir, geniş bir optik özellik yelpazesine sahip objelerle birleştiğinde, çok yüksek algılama performansına sahip sensörler gerektirir.
Aynı zamanda ekonomik kriterler de çok önemlidir. Birçok uygulamada, sensör kotasını artırarak daha yüksek bir otomasyon derecesi elde edilir, bu da maliyet açısından optimize edilmiş sensörlere olan talebi artırır.
Yeni 36 serisindeki sensörler, en iyi fiyatla mükemmel performans sunar. Farklı çalışma prensipleri, üstün sinyal işleme ile birleştirildiğinde, zorlu uygulamalarda bile objeleri tespit etmede olağanüstü güvenilirlik sağlar. Yüksek performans rezervi, uzun mesafelerde objelerin tespit edilmesine veya daha kısa mesafelerde parazit veya kontaminasyon kaynaklarının telafi edilmesine olanak tanır.



Size sunduğu avantajlar

  • Çok yüksek aralıklar, büyük bir performans rezervine ve dolayısıyla kritik uygulamalarda bile güvenilir bir tespit oranına yol açar.
  • Tercih ettiğiniz çalışma prensibi ile kullanılabilirlik:
    • Arka plan bastırma özelliğine sahip, maksimum 2500 mm aralığa sahip tarayıcılar
    • Maksimum 17 m çalışma aralığına sahip reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler (opsiyonel olarak depolarize özellikli objelerin algılanması da mümkündür)
    • Maksimum 80 m çalışma aralığına sahip tek yön çalışan fotoelektrik sensörler
  • Mükemmel fiyat-performans oranı
  • Tüm yaygın anahtarlama devrelerini destekler: NPN ve PNP anahtarlama ucu, aydınlık ve karanlık anahtarlama
  • Yüksek bağlantı çeşitliliği, kolay entegrasyon sağlar (kablo, M12 konektörü veya M12 fişli kablo)
  • 46 serisindeki sensörler ile montaj uyumluluğu
Standard-Baureihe 36 fuer hohe Reichweiten

Uygulama

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Folyo ile sarılmış paletlerin algılanması.

Gereklilik:

Paletler genellikle taşıma emniyeti için folyoya sarılır. Geleneksel fotoelektrik sensörler, gerilmiş folyonun depolarize edici özellikleri nedeniyle bunları güvenilir bir şekilde tespit edemez. Bu tür taşıma emniyetinin yaygın olması nedeniyle, sensör bu özel objeleri mutlak güvenilirlikle tespit etmelidir. Aynı zamanda, bu uygulamanın ölçeklenebilmesi için ekonomik bir sensör çözümü bulunmalıdır.

Çözüm:

Yeni PRK36.D reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör özel optiklere sahiptir. Bu şekilde depolarize objeler mutlak güvenilirlikle tespit edilebilir. Geliştirilmiş tasarımı, pazardaki mevcut sensörlere kıyasla maliyet avantajı sunar.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Gıda sektöründeki ambalajların algılanması

Gereklilik:

Gıda sektöründe, yükleme-boşaltım ve lojistik proseslerin iyileştirilebilmesi ve otomatik hale getirilebilmesi için aynı ürünler genellikle daha büyük ambalajlarda bir araya getirilirler. Yüksek derecede otomasyon için önemli bir ön koşul, ürünler veya dış ambalaj değişse bile paketleri güvenilir bir şekilde tespit eden yüksek performanslı sensörlerin kullanılmasıdır. Bu süreçleri yakından izlemek için ekonomik fiyatlı birçok sensöre ihtiyaç vardır.

Çözüm:

Yeni 36 serimizle, çok yüksek işlev rezervi sayesinde farklı ambalajları güvenilir bir şekilde tespit eden reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler sunuyoruz. Geliştirilmiş tasarımı, pazardaki mevcut sensörlere kıyasla maliyet avantajı sunar.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Üretim sistemlerinde malzeme teminini güvence altına almak

Gereklilik:

Yüksek otomasyonlu üretim sistemleri bir yandan yüksek bir süreç güvenilirliği gerektirirken, diğer yandan malzeme mevcudiyeti ve malzeme ikmali sağlamak da hayati önem taşımaktadır. Farklı montaj malzemelerinin varlığını ve dolayısıyla stokunu güvenilir bir şekilde sağlayan sensör teknolojisi burada ana bileşendir. Aynı zamanda sensörlerin farklı montaj durumlarına esnek şekilde entegre olmaları da gerekmektedir.

Çözüm:

Yeni 36 serisi sensör portföyümüz, üretim sistemlerinde geniş bir obje yelpazesini tespit etmek için özellikle uygundur ve bu nedenle farklı çalışma prensipleri, ışık rengindeki varyasyon ve çok yüksek tespit oranı nedeniyle montaj malzemesinin varlığını veya yokluğunu değerlendirmek için uygundur. Geniş bir yelpazedeki montaj seçenekleri ve bağlantı varyantları, kolay entegrasyon sağlar. Mükemmel fiyat-performans oranı, büyük ve karmaşık üretim sistemlerinde ölçeklenmeyi mümkün kılar.

Teknik özellikler

Özellik HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Çalışma aralığı Arka plan bastırma özelliğine sahip yakınlık sensörü Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Polarize reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Tek yön çalışan fotoelektrik sensör
Çalışma mesafesi 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Işık kaynağı Kırmızı ışık, kızılötesi Kırmızı ışık Kırmızı ışık Kırmızı ışık
Anahtarlama frekansı 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Anahtarlama çıkışı PNP, NPN
aydınlık ve karanlık anahtarlama için
PNP, NPN
aydınlık ve karanlık anahtarlama için
PNP, NPN
aydınlık ve karanlık anahtarlama için
PNP, NPN
aydınlık ve karanlık anahtarlama için
Çalışma mil - - potansiyometre
Koruma sınıfı IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Sertifikasyonlar CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Bağlantı M12 ve kablo varyantları M12 ve kablo varyantları M12 ve kablo varyantları M12 ve kablo varyantları