5B series

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

Etkileyici, uygun maliyetli sensörler

5B serisi ile intralojistik ve ambalajlama proseslerinin yanı sıra otomotiv sektöründe var-yok kontrolü takibi

Otomatik süreçlerde var-yok kontrolleri gerçekleştirilirken, sensör sistemi farklı objeleri güvenilir bir şekilde tespit etmelidir. Sıklıkla çok sayıda sensörün kurulması gerektiği de düşünülürse, sensörün montajı, hizalanması ve ayarlanması da hızlı ve kolay olmalıdır. Bu nedenle, bir yandan standartlaşma ve diğer yandan sensörün müşterinin bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlaması, bir sistemin maliyet etkin bir şekilde devreye alınması açısından çok önemlidir. Kullanımda daha fazla esneklik için, potansiyometre veya ters polarite koruması ile ışık/karanlık anahtarlamalı varyantlar eklenmiştir.

Bu gereklilikler için optimize edilmiş bir sensör nesli geliştirdik:
5B serisi. İkna edici derecede ekonomik. Kullanım açısından kusursuz. 

Doğrudan 5B serisi makale seçkisine git

Size sunduğu avantajlar

  • Esnek kullanım: Her biri özdeş ve montaja uyumlu gövdelerde tüm çalışma prensipleri sunan kapsamlı ürün yelpazesi. Uygulamaya göre tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler ve ışık tarayıcıları arasından seçim yapabilirsiniz.
  • Sensörde açık / karanlık anahtarlama için varyantlar mevcuttur 
  • Gövde: Yeni, daha kompakt gövde (boyutlar G x Y x D: 11mm x 32,4mm x 20mm) – önceki serilerle uyumlu montaj – dar montaj durumları için ideal. IP 67 koruma sınıfı ve ECOLAB sertifikalı
  • Montaj braketi ve montaj: Metal M3 dişli takviyeler sayesinde hızlı montaj ve kolay kurulum
  • Devreye alma: 360° görünür ekran LED'leri, kolay kurulum ve durum göstergesi için. Homojen ve yüksek görünürlüklü ışık beneği ile hızlı hizalama
  • Optimal konfigürasyon: Kullanıcı dostu potansiyometre aracılığıyla uygulamaya göre basit ayarlama ve uyum sağlama
  • Depolarize objelerin güvenilir tespiti: Yansıtıcı, sıkıştırılmış ve parlak objelerin tespiti için optimize edilmiş performans
  • Elektrik bağlantısı: Bireysel müşteri gerekliliklerine çeşitli bağlantı seçenekleri (örneğin, kablo, M8 konnektör, pigtail vb.) aracılığıyla uyum sağlama.
  • Anahtarlama frekansı: Yüksek performans ve işlev rezervi için tek yön çalışan fotoelektrik sensörlerde 900 Hz'ye kadar ve ışık tarayıcılarında 1.000 Hz'ye kadar geliştirilmiş anahtarlama frekansı
  • Kurcalamaya karşı dayanıklı: Aydınlık/karanlık anahtarlama, kablolamanın polaritesinin tersine çevrilmesi sayesinde kurcalamaya karşı korumalıdır

Mevcut çalışma prensipleri:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

Işık tarayıcılar

Öne çıkanlar

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px

Maliyet etkin kurulum

Bir besleme hattına monte edilecek sensör sayısı ne kadar fazlaysa, montaj ve devreye almaya ilişkin zaman ve maliyet açısından ekonomi konusu bir o kadar önem kazanmaktadır.

Kullanımı kolay iki adet M3 metal vida yardımıyla akıllı ve basit sabitleme konsepti kullanıcı için hızlı montaj işlemini kolaylaştırır.
Ayrıca küçük ve kompakt gövde tasarımı dar yerlerde kurulumu kolaylaştırır.
Kişisel tercihlere ve kurulum noktasındaki ihtiyaçlara göre M8 konnektör, kablo veya pigtail konnektör gibi çeşitli bağlantı türleri mevcuttur.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px

Hızlı ve kolay devreye alma ve ayarlama

360° görünür ekran LED'leri kolay kurulum ve net bir durum göstergesi sağlar. Sensörün yüksek görünürlükteki ışık beneği kullanılarak basitçe hizalanması, aynı zamanda zaman tasarrufu sağlamakta ve böylece kullanıcının maliyetlerini azaltmaktadır. Ayrıca yeni 5B serisinde, sensörün ince ayarının daha iyi yapılabilmesi için potansiyometre de bulunmaktadır. Bu sayede sensör uygulamadaki değişen koşullara hızlı ve kolay uyarlanabilir.
Ayrıca, anahtarlama çıkışının ışık/karanlık anahtarlaması, kablolama üzerinden kurcalamaya dayanıklı bir şekilde uygulanabilir.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px

Depolarize objelerde bile güvenilir algılama

Konveyör ve depolama sistemlerinde, paletler, karton kutular ve diğer kaplar genellikle folyoyla sarılır, bu da sensör teknolojisi için zorluklar yaratabilir. Yeni 5B serisi ile, bu uygulama alanı için özel olarak optimize edilmiş seçenekler sunuyoruz. Bu sensörler folyolarla kaplanmış veya parlak objelerde bile güvenli bir anahtarlamayı garanti eder.

PPIC_PRK5B_Light-and-Dark-switching

Daha fazla esneklik

Sensörler değiştirilirken, orijinal anahtarlama davranışı her zaman belirgin değildir. Seçimi basitleştirmek için, bu seri sadece besleme gerilimi polaritesini tersine çevirerek ışık ve karanlık çalışma arasında geçiş yapmanızı sağlar. Ayrıca, öğe numarasında ".1X" olan varyantlar, kurulumdan sonra bile potansiyometre ile anahtarlama davranışının ayarlanmasına olanak tanır. Potansiyometredeki işaret ayarı gösterir. 

Uygulama

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px

İntralojistik alanında reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör ile var-yok kontrolü

Gereklilik:

Bir lojistik merkezinde, çeşitli kaplar ve kutular, birbirine yakın olan makaralı konveyörlerde taşınacaktır. Bazı kutular da folyo ile shrink-wrapped (sıkıştırılmış) olarak paketlenmiştir. Tüm objeler güvenilir şekilde algılanmalıdır. Sensör devreye alındığında, hızlı ve kolay bir şekilde kurulması, hizalanması ve ayarlanması mümkün olmalıdır. Işık beneği net bir şekilde görünür olmalıdır.

Çözüm:

5B serisinin yeni sensörü, kompakt gövdesi sayesinde yan yana olan makaralı konveyörlere doğrudan monte edilebilir. M3 dişli pratik metal takviyeler, montaj ve yüksek mukavemetli montaj için kullanılır. Homojen ve yüksek görünürlüklü bir ışık beneği ile 360° görünür ekran LED'leri sayesinde hizalama hızlı ve kolaydır. Potansiyometre aracılığıyla yapılan ayarlama kullanıcı dostudur. Sıkıştırılmış ve parlak objelerin tespiti için optimize edilmiş performans sayesinde, bunlar da güvenilir bir şekilde tespit edilebilir.

APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px

Ambalaj teknolojisi alanında tek yön çalışan fotoelektrik sensör ile var-yok kontrolü

Gereklilik:

Gıda üreticisi, cipsleri birincil ambalajda paketler. Ardından ambalajlar bir konveyör hattı üzerinde taşınacak ve burada güvenli bir şekilde algılanacaktır. Işık beneği görünür olmalıdır. Sensör durumu 2 m mesafeden bile görülebilmelidir.

Çözüm:

Yeni 5B sensör serisi, konveyör hattına yatay olarak da monte edilebilir ve ışık beneği net bir şekilde görünmektedir. Sensör durumu, parlak, 360° ekran LED'leri sayesinde, konveyör hattından uzakta bile her zaman görülebilir. Tek yön çalışan fotoelektrik sensörü seçmenin avantajı, çok yüksek bir performans rezervine sahip olmasıdır; bu sensör, zorlu çevresel koşullar altında bile güvenilir algılama sağlar ve sistemin durma riskini azaltır. Yeni 5B serisi ayrıca 900 Hz'lik optimize edilmiş bir anahtarlama frekansına sahiptir.

APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px

Işık tarayıcı ile intralojistik varlık kontrolü

Gereklilik:

Dağıtım sisteminde paketler konveyör bandı üzerinde taşınır. Bir sensör, paketlerin doğru biçimde doldurulup doldurulmadığını kontrol etmelidir. Yetersiz veya aşırı doldurulmuş kutular atılmalıdır.

Çözüm:

HT 5B ışık tarayıcı, yukarıdan konveyör bandına bakar ve kartonları ve içeriklerini 1,000 Hz'ye kadar hızlı anahtarlama tepkisi ile algılar. Ayarlar ve ince ayarlar kullanıcı dostudur ve potansiyometreler aracılığıyla gerçekleştirilir. Sensörlerdeki arka plan bastırması, yalnızca objenin algılanmasını ve konveyör bandının devre dışı bırakılmasını sağlar.

APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px

Işık tarayıcıları ile akü hücresi üretiminde folyo yırtığının tespiti

Gereklilik:

Lityum iyon akü hücrelerinin üretiminde, bakır veya alüminyum folyo ruloları kompleks bir proses (kalenderleme) ile sıkıştırılır. Yüksek ve düzensiz hızlar, folyo ağının yırtılmasına neden olabilir. Sensörler, makineye zarar vermemek için süreci hemen durdurmak amacıyla kullanılır.

Çözüm:

Arka plan bastırma özelliğine sahip HT 5B ışık tarayıcı, folyonun varlığını sürekli olarak takip eder ve folyodaki yırtığı hemen tespit eder. Tarayıcı ayrıca çok parlak veya koyu yüzeyleri güvenilir bir şekilde algılar ve kompakt tasarımı sayesinde çok sıkışık montaj durumları için de uygundur.

Teknik özellikler

ParametreReflektörden yansımalı fotoelektrik sensörlerTek yön çalışan fotoelektrik sensörlerIşık tarayıcılar
Anahtarlama frekansı500 Hz900 Hz1.000 Hz
Çalışma mesafesi6,5 m15 m400 mm
Işık kaynağıÇok görünür kırmızı ışık, Power PinPointParlak görünen kırmızı ışık, kızılötesiParlak görünen kırmızı ışık, kızılötesi
Kumanda elemanıPotansiyometre- Potansiyometre
Gövde ölçüleri (G x Y x U)11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm
Gövde malzemesiPlastikPlastikPlastik
Koruma sınıfıIP 67IP 67IP 67
Malzeme uyumluluğuECOLABECOLABECOLAB
BağlantıM8 / kablo / pigtailM8 / kablo / pigtailM8 / kablo / pigtail