53C and 55C series
TOF teknolojisi hijyenle buluşuyor: zorlu uygulamalar için lazer ışık tarayıcıları
Yeni ODT 5xCL1-2M ışık tarayıcılar, nesnelerin varlığının algılanması ve ölçüm değerlerinin uzun mesafeler üzerinden IO-Link aracılığıyla iletilmesi gereken zorlu ortamlardaki uygulamalar için geliştirilmiştir. Arka plan bastırma özelliğine sahip lazer sensörler, TOF (Time of Flight) teknolojisi ile zorlu nesneler ve yüzeylerde bile güvenilir bir şekilde çalışır ve iki metrelik çalışma mesafelerine ulaşır. Uygulama çözümleri bu temelde yeniden tasarlanabilir.
Ölçüm değeri çıkışlı paslanmaz çelik gövdeli anahtarlama sensörleri iki bağımsız anahtarlama noktasına sahiptir ve çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir: İlaç endüstrisinde sensör, AB GMP Direktifi Cilt 4, Ek 1'in gerekliliklerini karşılayan bir çözüm sağlamak için idealdir (bkz. white paper). Tipik uygulama alanları varlık denetimi, konumlandırma ve kalite kontroldür.
53C / 55C serisi, çok sayıda varyantta FDA uyumlu paslanmaz çelik gövdelerde uzun çalışma mesafelerine, hassas anahtarlama davranışına ve büyük fonksiyon rezervlerine sahip kompakt fotoelektrik sensörler ve ışık tarayıcılar içerir. Hijyenik yapı şekli olan 53C serisi sensörler ve wash-down yapı şekli olan 55C serisi sensörler, yüksek hijyen ve sağlamlık gereklilikleri olan uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. ODT 53CL1-2M ve ODT 55CL1-2M lazer ışık tarayıcıları, uzun çalışma mesafeleri için mesafe sensörleri yelpazemizi genişletmektedir.
55C serisi paslanmaz çelik sensörler için diğer uygulamalar arasında otomotiv endüstrisi, ahşap işleme ve sağlam gövdelere ihtiyaç duyan diğer uygulamalar yer almaktadır.
Size sunduğu avantajlar
- OEM'ler için: Uzun çalışma mesafeleri (2 m'nin üzerinde algılama) ve ToF teknolojisi ile hassas algılama ve dar alanlarda kullanım için kompakt gövde sayesinde yeni yerleştirme seçenekleri
- İşletmeci şirketler için: GMP direktifinin sterilizasyon gerekliliklerine uyumu daha kolay ve daha uygun maliyetli hale getirir
- Pürüzsüz yüzeyli, yüksek kaliteli V4A (AISI 316L, FDA uyumlu) paslanmaz çelik gövde ve bakterilerin bulaşmasını önlemek için özel çizilmeye karşı dayanıklı kaplamaya sahip PMMA+ malzemeden üretilmiş camsız optik kapak
- 2'si 1 arada sensör: Ölçüm değerlerinin algılanması ve aktarımı tek bir sensörle sağlandığından tedarik, kurulum, devreye alma ve işletim bakımından maliyetten tasarruf sağlar
Öne çıkanlar
- Hijyen açısından hassas alanlar için iyi düşünülmüş çözüm
- Yıkama ve hijyenik yapı şeklinde optik ışık tarayıcılar
- Hijyen uygulamaları için kablo ve teller
- GMP direktifine uygunluk için uzun çalışma mesafesi sayesinde yanal montaj mümkündür
Uygulama
İlaç endüstrisi: Durdurucu tapa konveyöründe durdurucu tapaların algılanması
Gereklilik:
İlaç üretim tesisleri için mevcut AB GMP Direktifi (Cilt 4, Ek 1) kapsamında, 'ilk havayı' kesen bileşenlerin sterilize edilmesi gerekmektedir. Bu, reflektörlerin mümkünse artık durdurucu tapa yolunun üzerine monte edilmemesi gerektiği anlamına gelir. Tıpa tapaları farklı renklerde olduğundan, koyu renkli malzemelerin tespit edilmesini sağlamak özellikle önemlidir.
Çözüm:
Benzer bir yapı şekliyle üçgenleme prensibini kullanan ışık tarayıcıların çalışma mesafesi, karanlık tıkaçları güvenilir bir şekilde tespit etmek için yeterli değildir. Çalışma mesafesi 2 m'ye kadar olan ve tüm renkleri güvenilir bir şekilde algılayan ToF lazer tarayıcılar, bu noktalardaki reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörlerin ve konveyör bandının üzerindeki reflektörün yerini alabilir.
Gıda/paketleme sektörü: Şişelerin ve camların algılanması
Gereklilik:
İlaç üretimine yönelik mevcut AB GMP Direktifi (Cilt 4, Ek 1) kapsamında, 'ilk havayı' kesen bileşenlerin sterilize edilmesi gerekmektedir. Bu, sensörlerin mümkünse artık örneğin flakonların girişinin üzerine monte edilmemesi gerektiği anlamına gelir. Şeffaf kaplar da güvenilir bir şekilde algılanmalıdır.
Çözüm:
Yanal hizalama için, benzer bir yapı şekliyle donatılmış standart üçgenleme tabanlı lazer sensörlerin çalışma mesafesi yetersizdir. Çalışma mesafesi 2 m'ye kadar olan ve garip açılarda bile tüm renkleri güvenilir bir şekilde algılayan ToF lazer tarayıcılar, reflektörsüz önceki çözümlerin veya yukarıdan çözümlerin yerini alıyor. Şişelerin kenarlarını güvenilir bir şekilde algılarlar.
Sağlam sensörler için diğer uygulamalar
![]() | Reliable object detection in confined spaces, even with strong vibrationsRequirement:In metal processing, e.g. in the press shop, the circuit boards or body parts must be reliably detected before, during and after the press process. The sensors need to operate reliably regardless of color and surface due to variations in material and angle. The process also involves severe shocks and vibrations, which must not affect detection. Solution: The ToF laser scanners ODT 55CL1 with an operating range of up to 2 m in miniature format are ideal for these conditions because this technology is insensitive to vibrations and still enables reliable detection of all colors, even at awkward angles. |
![]() | Presence detection of very dark objects in confined spacesRequirement:During tire production and the tread press, the raw tires must be reliably identified, regardless of their color and surface. Regular cleaning cycles are required due to the high level of contamination in the process. Sensor placement is only possible in very confined spaces, and the process involves vibrations and significant temperature fluctuations. Solution: Even very dark and textured objects are reliably detected with the ODT 55CL1 laser scanners (with ToF technology) in miniature format with an operating range of up to 2 m. The large working range, starting at just a few centimeters, allows use in a wide variety of applications. The sensor’s stainless steel housing makes it ideally suited for cleaning cycles. |
Teknik özellikler
|
Özellik |
ODT 53CL1-2M |
ODT 55CL1-2M |
|
Çalışma prensibi |
Arka plan bastırmalı ışık tarayıcılar |
Arka plan bastırmalı ışık tarayıcılar |
Gövde tasarımı ve ölçüler (GxYxD) | Hijyenik tasarım (14,0 x 35,4 x 20,4 mm) | Wash-down tasarımı (14,0 x 35,4 x 25,0 mm) |
|
Gövde malzemesi |
FDA onaylı paslanmaz çelik V4A (AISI 316L) |
FDA onaylı paslanmaz çelik V4A (AISI 316L) |
Çalışma mesafesi | 2000 mm | 2000 mm |
|
Işık kaynağı |
Lazer, kırmızı (lazer sınıfı 1) |
Lazer, kırmızı (lazer sınıfı 1) |
|
Anahtarlama frekansı |
7-15 Hz, parlaklık derecesine bağlı olarak |
7-15 Hz, parlaklık derecesine bağlı olarak |
|
IO-Link |
V1.1 (COM3) |
V1.1 (COM3) |
Anahtarlama çıkışı | IO-Link varyantları: | IO-Link varyantları: |
|
Çalışma |
Tanıtma butonu, IO-Link |
Tanıtma butonu |
Koruma sınıfı | IP 67 / IP69K | IP 67 / IP69K |
|
Sıcaklık aralığı Çalışma |
-30 … +50 °C |
-30 … +50 °C |
|
Sertifikasyonlar |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey |
|
Bağlantı |
M8 |
M12 / pigtail M12 / Kablo |
White Paper indir
53C ve 55C serisi: Hijyene duyarlı üretim süreçleri için yeni sensör portföyü
Üretim ve paketleme proseslerindeki algılama görevleri için minyatür gövdeli iki yeni paslanmaz çelik serisi
Gıda veya ilaç ürünlerini işlerken, doldururken veya paketlerken, sistemlerin hijyen ve temizliği ile ilgili çok sıkı gereklilikler takip edilmektedir.
Yalnızca üretim tesisleri değil, aynı zamanda sensörler gibi elektronik bileşenler de kısmen agresif temizleyici maddelerle yapılan düzenli ve yoğun temizlik ve dezenfeksiyon döngülerine karşı dayanıklı olmalıdır. Özellikle, doğrudan gıda ile temas eden uygulamalar veya ambalajsız ürünlerin üzerindeki tespit görevleri için DIN EN 1672-2 standardına (“Gıda işleme makineleri - Temel kavramlar - Genel tasarım ilkeleri”) uygun hijyenik tasarıma sahip sensörlerin kullanılması önerilmektedir. Bu sensör çözümleri, özel bir tasarımın yanı sıra temizleyici maddelere ve sızdırmazlığa karşı yüksek dirençleri ile öne çıkar.
Hijyen tasarımlı 53C serisi ve wash-down tasarımlı 55C serisi yeni paslanmaz çelik sensör platformumuz, yüksek hijyen gereklilikleri olan uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Zorlu koşullara dayanabilmek için, her iki sensör serisinin gövdeleri yüksek kaliteli paslanmaz çelik V4A (AISI 316L) malzemeden yapılmıştır. Pürüzsüz, paslanmaz çelik yüzeyler (tipik değer ≤ 0,8 Ra) temizleyici maddelerin hemen damlamasını sağlar, bu da üretim tesislerinde bakterilerin yayılmasını önler. Tasarım aşamasında, camsız optik kapağın ve işletim elemanlarının tamamen sızdırmaz ve boşluksuz olmasına büyük önem verildi. Tüm gövde malzemeleri FDA uyumludur ve doğrudan gıda temasına uygunluğu onaylanmıştır. Bu durum, gıda işleme ve paketlemede ek emniyet sağlar.
Size sunduğu avantajlar
- Tüm çalışma prensiplerini içeren iki kapsamlı seri: Belirli uygulama alanları ve görevler için tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler ve tarayıcılar
- Islak alanlar (wash-down) ve hijyenik alanlar (hijyenik tasarım) için 2 gövde tasarımı
- Pürüzsüz yüzeyli, yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde V4A (AISI 316L) ve çizilmeye karşı dayanıklı özel kaplamalı PMMA+'dan yapılmış camsız lens kapağı bakteri geçişini önler
- Güvenilir çalışma şekli ve tamamen su geçirmez gövde için IP69K koruma sınıfı
- Termal ve kimyasal dayanıklılık (ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır)
- FDA uyumlu gövde malzemeleri, sensörün doğrudan gıda teması olan uygulamalarda kullanılmasını sağlar.
- IO-Link arayüzü üzerinden basit yapılandırma ve durum izlemenin yanı sıra elektronik tarama aralığı ayarı ve IO-Link üzerinden ölçüm değeri çıkışı olan versiyonlar
Öne çıkanlar
Paslanmaz çelik sensörlerin tüm bileşenleri, hijyen açısından hassas alanlarda kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Ekipmanın yüksek basınçlı temizleyiciler ve agresif temizleyici maddelerle düzenli olarak temizlenmesi önemli bir rol oynar.
- V4A (AISI 316L) paslanmaz çelik gövdeler tamamen toz ve su geçirmezdir ve IP67, IP68 ve IP69K koruma sınıflarını elde etmiştir
- Özellikle 0,8 Ra civarında pürüzsüz paslanmaz çelik yüzeyler, bakteri geçişini önler.
- Cam içermeyen optik kapak (çizilmelere dayanıklı ve difüzyon geçirmez plastik (PMMA+) ve bir indiyum koruma katmanı) zorlu temizlik döngülerine dayanıklıdır ve güvenilir bir çalışma sağlar
- Tüm malzemeler doğrudan gıda ile temas için onaylanmıştır (FDA uyumlu)
- Kimyasal ve termal direnç ECOLAB, CleanProof+ ve JohnsonDiversey tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır
Wash-down tasarımlı 55C serisi, üretim hatlarının ıslak alanlarında kullanım için uygundur. Kapalı gövde teknolojisi ve genişletilmiş sıcaklık aralığı, sistemlerin yıllarca doğru çalışmasını garanti eder.
İki sensör serisi, minyatür paslanmaz çelik bir gövde içinde tüm çalışma prensiplerini sunmaktadır: Tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler ve ışık tarayıcılar. Özel uygulama alanları için çeşitli modeller geliştirilmiştir ve üretim ve ambalajlama süreçlerindeki zorlukları özelleştirilmiş, güvenilir ve ekonomik bir şekilde çözmektedir.
Özel uygulamalar için öne çıkan ürünlerimiz:
- Cam ve PET tespiti veya folyo tespiti için reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler
- Küçük parçaların tespiti için lazer reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler
- Su bazlı sıvı tespiti ve dolum seviyesi kontrolü için tek yön çalışan fotoelektrik sensörler
- Parlak ve renkli yapılı objeleri tespit etmek için küçük ışık beneği olan arka plan bastırmalı tarayıcılar
- Arka plan bastırmalı ve şeffaf objeleri, ayrıca açıklıkları, delikleri ve kesikleri olan objeleri tespit etmek için uzatılmış hat ışık beneğine sahip tarayıcılar
- Arka plan bastırmalı ve elektronik tarama aralığı ayarı olan sensörler; ölçülen değer çıkışı IO-Link aracılığıyla
- Arka plan bastırmalı ve şeffaf, düz, yansıtıcı ve yüksek parlaklıktaki objeleri, ayrıca şırınga veya ampul tepsilerinin üst katmanlarını tespit etmek için özel V-optikli sensörler
55C ve 53C serisi sensörler, uzaktan bakım, tanı veya sensör yapılandırması ile yenilikçi makine kavramlarının uygulanmasını mümkün kılan bir IO-Link arayüzü ile donatılmıştır. Sensörlerin IO-Link üzerinden parametrelendirilmesi, devreye alınması ve bakımının yapılması (durum izleme) mümkündür. Format değişiklikleri de IO-Link ile çok daha esnek ve ekonomiktir.
Özel sensörler elektronik olarak ayarlanabilir ve belirli bir pencere alanını izlemek için bir ölçüm değeri aktarımı ile donatılmıştır. Tarama aralığı, IO-Link (Uzaktan Ayar Mesafesi) aracılığıyla sayısal olarak ayarlanabilir. Cihaz kalibrasyonu, uzaktan ayarlama sırasında yüksek hassasiyet sağlar. Arızalı bir sensör değiştirilirken, varsayılan ayarlar yeni cihaza IO-Link üzerinden herhangi bir kayıp olmadan ve tanıtma sürecini tekrarlamaya gerek kalmadan aktarılabilir.
Hijyenik uygulamalar için kablolar ve reflektörler
Gıda ve ilaç endüstrisindeki uygulamalara yönelik 55C ve 53C serisi sensörlerimiz, uygun kablo çözümleri ve reflektörlerle tamamlanmaktadır.
Özel bağlantı kabloları, FDA uyumlu malzemelerden (termoplastik elastomerler (TPE) ve V4A paslanmaz çelik) yapılmıştır ve dolayısıyla gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır.
Kablolar 0,4 Nm veya 0,6 Nm sıkma torku ile monte edilirse, IP69 koruma sınıfına ulaşır. Bu, kablo çözümlerinin sıvıların, tozun veya buharın girmesini önlediği ve yüksek basınçlı temizleyicilerle yoğun temizlik süreçlerine dayanabileceği anlamına gelir. ECOLAB sertifikası, kabloların agresif temizleyici maddelere karşı direncini onaylar. Kablolar -40°C ila +105°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.
Hijyenik açıdan zorlu endüstriyel alanlarda kullanıma yönelik kablo portföyü M8 ve M12'nin yanı sıra 2, 5 ve 10 metrelik kablo uzunluklarını içerir.
Reflektörler
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörlerin ne kadar güvenilir şekilde algılama yapacakları Diğer şeylerin yanı sıra seçilen reflektöre bağlıdır. Farklı gereklilikler için plastik veya paslanmaz çelik gövdeli reflektörlerin yanı sıra yansıtıcı bantlar da sunuyoruz. Gelişmiş segmentteki reflektörler, temizlik maddelerine karşı dirençleri nedeniyle genellikle gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır. Kimyasal olarak dirençli plastikten üretilen Solidchem reflektörler, yüksek sıcaklığa dirençleriyle de dikkat çekmektedir. Extended segmentindeki reflektörler, yüksek nem veya yüksek sıcaklık farklılıklarına sahip üretim alanları için uygundur.
Uygulama
Sosis dilimleyicisinin yüklenmesini izleme
Gereklilik:
Gıda endüstrisinde, sosis büyük kalıplarda yapılır ve dilimleme makinesinde ince dilimler halinde kesilir. Makine beslemesindeki ürün güvenilir bir şekilde tespit edilmelidir; böylece yakalayıcı, malzemeyi bıçağa doğru düzgünce itebilir ve kesilen dilimlerin gerekli kalınlığa sahip olmasını sağlar.
Çözüm:
Hygiene tasarımlı HT53C.S ışık tarayıcımız, salam dilimleyicideki ürün beslemesini güvenilir bir şekilde izler. Makinenin çalışması için yeterli malzeme varsa, sistem otomatik olarak başlar. Özelde küçük ışık beneği, özellikle renk yapılı objelerde mükemmel performansla karakterize edilirken, sensörün arka plan bastırma özelliği renkten bağımsız güvenilir ürün tespiti sağlar.
Ürünlerin kesilen ön kenarını tespit etme
Gereklilik:
Bir endüstriyel kesme makinesinde, ürünler küçük yığınlar halinde kesilir ve daha sonra paketleme için tepsilere bölüştürülür. Sensör sisteminin zorlu görevi, hafif bir yanal kayma olup olmaması fark etmeksizin konveyör bandında bulunan dilimlenmiş ürünlerin ön kenarının aynı anahtarlama noktasında güvenilir bir şekilde algılanmasıdır. Sensörler doğrudan konveyör bandının üzerine monte edilir. Bu uygulamada, temizleyici maddenin kalıntılarının peynir veya dilimlenmiş ürünler üzerine damlamaması sağlanmalıdır.
Çözüm:
Arka plan bastırma özelliğine sahip HT53CL1.X fotoelektrik yakınlık anahtarı, uzun lazer ışık beneğiyle ürünlerin ön kenarlarını tespit etmek için optimize edilmiştir. Bantta yan tarafa kaymış olsalar bile, dilimlenmiş ürünler, hattın ışık beneği sayesinde aynı anahtarlama noktasında güvenilir bir şekilde tespit edilir. Bu, dilimlenmiş ürünlerin tepsi ambalaja yüklendiğinde düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlar ve tepsinin kenarının yiyecek ile temas etmemesini ve yağ izlerinin tepsinin hijyenik kaynaklamasını etkilememesini garanti eder. 53C serisinin gövdesi, hijyenik uygulamalar için delik olmadan tasarlanmıştır ve doğrudan gıda ile temas eden uygulama alanları için uygundur.
Sıvıları şişelerken dolum seviyesi tespiti
Gereklilik:
İçecek endüstrisinde, 3 litrelik şişelere su doldurmak için bir doldurucu kullanılır. Tüm şişelerin dolum seviyesi tam olarak aynı olmalı ve eksik dolum önlenmelidir. Herhangi bir kapta su bazlı sıvıların dolum seviyesini güvenilir bir şekilde tespit etmek, sensörler için en zorlu tespit görevlerinden biridir ve özellikle güçlü sensör çözümleri gerektirir.
Çözüm:
LS55C.H2O ve LE55C.H2O tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, su bazlı sıvıların tespit edilmesi ve dolum seviyesinin kontrolü için geliştirilmiştir ve dolum sürecini güvenilir bir şekilde durdurur. Yıkanabilir tasarıma sahip 55C Serisi paslanmaz çelik verici ve alıcı sistemi, yüksek iletim kapasitesine sahiptir ve renkli kaplar ile plastik etiketli kaplarla da kullanılabilir.
Bu çözüm, tartı veya akış ölçer gibi pahalı dolum kontrol sistemlerinin yerini alabilir ve kurulumu kolaydır: Optik eksenin tam hizalanması dışında kontrol elemanı aracılığıyla başka ayar yapılması gerekmemektedir.
Şişe dolumunda transfer çarkında var-yok kontrolü
Gereklilik:
Şişe dolumu, çok yüksek hızlarda çalışılması ile öne çıkar. Sorunsuz bir işlem için, dolumdan önce transfer çarkının tüm pozisyonlarının şişelerle dolu olduğundan emin olunmalıdır.
Çözüm:
Arka plan bastırma özelliğine sahip HT55C fotoelektrik yakınlık anahtarı, şişe doldurma işlemi sırasında kapları güvenilir bir şekilde ve reflektör olmadan algılar. Sensörler ıslak alanlar için tasarlanmıştır ve yoğun temizlik işlemlerine bile dayanıklıdır. ECOLAB sertifikası ve genişletilmiş CleanProof+uzun vadeli temizleyici madde testi, sensörün zorlu koşullar altında bile güvenilir işlevselliğini sağlar.
Taşıma sırasında şişe tespiti
Gereklilik:
Süt şişesi dolum tesisinde, şişelerin konveyör bant üzerindeki pozisyonu, tesisteki sonraki ambalajlama adımları için güvenilir ve hassas bir şekilde tespit edilmelidir.
Çözüm:
PRK55C.TT3 reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör, şeffaf kapları da güvenilir bir şekilde algılar. Hassasiyet, tanıtma butonu kullanılarak ayarlanabilir. Entegre izleme işlevi, reflektör veya sensör üzerindeki kirlenmeyi otomatik olarak telafi eder. Bu, temizlik aralıklarını uzatır ve sistemdeki durma sürelerini azaltır. Wash-down tasarıma sahip paslanmaz çelik gövde, en yüksek koruma sınıfı IP69K sayesinde son derece sağlamdır. Pazarda yaygın olarak kullanılan temizleyici maddelere karşı direnci, ECOLAB sertifikası, Leuze CleanProof+-Test ve JohnsonDiversey'e göre yapılan testlerle onaylanmaktadır.
Ampul şişelerin hassas konumlandırılması
Gereklilik:
Şeffaf camdan yapılmış ampul şişeler, aşıların ve diğer sıvıların doldurulması için hassasiyetle algılanmalı ve konumlandırılmalıdır.
Çözüm:
Küçük bir lazer ışık beneğine sahip PRK53CL1.T3 reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör, küçük bir paslanmaz çelik reflektör ile birlikte ampul şişelerin son derece hassas bir şekilde algılanmasını ve konumlandırılmasını sağlar. Küçük boyutlu gövdesindeki sensör, dar alanlarda bile kolayca entegre edilebilir. Hem sensör hem de reflektör hijyenik uygulamalar için tasarlanmıştır.
Şeffaf ampul şişelerin algılanması ve konumlandırılması
Gereklilik:
Bir ilaç paketleme tesisinde, ampul şişeler çok şeritli paketleme hatlarında doldurulur. Şeffaf şişelerin konumu dolumdan önce tam olarak tespit edilmelidir. Ampul şişelerin çok düz olması ve fotoelektrik sensörün reflektöre tam olarak nişan alma gerekliliği zorluk oluşturmaktadır.
Çözüm:
53C serisindeki PRK53C.T3 reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörlerimiz bu uygulamada ilaç endüstrisi için özel olarak geliştirilen MTKS 14x23.P farmasötik mikro üçlü reflektörlerle birlikte kullanılmaktadır. Hijyenik olarak tasarlanmış paslanmaz çelik sensörler, reflektörü hassasiyetle hedef alır ve ampul şişelerin güvenilir bir şekilde tespit edilmesini sağlar.
Paslanmaz çelik sensörlerimize genel bakış
|
Parametre |
PRK53C / PRK55C |
LS/LE53C / LS/LE55C |
HT53C / HT55C |
ODT 53C /ODT 55C |
|
Çalışma prensibi |
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör |
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör |
Arka plan bastırmalı tarayıcı |
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü |
|
Gövde tasarımı ve ölçüler (GxYxD) |
53C serisi: Hijyenik tasarım (14,0 x 35,4 x 20,4 mm) 55C Serisi: Wash-down tasarımı (14,0 x 35,4 x 25,0 mm) |
|||
|
Gövde malzemesi |
Paslanmaz çelik V4A (AISI 316L) |
Paslanmaz çelik V4A (AISI 316L) |
Paslanmaz çelik V4A (AISI 316L) |
Paslanmaz çelik V4A (AISI 316L) |
|
Işık kaynakları |
Kırmızı ışık (645 nm) Kırmızı lazer (650 nm; 1. sınıf lazer) |
Kırmızı ışık (645 nm) Kızılötesi (1450 nm) |
Kırmızı ışık (645 nm) Kızılötesi (860 nm) Kırmızı lazer (650 nm; 1. sınıf lazer) |
Kırmızı ışık (645 nm) |
|
Anahtarlama frekansı |
1500 Hz (kırmızı ışık) 3000 Hz (kırmızı lazer) |
1000 Hz (kırmızı ışık) 350 Hz (kızılötesi) |
1000 Hz (kırmızı ışık / kızılötesi) 3000 Hz (kırmızı lazer) |
750 Hz (kırmızı ışık) |
|
Çalışma mesafesi |
0,1 … 5 m (iki lensli) 0 … 4 m (otomatik kolimasyon) 0 … 3 m (şeffaf obje algılama) 0 … 2 m (lazer: otomatik kolimasyon) 0 … 0,4 m (lazer: şeffaf nesnelerin algılanması) |
0,05 … 8,5 m (kırmızı ışık) 0 … 64 m (kızılötesi) |
5 - 600 mm (kızılötesi) 5 - 450 mm (kırmızı ışık) 5 - 200 mm (küçük ışık beneği) 5 - 100 mm (uzun ışık beneği) 15... 400 mm (lazer) |
10 - 150 mm 10 - 80 mm (küçük ışık beneği) |
|
IO-Link |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM3) |
|
Çalışma |
Tanıtma butonu |
- |
Çok dönüşlü mil |
Tanıtma butonu |
|
Sıcaklık aralığı |
-40 ile +70°C |
-40 ile +70°C |
-40 ile +70°C |
-40 ile +70°C |
|
Koruma sınıfı |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
|
Sertifikasyonlar |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey |
|
Bağlantı |
M8, kablo, pigtail kablo M12 |
M8, kablo, pigtail kablo M12 |
M8, kablo, pigtail kablo M12 |
M8 |

