Arka plan bastırmalı ışık sensörü
Kazanç sağlayan teknoloji — geniş çalışma mesafesine sahip kompakt ToF ışık tarayıcı
ODT 5B ışık tarayıcı, algılama teknolojisi kullanılarak süreçlerin güvenilir bir şekilde izlenmesi gereken uygulamalar için, minimum kurulum alanı gerektiren ve etkileyici bir çalışma mesafesi sunan yüksek performanslı bir çözümdür. Arka plan bastırma özelliğine sahip bu kompakt lazer sensör, modern Uçuş Süresi (ToF) teknolojisini kullanarak arka plan yansımalarının neden olduğu tipik parazitleri ortadan kaldırır. Sonuç: objenin yüzeyi veya kurulum koşullarından bağımsız olarak istikrarlı ve güvenilir algılama. Sensör, değişen malzemeler veya geniş açılarda algılama gibi zorlu koşullarda bile güvenilir bir şekilde çalışır.
Ancak ODT 5B’nin en ayırt edici özelliği, malzeme taşıma söz konusu olduğunda ortaya çıkar: Geleneksel çözümlerin modern bir alternatifi olarak, arka plan referanslarına veya ek reflektörlere ihtiyaç duymaz. Parlak yüzeyler veya yüksek görünürlük yelekleri nedeniyle geleneksel sensörlerde meydana gelebilen parazitler artık geçmişte kaldı. Bu, kurulum ve tasarım için gereken masraf ve çabayı önemli ölçüde azaltmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek proses güvenilirliğini korurken devreye almayı da büyük ölçüde basitleştirir. Paket, ToF segmentinde yeni standartlar belirleyen olağanüstü maliyet etkinliği ile tamamlanmaktadır.
Size sunduğu avantajlar
- Referans veya reflektör olmadan güvenilir çalışma — Multispot sayesinde arka plan yansımalarından kaynaklanan parazitler artık geçmişte kaldı
- Her türlü uygulamaya optimum uyum için geniş bir varyant yelpazesi (çalışma mesafesi/hız)
- Zorlu koşullarda bile çok çeşitli objelerin güvenilir bir şekilde algılanması için yüksek açı toleransı
- Dar kurulum alanları için kompakt, sağlam tasarım — IP67 sınıfı ve ECOLAB sertifikalı
Yüksek çalışma mesafeli algılama ve ölçüm görevleri için kompakt ışık tarayıcı
Yeni 3CL1-2M ve ODT 25CL1-3M ışık tarayıcı, uzun mesafelerden hem objelerin varlığının algılanması hem de ölçüm değerlerinin IO-Link üzerinden aktarılması gereken uygulamalar için geliştirilmiştir. Arka plan bastırma özelliğine sahip lazer sensörler TOF (Uçuş Süresi) teknolojisiyle çalışır ve 2 m (ODT 3C) ve 3 m (ODT 25C) çalışma mesafelerine ulaşır.
Ölçülen değer çıkışlı anahtarlama sensörleri iki bağımsız anahtarlama noktasına sahiptir ve birçok şekilde kullanılabilir: İntralojistikte, çeşitli uygulamalar için mekiklere entegre edilebilirler ve güvenilir konumlandırmanın yanı sıra varlık ve bölme doluluk kontrolleri sağlarlar. Işık tarayıcılar, örneğin AGV'lerde (otomatik güdümlü araçlar) taşınan malların konumunu denetler. Yüksek çalışma mesafelerine sahip kompakt ışık tarayıcılar, örneğin robot kavrayıcıları kontrol etmek veya kalite kontrol için otomotiv üretiminde de kullanılmaktadır. Akü endüstrisinde, akü hücreleri mavi ve/veya parlak yüzeylerine rağmen daha uzak mesafelerden ve geniş açılardan da güvenilir bir şekilde algılanabilir.
3C (11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm) ve 25C (15 mm x 42,7 mm x 30 mm) serileri, uzun çalışma mesafelerine ve geniş işlevsel rezervlere sahip kompakt fotoelektrik sensörler ve ışık tarayıcılar içerir. ODT 3C ve yeni ODT 25C lazer ışık tarayıcıları ile mesafe sensörlerimizin çalışma mesafesini genişletiyoruz. 3C serisinde zaten mevcut olan nirengi prensipli ODT 3C ışık tarayıcı, 150 mm'ye varan çalışma mesafelerine ulaşır ve örneğin paketleme prosesleri için uygundur.
Size sunduğu avantajlar
- 2'si 1 arada sensör: Ölçüm değerlerinin algılanması ve aktarımı tek bir sensörle sağlandığından tedarik, kurulum, devreye alma ve işletim bakımından maliyetten tasarruf sağlar
- TOF teknolojisi: TOF teknolojisi: 3 metreye varan uzun çalışma mesafesi uzun menzilli uygulamaları mümkün kılar
- Entegre obje testi: Fonksiyon rezervini kontrol etmek için parlak yanıp sönen ışık noktalı mod
- Koruma sınıfı IP69K: Zorlu koşullarda kullanıma izin verir
- IO-Link üzerinden proses verilerinin çıkışı: Sıcaklık değeri, sinyal kalitesi, obje sayacı ve uyarı gibi cihazın kapsamlı teşhis verileri.
Öne çıkanlar
- Tek bir sensörle ölçüm değerlerinin algılanması ve aktarılması
- Uzun menzilli birçok uygulama için kompakt sensör
- Uzaktan ve cihazdaki öğretme butonu üzerinden aralık ayarı
- IO-Link ile kapsamlı teşhis verileri
3C ve 25C serisine yönelik diğer bilgiler
TOF teknolojisi hijyenle buluşuyor: Zorlu uygulamalar için lazer ışık tarayıcıları
Yeni ODT 5xCL1-2M ışık tarayıcılar, objelerin varlığının algılanması ve ölçüm değerlerinin uzun mesafeler üzerinden IO-Link aracılığıyla iletilmesi gereken zorlu ortamlardaki uygulamalar için geliştirilmiştir. Arka plan bastırma özelliğine sahip lazer sensörler, TOF (Time of Flight) teknolojisi ile zorlu objeler ve yüzeylerde bile güvenilir bir şekilde çalışır ve iki metrelik çalışma mesafelerine ulaşır. Uygulama çözümleri bu temelde yeniden tasarlanabilir.
Ölçüm değeri çıkışlı paslanmaz çelik gövdeli anahtarlama sensörleri iki bağımsız anahtarlama noktasına sahiptir ve çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir: İlaç endüstrisinde sensör, AB GMP Direktifi Cilt 4, Ek 1'in gerekliliklerini karşılayan bir çözüm sağlamak için idealdir (bkz. white paper). Tipik uygulama alanları varlık denetimi, konumlandırma ve kalite kontroldür.
ODT 53CL1-2M ve ODT 55CL1-2M lazer ışık tarayıcıları, uzun çalışma mesafeleri için mesafe sensörleri yelpazemizi genişletmektedir.
55C serisi paslanmaz çelik sensörler için diğer uygulamalar arasında otomotiv endüstrisi, ahşap işleme ve sağlam gövdelere ihtiyaç duyan diğer uygulamalar yer almaktadır.
Size sunduğu avantajlar
- OEM'ler için: Uzun çalışma mesafeleri (2 m'nin üzerinde algılama) ve ToF teknolojisi ile hassas algılama ve dar alanlarda kullanım için kompakt gövde sayesinde yeni yerleştirme seçenekleri
- İşletmeci şirketler için: GMP direktifinin sterilizasyon gerekliliklerine uyumu daha kolay ve daha uygun maliyetli hale getirir
- Pürüzsüz yüzeyli, yüksek kaliteli V4A (AISI 316L, FDA uyumlu) paslanmaz çelik gövde ve bakterilerin bulaşmasını önlemek için özel çizilmeye karşı dayanıklı kaplamaya sahip PMMA+ malzemeden üretilmiş camsız optik kapak
- 2'si 1 arada sensör: Ölçüm değerlerinin algılanması ve aktarımı tek bir sensörle sağlandığından tedarik, kurulum, devreye alma ve işletim bakımından maliyetten tasarruf sağlar
Öne çıkanlar
- Yıkama ve hijyenik yapı şeklinde optik ışık tarayıcılar
- Hijyen uygulamaları için kablo ve teller
- GMP direktifine uygunluk için uzun çalışma mesafesi sayesinde yanal montaj mümkündür
53C/55C serisine yönelik diğer bilgiler
Ürün listesi
Ürün seçici
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,15 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
- İşletme bölgesi, maks.: 0,07 ... 2 m
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı, Lazer, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
- İşletme bölgesi, maks.: 0,07 ... 2 m
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı, Lazer, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,35 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,45 m
- Işık kaynağı: Power PinPoint® LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,45 m
- Işık kaynağı: Power PinPoint® LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,45 m
- Işık kaynağı: Power PinPoint® LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,45 m
- Işık kaynağı: Power PinPoint® LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,45 m
- Işık kaynağı: Power PinPoint® LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,45 m
- Işık kaynağı: Power PinPoint® LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,01 ... 0,08 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,45 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul