Serie 20

Subminiatur-Baureihe 20 fuer beengte Platzverhaeltnisse

Ekonomik ölçeklendirme ve en üst düzeyde performans: Sensör teknolojisi, süreçlerinize sorunsuz bir şekilde entegre olur

Son derece kompakt tasarıma sahip minyatür sensörler

Seri 20 ışık tarayıcılar ve tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, her milimetrenin önemli olduğu uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Ultra kompakt tasarımları sayesinde, diğer sensörlerin uygun bir çözüm sunamadığı dar alanlara bile entegre edilebilirler. İki farklı gövde seçeneği maksimum esneklik sunar: Gerekliliklere bağlı olarak, ya ön optik çıkış (ön algılama – FL) ya da yan optik çıkış (yan algılama) seçenekleri mevcuttur. Bu sayede 20 Serisi, çok çeşitli makine uygulamalarına hassas bir şekilde ve ödün vermeden entegre edilebilir.

Hız ve hassasiyet açısından yüksek taleplerle karşı karşıya kaldığında bile 20 Serisi güvenilir bir performans sunar. Sadece 0,5 ms'lik tepki verme süresi, en hızlı hareketlerin bile gecikme olmaksızın hassas bir şekilde algılanmasını sağlar. Sensörler, çok küçük objeleri de güvenilir bir şekilde algılar: arka plan bastırmalı ışık tarayıcılar 0,2 mm kadar küçük bileşenleri algılarken, tek yön çalışan fotoelektrik sensörler 1 mm'den itibaren algılar. 1 m’ye kadar çalışma mesafesiyle, tek yön çalışan fotoelektrik sensörler de minimum yer kaplarken yüksek algılama yetenekleri sunar. Işık tarayıcılar söz konusu olduğunda, güvenilir arka plan bastırma ve düşük siyah/beyaz hatası, tutarlı ve hassas obje algılamasını garanti eder.

20 Serisi, devreye alınmasından itibaren sistemin çalıştığı süre boyunca etkin süreçler sağlar. PinPoint LED ve sabit odaklama sayesinde sezgisel hizalama, kurulumu basitleştirir ve devreye alma için gereken süreyi kısaltır. Durum LED'leri kolayca görülebilir; bu sayede küçük boyutlarına rağmen hızlı durum kontrolleri yapılabilir ve doğrudan makine üzerinde etkin bir şekilde arıza teşhisi gerçekleştirilebilir. IP67 koruma sınıfındaki sağlam versiyon, zorlu çevre koşullarında bile güvenilir çalışma sağlar.

Yüksek performanslı, entegrasyonu kolay ve güvenilir çalışan Miniature sensörleri — maksimum sistem kullanılabilirliği ve her zaman güvenebileceğiniz süreçler için.

Size sunduğu avantajlar

  • Ultra kompakt: Diğer sensörlerin sığamadığı en dar kurulum alanlarına entegrasyon için idealdir.
  • Maksimum entegrasyon ve montaj esnekliği: İki farklı gövde seçeneği — önden algılama (düz) ve yandan algılama (ince/yanal) — çok çeşitli uygulamalara hassas entegrasyon sağlar.
  • Yüksek hızda tepki: Sadece 0,5 ms'lik tepki verme süresi sayesinde, hızlı hareket eden objeler bile gecikme olmaksızın güvenilir bir şekilde algılanır.
  • En küçük objelerin bile güvenilir şekilde algılanması: Arka plan bastırma özelliğine sahip ışık tarayıcılar kullanılarak 0,2 mm'ye kadar küçük bileşenler ve tek yön çalışan fotoelektrik sensörler kullanılarak 1 mm'ye kadar küçük objeler güvenilir bir şekilde algılanır.
  • Minimum boyutla uzun çalışma mesafesi: Tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, kompakt boyutlarına rağmen 1 m'ye kadar çalışma mesafeleri sağlar.
  • Hızlı durum kontrolleri ve arıza teşhisi: Görünürlüğü yüksek gösterge LED'leri, anında durum kontrolü yapılmasına olanak tanır ve hızlı arıza teşhisine yardımcı olur.
  • Hızlı ve kolay devreye alma: PinPoint LED ve sabit odak, ışık tarayıcıların sezgisel olarak hizalanmasını sağlar ve kurulum için gereken çabayı azaltır.
  • Hassas obje algılaması: Güvenilir arka plan bastırma ve düşük siyah/beyaz hatası, tutarlı bir şekilde yüksek algılama güvenilirliği sağlar.
  • Sağlam ve güvenilir: IP67 koruma sınıfı, zorlu çevre koşullarında yüksek direnç sağlar ve sistem kullanılabilirliğini en üst düzeyde tutmaya yardımcı olur.

Öne çıkanlar

Milimetre başına daha fazla performans 
Groeßenvergleich zwischen einer 1-Euro-Muenze und der Serie 20


20 Serisi, kurulum alanı sınırlı uygulamalara entegrasyon için idealdir. Ultra kompakt tasarımlarının yanı sıra, düz ve ince olmak üzere iki gövde çeşidi, entegrasyon ve tasarım açısından maksimum esneklik sunar. Bu sayede daha ince ve daha etkin makine tasarımları oluşturulabilir ve mevcut kurulum alanından en iyi şekilde yararlanılabilir. İster mevcut sistemlerin yenilenmesi ister yeni makinelerin geliştirilmesi olsun, 20 Serisi uygulamanızın gerekliliklerine uyum sağlar; tersi değil.

İster dar alanlarda en küçük bileşenlerin hassas bir şekilde algılanması için elektronik üretiminde ister montaj ve taşıma teknolojisi için robotik tutucularda ister intralojistik için kompakt mekik sistemlerinde olsun; 20 Serisi, alanın kısıtlı olduğu her türlü otomasyon uygulaması için doğru ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.


Uygulamanıza uygun iki tasarım: Önden ve yandan algılama
Front- und Side-Sensing als Baumformen der Serie 20 passend fuer Ihre Applikation

Entegrasyon ve montaj konusunda maksimum esneklik: İki gövde tasarımı — önden algılama (düz) ve yandan algılama (yanal) — çok çeşitli uygulamalara hassas entegrasyon sağlar. Sensörlerin bağlanması için çeşitli versiyonlar da mevcuttur. Cihazlar, 2 metrelik kablo ve açık uçlu olarak veya kablo ve M8 konnektörlü olarak temin edilebilir. 20 Serisi sensörler, şu çalışma prensipleriyle sunulmaktadır: Tek yön çalışan fotoelektrik sensör ve arka plan bastırmalı ışık tarayıcı.

Uygulama

Lichttaster HT 20 zur Anwesenheitsdetektion im Robotergreifer

Robotik/montaj ve taşıma teknolojisi: Robot tutucularında konumlandırma ve varlık algılama 

Gereklilik:

Bileşenlerin robot tutucularında güvenilir bir şekilde tanınması ve varlıklarının doğru bir şekilde algılanması gerekir. Bileşenler, yüklendikleri andan güvenli bir şekilde boşaltılana kadar izlenmelidir.

Çözüm:

20 Serisi’nin düz tasarımı sayesinde, arka plan bastırmalı ışık tarayıcılar yerden tasarruf sağlamak amacıyla doğrudan robotun tutucusuna monte edilebilir. Arka plan bastırma HT20 özelliğine sahip, son derece kompakt ve entegrasyonu kolay ışık tarayıcılar, en küçük bileşenlerin bile güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar.



Lichtschranke LS 20 fuer die Kleinteilerkennung

Elektronik endüstrisi: En küçük bileşenlerin bile güvenilir şekilde algılanması

Gereklilik:

Elektronik endüstrisinde, çok küçük veya ince parçaların ve bileşenlerin güvenilir bir şekilde algılanması sıklıkla gereklidir. Aynı zamanda sensörlerin entegrasyonu için gereken alan oldukça sınırlıdır.

Çözüm:

20 Serisi tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, tipik olarak 1 mm'den başlayan boyutlardaki objeleri algılayabilir. Arka plan bastırma özelliğine sahip ışık tarayıcılar, 0,2 mm kadar küçük objeleri bile algılayabilir. Düz tasarımları sayesinde, çok dar alanlara bile kolayca monte edilebilirler. Bu özellik, 20 Serisi'ni elektronik üretimindeki hassas algılama görevleri ile taşıma ve otomasyon teknolojisindeki diğer uygulamalar için ideal hale getirir.


Lichtschranke LS 20 zur Ueberstandskontrolle am Shuttle

İntralojistik: Mekikler için projeksiyon izleme

Gereklilik:

Mekik hareket etmeye başlamadan önce, yükün tamamen yüklenmiş veya boşaltılmış olduğunun ve hiçbir şeyin dışa taşmadığının güvenilir bir şekilde doğrulanması gerekir. Sorunsuz ve güvenilir malzeme taşımacılığı için güvenilir algılama hayati önem taşır.

Çözüm:

20 Serisi optik sensörler, kompakt mekik sistemlerindeki standart algılama görevleri için idealdir, etkileyici bir performans sunar ve aynı zamanda uygun maliyetlidir. İki farklı gövde seçeneği — önden algılama (düz) ve yandan algılama (ince) — kurulum konusunda maksimum esneklik sunar ve çok çeşitli mekik konseptlerine hassas bir şekilde entegre edilmesini sağlar.


Lichttaster HT 20 zur Hoehenkontrolle an Reagenzien

Laboratuvar otomasyonu: Numuneler ve raflar için varlık kontrolü

Gereklilik:

Laboratuvar otomasyonu alanında farklı numuneleri ve rafları güvenilir bir şekilde algılamak için uygun çalışma mesafesine sahip çok kompakt bir sensör gereklidir.

Çözüm:

Arka plan bastırma özelliğine sahip 20 Serisi ışık tarayıcılar, düz tasarımları sayesinde laboratuvar otomasyonundaki makine ve sistemlere entegrasyon için mükemmeldir. 15 mm veya 30 mm'lik sabit algılama aralığı, güvenilir arka plan bastırma özelliği ile birleştiğinde, kurulum zahmetini en aza indirir.

Teknik özellikler

HT20-30… .FLHT20-15… .FLSETLS+LE20-150…SETLS+LE20-500…SETLS+LE20-1000…
Çalışma prensibiArka plan bastırmalı yansıtma prensibiArka plan bastırmalı yansıtma prensibiTek yön çalışma prensibi yalnızca set halinde mevcuttur  Tek yön çalışma prensibi sadece set halinde mevcuttur Tek yön çalışma prensibi sadece set halinde mevcuttur
Çalışma mesafesi3 - 30 mm3 - 15 mm150 mm500 mm1000 mm
Ayarlama aralığıSabit ayar 30 mmSabit ayar
15 mm
0-150 mm0-500 mm0-1000 mm
Işık kaynağıPinPoint LEDPinPoint LEDLEDLEDLED
Dalga boyu630 nm630 nm630 nm630 nm630 nm
En küçük objeTip 0,2 mmTip 0,2 mmTip 1 mmTip 2 mmTip 2 mm
Anahtarlama frekansı1000 Hz
1000 Hz
1000 Hz1000 Hz1000 Hz
BağlantıM8'li kablo veya pigtailM8'li kablo veya pigtailM8'li kablo veya pigtailM8'li kablo veya pigtailM8'li kablo veya pigtail
Gövde tasarımıDüzDüzDüz veya yanalDüz veya yanalDüz veya yanal
Ölçüler (G x Y x U) mm14x20,5x4,214x20,5x4,2Düz:
Alıcı: 10x20,5x4,2
Verici: 10x19x4,2
Yanal: 
Alıcı: 10x20,5x5,2
Verici: 10x19x5,2
Düz:
Alıcı: 10x20,5x4,2
Verici: 10x19x4,2
Yanal: 
Alıcı: 10x20,5x5,2
Verici: 10x19x5,2
Düz:
Alıcı: 10x20,5x4,2
Verici: 10x19x4,2
Yanal: 
Alıcı: 10x20,5x5,2
Verici: 10x19x5,2
Sıcaklık aralığı-25 °C - 55 °C (13 °F - 131 °F)-25 °C - 55 °C (13 °F - 131 °F)-25 °C - 55 °C (13 °F - 131 °F)-25 °C - 55 °C (13 °F - 131 °F)-25 °C - 55 °C (13 °F - 131 °F)
Sıcaklık aralığı, depolama-30 °C - 70 °C (22 °F - 158 °F)-30 °C - 70 °C (22 °F - 158 °F)-30 °C - 70 °C (22 °F - 158 °F)-30 °C - 70 °C (22 °F - 158 °F)-30 °C - 70 °C (22 °F - 158 °F)
Koruma sınıfıIP67IP67IP67

IP67

IP67