MLC 530
MLC 530 modelinin 4/PL e tipi emniyet ışık perdeleri ek kumanda fonksiyonlarına sahiptir. Entegre 2 sensör susturması ayrıca koruma fonksiyonunun zaman kontrollü ve geçici bir şekilde köprülenmesini sağlar. Körleme fonksiyonu sabit veya hareketli bir ışın körleme sunar. "Azaltılmış çözünürlük" işletim türünde küçük nesneler, örneğin bir el tanınırken koruma alanının içinden geçirilebilir. Parametrelendirme kablolamayla gerçekleştirilir. Farklı tarama modları zorlu ortam koşullarında bile ideal bir kullanılabilirlik sunar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 117 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-150
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003101
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
MLC500T14-150
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000101
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-300
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003103
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
MLC500T14-300
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000103
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-450
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003104
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
MLC500T14-450
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000104
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-600
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003106
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
MLC500T14-600
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000106
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-750
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003107
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 750 mm
MLC500T14-750
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000107
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 750 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-900
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003109
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
MLC500T14-900
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000109
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-1050
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003110
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000110
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-1200
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003112
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000112
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-1350
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003113
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000113
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.350 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-1500
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003115
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000115
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-1650
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003116
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000116
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.650 mm
Kombinasyon ürünü
MLC530R14-1800
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68003118
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000118
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
Ürün verileri: 2.11.2026