MLC 530 SPG Smart Process Gating

Smart Process Gating ile erişim güvenliği - “Susturma sensörleri” olmadan yenilik

Smart Process Gating özellikli MLC 530 SPG emniyet ışık perdeleri, konveyör hatlarındaki erişim korumaları için yerden tasarruf sağlayan bir alternatif sunar. Bu yenilikçi teknolojide, süreç kontrolü sistem kontrolü ile koordineli olarak gerçekleşir. Bu çözüm susturma sensörlerine ihtiyaç duymaz ve oldukça güvenilir çalışır.
MLC_1400x400

Avantajları

  • Ek tetikleme sensörleri gerekli olmadığı için özellikle kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tesis tasarımı imkanı sağlar
  • Tamamlanmamış ya da değişken yükler olsa bile taşınan ürünlerin sistemden güvenilir bir şekilde geçiş yapması
  • Tetikleme sensör hizalaması için servis çağrısına gerek yoktur
  • Süreç yalnızca sistem kontrolü ile koordineli başlar ve işletme personeli tarafından baypas edilemez. Bu da optimum koruma sağlar.
  • Ek mekanik damper durum izleme seçeneği
  • Geliştirilmiş manipülasyon koruması
  • Sarkan yükler veya ambalaj malzemesi nedeniyle meydana gelen duruşların azaltılması
  • Birden fazla ışın demeti emniyet cihazı / ışık bariyerlerine kıyasla daha yüksek çözünürlük ve daha kısa emniyet mesafeleri mümkündür

Tetikleme sensörleri gerekli değildir

IPIC_MLC530-SPG_Operating_principle02_DE

Smart Process Gating ile süreç kontrolü, sistem kontrolü ile bağlantılı olarak gerçekleşir. PLC üzerinden sunulan bir anahtarlama devre sinyali ve taşınan malzemelerin koruyucu alanı kesmesi, geçiş fonksiyonunun etkinleştirilmesi için tetikleyici olarak kullanılır. Ek tetikleme sensörleri gerekli değildir.

Çalışma prensibi ve sinyal akışı

Signalverlauf SPG

Geçiş fonksiyonu (koruma alanının baypas edilmesi), doğru sıralamadaki sensör anahtarlama devre sinyali ve koruyucu alanın ihlal edilmesiyle etkinleştirilir ve ışık perdesi tarafından denetlenir. Geçiş ya taşınan malzemenin geçişinden sonra otomatik olarak ya da – konveyör hattının daha yüksek hızları için – sensör anahtarlama devre sinyalinin sıfırlanmasıyla son bulur.

Uygulama

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_wl_700x500px

Smart Process Gating ile erişim koruması

Gereksinim:
Paletli taşıyıcılardaki erişim koruması, kişilerin tehlike bölgesine erişmesini engellerken aynı zamanda taşınan malzemenin geçişine izin vermektedir.

Çözüm:
MLC 530 SPG Smart Process Gating özellikli emniyet ışık perdeleri, taşınan ürünlerin geçişi için ilave susturma sensörlerine ihtiyaç duymaz. Bu sayede çıkış istasyonları özellikle kompakt ve yerden tasarruf edecek şekilde tasarlanabilir.

Zugangssicherung_Foerderstrecken_700x500px

boya kabininin erişim koruması

Gereksinim:
Erişim koruması, personellerin kişilerin tehlikeli bölgeye girmesini engellemeli, aynı zamanda da araç gövdelerinin karoserlerin bu alanlara iletilmesine izin vermelidir. Ayrıca, damper kanatlarının kapanma durumu izlenmelidir.

Çözüm:
MLC 530 SPG Smart Process Gating özellikli emniyet ışık perdeleri, taşınan ürünlerin geçişi için ilave susturma sensörlerine ihtiyaç duymaz. Yerden tasarruf sağlayan çözüm, yüksek kullanılabilirlik ve manipülasyona karşı yüksek koruma garanti eder. Kısmi geçiş fonksiyonu ile, emniyet ışık perdesi eşzamanlı olarak damper kanatlarını da izlemek için her zaman aktif olan- üst ışınlarını kullanır.

Teknik özellikler

ÖzelliklerMLC 530 SPGMLC 535 SPG RR
Gerekli kontrol / ulaşılabilir performans seviyesiStandart PLC / PL d
Emniyet PLC / PL e
Standart PLC / PL d
Emniyet PLC / PL e
Koruma alanı uzunlukları14 mm: 900–1.800 mm, 300 mm'lik artışlarla 
30 mm, 40 mm 150–3.000 mm
90 mm. 450–3.000 mm, 150 mm'lik artışlarla
14 mm: 1.200 mm
30 mm 600 - 1.200 mm
40 mm: 900–2.100 mm, 150 mm'lik artışlarla
Çözünürlükler14 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm
karışık (isteğe bağlı)
14 mm, 30 mm, 40 mm
karışık (isteğe bağlı)
Çalışma mesafesi10 m, 20 m10 m, 20 m
Profilin enine kesiti29 x 35 mm29 x 35 mm
Sıcaklık aralığı-30°C – 55°C-30°C – 55°C
Tepki süresi100 ms50 ms veya 100 ms
Fonksiyonlar
KarartmaX
Kısmi geçit kontrolüX
Nitelikli durdurmaX
MaxiScanXX
Azaltılmış çözünürlükX

Smart Process Gating tanıtım broşürü
Safety - Ürünlere genel bakış (PDF, ~7 MB)
Safety Çözümleri - El ilanı (pdf | 0,8MB)
MLC 530 SPG - Emniyet ışık perdeleri - El ilanı (PDF, ~1 MB)