Emniyet kilitleme cihazı
Emniyetli kilitleme cihazları L100, L200, L250, L300
Kilitleme cihazlı emniyet anahtarları kapıları kilitli tutar ve bu sayede insanların ve proseslerin korunması için izinsiz giriş veya erişim önlenir. L serisi, manipülasyona karşı azami koruma için ve entegreli komut tuşları ile çeşitli uygulamalar için mekanik aktüatörlü cihazların ve RFID kodlamalı cihazlara varıncaya kadar çok çeşitli modelleri kapsamaktadır. Tüm cihazla zorlu endüstriyel kullanım için sağlam versiyona sahiptir.
Avantajları
- Sıkıca kilitli: 9.750 N kilitleme kuvvetine kadar, kapılar en zor gerilimlerde dahi sıkıca kilitli kalır
- Manipülasyona karşı koruma: RFID kodlamalı aktüatörler manipülasyona karşı optimum koruma sağlar. Özel montaj tedbirleri gerekli değildir.
- Komple emniyetli: Entegre edilmiş komut tuşları ve acil durdurma sayesinde ve uygun kapı kolu ile, emniyet kapılarındaki komple emniyet fonksiyonu kolayca hayata geçirilir
Uygulama
Uzun durma süreleri için, kapı ve kapakların kilitleme cihazıyla izlenmesi
Gereksinim:
Tehlikeli hareketlerin gerçekleştirildiği alanlara bakım amacıyla emniyet kapılarından giriş yapılabilir. Kapı açıldıktan sonra hareket hemen durmazsa, kapı, kilitleme cihazı olan bir emniyet anahtarı ile emniyet altına alınmalıdır.
Çözüm:
Kilitleme cihazı olan dayanıklı L serisi emniyet anahtarları, emniyet kapılarını elektrikli sinyal ile giriş izni verilinceye kadar kilitli tutar. Seri, standart tasarımları, entegreli operasyon kontrolü olan cihazları ve RFID kodlamalı aktüatör özelliği olan cihazları kapsamaktadır.
Kapı ve kapakların izlenmesi, proses koruması kilitleme cihazı ile
Gereksinim:
Kapı ve kapaklar açılırken proses yalnızca tanımlı noktalarda durabilir, böylece tekrar çalıştırma esnasında hurda veya bakım çalışmaları önlenebilir. Ancak bu konumlara erişildiği zaman tekrar kapı veya kapaklar serbest bırakılmalıdır.
Çözüm:
Kilitleme cihazlı L serisi emniyet anahtarları, proses kontrolünden elektrik bırakma sinyali gelene kadar emniyet kapılarını kilitli tutar.
Öne çıkanlar
Bir cihaz ile komple emniyetli
L300 emniyet kilitleme cihazının isteğe bağlı komut tuşları, koruma kapılarındaki emniyet işlevlerinin yapılandırılmasını kolaylaştırır. Gereksinim, yeniden başlatma ve acil durdurma için entegre edilmiş tarayıcı ile kompakt cihaz, giriş kapılarında emniyet kurulumu için komple çözüm sunar. Bu da kablolamayı kolaylaştırır ve yerden tasarruf sağlar.
Panik butonu sayesinde acil kilit açma düzeneği
İsteğe bağlı acil kilit açma düzeneği (Panik butonu), aktüatörün kilidinin derhal açılmasını ve tehlikeli bölgesi içerisinden kapının açılmasını sağlar. Ergonomik açıdan optimize edilmiş tarayıcı, kullanıcıya, yanlışlıkla orada kilitli kalmış olması durumunda, tehlikeli bölgesi terk etme imkanı sağlar. Düzenek, güç kaynağı yokken de çalışır.
Güvenilir işletim için tasarlanmıştır
Aktüatördeki hareketli kilit dili mekanizması ve pahlı cihaz kanalı sayesinde sensör ile aktüatör arasındaki çarpışma riskinin düşük olmasını sağlar ve tam kapanmayan kapılarda dahi hasarları önler. Açık geçiş sayesinde olası kir birikimleri arka taraftan kolayca dışarıya itilir. Özel tasarım bu sayede en yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik imkanı sağlar.
LockOut TagOut bakım emniyetli kapı kolu
Sağdan veya soldan destekli ayarlanabilir kapı kolu, emniyetli kilitleme cihazı L300’ün döner ve sürme kapılara hızlı ve kolay monte edilmesini sağlar. Oldukça dayanıklı metal konstrüksiyon, aktüatördeki dirsek sayesinde kapının merkezlenmesinde avantaj sağlar. Lock-Out Tag-Out düzeneği, bireysel asma kilitlerin kullanılmasıyla tehlikeli bölgesinde işletme personelinin kilitli kalmasını engeller. Bunun için sigorta yukarı doğru kaydırılır ve kilit asılır.
Teknik özellikler
| L100, L200
| L250
| L300
| ||
| EN ISO 14119’a yapı türü | Yapı türü 2 Kilitli kilitleme cihazı | Yapı türü 4 Kilitli kilitleme cihazı | Yapı türü 4 Kilitli kilitleme cihazı | |
| Performans seviyesi / SIL | maks. PL e / SIL 3 | PL e / SIL 3 bir cihaz ile | PL e / SIL 3 bir cihaz ile | |
| OSSD emniyetli anahtarlama çıkışları | x | x | ||
| RFID kodlamalı aktüatörler | xx | x | ||
| Kilitleme kuvveti | 1100 N (L100), 2800 N (L200) | 2.100 N | 9.750 N | |
| Gövde | Tekno polimer (L100), metal (L200) | Tekno polimer | Metal | |
| Koruma gücü | IP 67 | IP 67 / IP 69K | IP 67 / IP 69K | |
| Panik butonu sayesinde acil kilit açma düzeneği | L200 | x | x | |
| Yerinde diyagnoz için LED ekran ünitesi | L200 | x | x | |
| Entegreli komut tuşları ve acil durdurma tuşları | x |
Ürün listesi
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Çalışan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs etkinl...
- Kodlama kademesi: düşük
- Kilidi açma tertibatı: Yardımcı kilit açması, Kaçış kilidini açma sensörü
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kodlama kademesi: düşük
- Kilidi açma tertibatı: Yardımcı kilit açması, Kaçış kilidini açma sensörü
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kodlama kademesi: yüksek
- Kilidi açma tertibatı: Yardımcı kilit açması
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kodlama kademesi: düşük
- Kilidi açma tertibatı: Yardımcı kilit açması
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kodlama kademesi: yüksek
- Kilidi açma tertibatı: Yardımcı kilit açması, Kaçış kilidini açma sensörü
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kodlama kademesi: düşük
- Kilidi açma tertibatı: Yardımcı kilit açması, Kaçış kilidini açma sensörü
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kodlama kademesi: yüksek
- Kilidi açma tertibatı: Yardımcı kilit açması
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kodlama kademesi: düşük
- Kilidi açma tertibatı: Yardımcı kilit açması
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kodlama kademesi: yüksek
- Kilidi açma tertibatı: Yardımcı kilit açması
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kodlama kademesi: düşük
- Aktüatör için ayarlama girişi: Hayır
- Çalışma prensibi: Çalışan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs etkinl...
- Kodlama kademesi: düşük
- Kilidi açma tertibatı: Yardımcı kilit açması, Kaçış kilidini açma sensörü
- Aktüatör için ayarlama girişi: Evet
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kodlama kademesi: yüksek