ERS200
ACİL DURDURMA ipli switch ERS200 geniş tehlike alanlarında kullanılmak üzere tercih edilmektedir. İpli switch aktüatör, tehlike bölgesi içerisinde iyi bir erişim sunar ve kullanılması kolaydır. Üç kablo yaklaşım yönleriyle anahtarlar kolayca entegre edilebilir. Bunlar büyük halat uzunlukları için sıcaklık kompansasyonuna sahiptir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 12 ürün bulundu
ERS200-M0C1-M20-HLR
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
50149995
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Aktüatör yönleri: uzunlamasına eksende
- Aktüatör, halat uzunluğu: 24 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 83 N
ERS200-M0C3-M20-HAL
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000524
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Aktüatör yönleri: sola
- Aktüatör, halat uzunluğu: 70 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HAR
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000522
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Aktüatör yönleri: sağa
- Aktüatör, halat uzunluğu: 70 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HLR
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000500
- Kontak donanımı: 1NC + 1NO
- Aktüatör yönleri: uzunlamasına eksende
- Aktüatör, halat uzunluğu: 24 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 83 N
ERS200-M1C1-M20-HAL
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000525
- Kontak donanımı: 2NC
- Aktüatör yönleri: sola
- Aktüatör, halat uzunluğu: 70 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 235 N
ERS200-M1C1-M20-HAR
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000523
- Kontak donanımı: 2NC
- Aktüatör yönleri: sağa
- Aktüatör, halat uzunluğu: 70 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 235 N
ERS200-M1C3-M20-HLR
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000501
- Kontak donanımı: 2NC
- Aktüatör yönleri: uzunlamasına eksende
- Aktüatör, halat uzunluğu: 24 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 83 N
ERS200-M4C1-M12-HLR
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000504
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Aktüatör yönleri: uzunlamasına eksende
- Aktüatör, halat uzunluğu: 24 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 83 N
ERS200-M4C1-M20-HLR
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000503
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Aktüatör yönleri: uzunlamasına eksende
- Aktüatör, halat uzunluğu: 24 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 83 N
ERS200-M4C3-M20-HAL
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000521
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Aktüatör yönleri: sola
- Aktüatör, halat uzunluğu: 70 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HAR
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000520
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Aktüatör yönleri: sağa
- Aktüatör, halat uzunluğu: 70 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HLR
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Ürün numarası:
63000502
- Kontak donanımı: 2NC + 1NO
- Aktüatör yönleri: uzunlamasına eksende
- Aktüatör, halat uzunluğu: 24 m
- Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık: 83 N
Ürün verileri: 19.11.2026