Tek ışınlı emniyet bariyerleri
Tek ışınlı emniyet bariyerleri makine konseptlerine esnek şekilde entegre edilebilmektedir – özellikle de dar montaj yerlerinde ve düz montaj alanlarının olmadığı yerlerde. Bunlar, tehlikeli yer ve erişim koruması veya çarpışmayı önleme için kullanılır. Emniyet sensörleri harici denetim ile Tip 2 ve Tip 4 cihazları olarak ve de kendi kendine denetim yapan Tip 4 cihazları olarak sunulmaktadır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 15 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
MLD510-R1
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66533000
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
MLD500-T1
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66501000
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 70 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Hayır
Kombinasyon ürünü
MLD510-R1/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66533001
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
MLD500-T1/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66501001
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 70 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Hayır
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
Kombinasyon ürünü
MLD510-R1E/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66533002
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
MLD500-T1/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66501001
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 70 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Hayır
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
Kombinasyon ürünü
MLD510-R1L
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66536000
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
MLD500-T1L
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66502000
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 70 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Evet
Kombinasyon ürünü
MLD510-R1L/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66536001
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
MLD500-T1L/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66502001
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 70 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Evet
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
Kombinasyon ürünü
MLD510-R1LE/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66536002
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
MLD500-T1L/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66502001
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 70 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Evet
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
Kombinasyon ürünü
MLD510-XR1
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66533400
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
MLD500-XT1
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66501400
- Algılama mesafesi, maks.: 20 ... 100 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Hayır
Kombinasyon ürünü
MLD510-XR1/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66533401
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
MLD500-XT1/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66501401
- Algılama mesafesi, maks.: 20 ... 100 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Hayır
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
Kombinasyon ürünü
MLD510-XR1E/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66533402
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
MLD500-XT1/A
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66501401
- Algılama mesafesi, maks.: 20 ... 100 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Hayır
- Arayüz: İşte AS Arayüz koruması
Kombinasyon ürünü
MLD520-R1
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66553000
- Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES), seçilebilir, Kablolama...
MLD500-T1
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66501000
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 70 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Hayır
Kombinasyon ürünü
MLD520-R1L
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66556000
- Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES), seçilebilir, Kablolama...
MLD500-T1L
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66502000
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 70 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Evet
Kombinasyon ürünü
MLD520-XR1
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
66553400
- Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES), seçilebilir, Kablolama...
MLD500-XT1
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
66501400
- Algılama mesafesi, maks.: 20 ... 100 m
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
- Entegre lazer hizalama yardımı: Hayır
Ürün verileri: 16.11.2026