Tek ışınlı emniyet bariyerleri
Tek ışınlı emniyet bariyerleri makine konseptlerine esnek şekilde entegre edilebilmektedir – özellikle de dar montaj yerlerinde ve düz montaj alanlarının olmadığı yerlerde. Bunlar, tehlikeli yer ve erişim koruması veya çarpışmayı önleme için kullanılır. Emniyet sensörleri harici denetim ile Tip 2 ve Tip 4 cihazları olarak ve de kendi kendine denetim yapan Tip 4 cihazları olarak sunulmaktadır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 16 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
SLE46C-40.K4/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50126327
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Kablo
SLS46C-40.K48
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50126545
- Algılama mesafesi, maks.: 0,25 ... 40 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Kablo
Kombinasyon ürünü
SLE46C-40.K4/4P-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50126328
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
SLS46C-40.K48-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50126546
- Algılama mesafesi, maks.: 0,25 ... 40 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Kombinasyon ürünü
SLE46C-70.K4/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50126329
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Kablo
SLS46C-70.K48
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50126547
- Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Kablo
Kombinasyon ürünü
SLE46C-70.K4/4P-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50126330
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
SLS46C-70.K48-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50126548
- Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Kombinasyon ürünü
SLE46CI-40.K4/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50126331
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Kablo
SLS46CI-40.K48
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50126549
- Algılama mesafesi, maks.: 0,25 ... 40 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Kablo
Kombinasyon ürünü
SLE46CI-40.K4/4P-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50126332
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
SLS46CI-40.K48-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50126550
- Algılama mesafesi, maks.: 0,25 ... 40 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Kombinasyon ürünü
SLE46CI-70.K4/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50126333
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Kablo
SLS46CI-70.K48
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50126551
- Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Kablo
Kombinasyon ürünü
SLE46CI-70.K4/4P-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50126334
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
SLS46CI-70.K48-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50126552
- Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Kombinasyon ürünü
SLE46C-40.K2/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121918
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Kablo
SLS46C-40.K28
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121910
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 40 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Kablo
Kombinasyon ürünü
SLE46C-40.K2/4P-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121917
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
SLS46C-40.K28-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121909
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 40 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Kombinasyon ürünü
SLE46C-70.K2/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121916
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Kablo
SLS46C-70.K28
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121908
- Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Kablo
Kombinasyon ürünü
SLE46C-70.K2/4P-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121915
- Fonksiyonlar: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
SLS46C-70.K28-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121907
- Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Ürün verileri: 16.11.2026