DCR 100i

PPIC_Header_DCR100i_1400x400

DCR 100i

DCR 100i serisi kod okuyucu, endüstriyel gereklilikler için geliştirilmiştir ve 1D ve 2D barkodların hızlı ve doğru bir şekilde yakalanmasını sağlar. Basit devreye alma, sezgisel yazılım ve güçlü kod çözme algoritmaları sayesinde sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve her ortamda güvenilir okuma sağlar.


Size sunduğu avantajlar

  • 1,3 MP CMOS görüntüleyici ile güvenilir kod okuma
  • Manuel olarak ayarlanabilen odak sayesinde okuma alanı içinde esneklik gösteren okuma mesafeleri
  • DPM kodlarının okunmasını destekler
  • Entegre tetik ve öğretme düğmeleri sayesinde kolay kurulum
  • IP64 koruma sınıfına sahip kompakt, sağlam yapı şekli

Doğrudan makale seçimine git

Öne çıkanlar

Okuma alanı içinde esnek çalışma mesafesi için ayarlanabilir odak
PPIC_Detail1_DCR100i_700x500

DCR 100i'nin okuma alanı içindeki ayarlanabilir odağı, farklı mesafelere, kod boyutlarına ve yüzeylere uyum sağlayarak her uygulamada keskin görüntüler, yüksek okuma hızları ve ölçeklenebilir performans sağlar.

Dört odak alanı ve tipik okuma mesafeleri:

  • HHD (hiper yüksek yoğunluk - çok kısa çalışma mesafesi): 40-120 mm, modül genişliğinde 0,08 - 0,18 mm
  • HD (yüksek yoğunluk - kısa çalışma mesafesi): 60-300 mm, modül genişliğinde 0,08 - 0,33 mm
  • SR (standart aralık): 70-460 mm, modül genişliğinde 0,127 - 0,33 mm
  • LR (uzun menzil): 70-550 mm, modül genişliğinde 0,127 - 0,33 mm
Kolay kurulum için otomatik ayar
Kompakter 1D-/2D-Codeleser für schnelle und präzise Identifikation, DPM-Codes und flexible Lesedistanzen bis 550 mm

DCR 100i, pozlama, aydınlatma ve kod çözme ayarlarını doğrudan cihaz üzerinden yapan otomatik bir moda sahiptir - bilgisayar gerekmez - her ortamda hızlı, doğru ve güvenilir okuma sağlar.

Geniş arayüz seçenekleri yelpazesi
PPIC_Detail3_DCR100i_700x500

DCR 100i serisi Ethernet bağlantısı sağlar ve Modbus ve TCP/IP dahil endüstriyel protokollerin yanı sıra RS 232'yi de destekleyerek herhangi bir otomasyon sistemiyle sorunsuz entegrasyon sağlar.

Uygulama

DCR100i_DPM_Code_reading_Grafik_700x500px

Elektronik bileşenler üzerindeki DPM kodlarının hassas okunması

Gereklilik:
Elektronik endüstrisinde, entegre devreler (IC'ler) ve baskılı devre kartı tertibatları (PCBA'lar) üzerindeki küçük, karmaşık DPM kodlarının okunması, izlenebilirlik ve kalite kontrolü için kritik öneme sahiptir.

Çözüm:
DCR 100i kod okuyucu, DPM kod çözme ve manuel olarak ayarlanabilen odak özellikleriyle küçük kodların güvenilir bir şekilde yakalanmasını sağlar.

DCR100i_multiple_Codereading_Grafik_700x500px

Ambalaj üzerinde çoklu kod okumaları

Gereklilik:
Her bir ikincil ambalaj kutusu hem 1D hem de 2D kod ile etiketlenir. Kalite güvencesi amacıyla, kutu grubu paketlenmeden önce her iki kod da tek bir tarama işleminde birlikte okunmalıdır.

Çözüm:
DCR 100i kod okuyucu, ambalaj üzerindeki birden fazla barkodu ve 2D kodu aynı anda okuyabilir. Görüntüleyicisi dikey montaj için optimize edilmiştir ve optimize edilmiş okuma hızlarının yanı sıra geniş bir yatay görüş alanı sağlar.

DCR100i_side_Codereading_700x500px

Hareketli ambalajlarda hassas kod okuma

Gereklilik:
Ambalaj sektöründe, hareketli kutular üzerindeki kodların doğru okunması esastır. Güvenilir izleme ve kalite kontrolü sağlamak için tüm kod yönelimleri ve türleri hesaba katılmalıdır.

Çözüm:
DCR 100i, saniyede 120 kare tarayan bir görüntüleyici (2 m/s'ye kadar konveyör hızı) ve güçlü entegre aydınlatma ile donatılmıştır. Hareketli nesneler üzerindeki barkodları hızlı ve doğru bir şekilde yakalayarak okuma hatalarını azaltır ve zorlu uygulamalarda verimi artırır.

Teknik özellikler

Genel bakış
Optik veriler
GörüntüleyiciCMOS (Global Shutter)
Çözünürlük 1080 * 1280 (1,3 megapiksel)
Kare hızı 120 fps
Kod çözme hızı Sürekli okuma modu: < 1m/s
Tetikleme modu: < 2 m/s
Okuma mesafesi 40-550 mm
Görüş alanı 29° (Y) x 34° (V)
Işık kaynağı LED, kırmızı
Lazer sınıfı Lazer sınıfı 1 (IEC 60825-1:2014), kırmızı
Elektrik verileri
Besleme gerilimi 12–28 V
Çalışma akımı 500 mA ±%10 (tipik), 1000 mA ±%10 (maks.)
Arayüzler Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232
Dijital giriş1 x tetikleyici girişi
Anahtarlama çıkışı2 x çıkış (iyi okuma / okuma yok)
Kablo bağlantısı•    M12 12-pin A-kodlu (soketli) tek fişli 0,3 m kablo
• Çift fişli 0,3 m kablo,
ile
  1. M12 12-pin A-kodlu konektör 
  2. M12 4-pin D-kodlu (soket) 
Mekanik bilgiler
Boyutlar44 (G) × 53 (D) × 29 (Y) mm
Lens kapağı malzemesiCam
Metal gövdeAlüminyum
Montaj2 x M3 vida dişi
Montaj ünitesiBT DCR 100
Koruma sınıfıIP 64