DCR 200i

PPIC_Header_DCR200i_1400x400px

DCR 200i

Faydalarınız

  • Kolay ve hızlı devreye alma: WebConfig ile entegre bir sihirbaz sayesinde kurulum hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilir ve devreye alma kolaylaşır. Basit uygulamalar için DCR 200i, cihaz üzerindeki sadece iki düğme kullanılarak PC olmadan da okuma görevi için ayarlanabilir

  • Kodlar çeşitli malzemeler üzerinde okunabilir: Değiştirilebilir polarizasyon filtreleri ve difüzör folyolar sayesinde parazit yansımalar azaltılabilir

  • Yüksek nesne hızlarında bile algılama: Yüksek okuma performansı ve güçlü LED aydınlatma, yüksek nesne hızlarında veya kısmen hasarlı kodlarda bile iyi bir okuma sonucu sağlar

  • Modüler yapısı sayesinde uygun fiyatlıdır: Modüler yapısı sayesinde DCR 200i, işlevsel kapsam ve performans açısından tam olarak uygulamanızın gerekliliklerine göre özelleştirilebilir.

Doğrudan öge seçimine git



Öne Çıkanlar

Üretimden tüketiciye kadar ürünlerinizin kesintisiz olarak izlenebilir olması ve takip edilebilmesi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Gıda ürünlerinde alerjen yönetimi, ilaç endüstrisinde yerleştirme denetimleri, ambalaj sektöründe nakliye etiketlerinin izlenmesi veya elektronik endüstrisinde ürün kalitesinin test edilmesi için 1 ve 2 boyutlu kodların hızlı ve güvenilir bir şekilde tanımlanması çok önemlidir.

DCR 200i çift kod okuyucu, zorlu okuma görevlerinde bile basit kullanımı yüksek okuma performansıyla birleştirir ve böylece aşağıdakilerle destek sağlar:

  • Tanımlama - etiketin ürün, barkod ve/veya veri matrisi koduyla basıldığından emin olma
  • Takip ve izleme - üretim sırasında bileşenlerin ve paketlenmiş ürünlerin izlenebilirliği.

Uygulamalar

APIC_IL_DCR200i_2D_Code_reading_production_area_wl_700x500

Üretim alanında kod okuma

Gereklilik:
Son montajda, kodlar münferit bileşenlerin izlenebilirliği için kullanılır. Bunların bir konveyör hattında, bazen yüksek hızlarda okunması gerekir.

Çözüm:
Yüksek tarama hızları sayesinde DCR 200i 1D-/2D-kod okuyucular, hızla hareket eden nesneler üzerindeki kodların okunmasını sağlar. Buna ek olarak, farklı okuma mesafeleri için optik modeller mevcuttur.

APIC_VPT_DCR200i_Elektronik_01_700x500px

Elektronik üretiminde kod kontrolü

APIC_VPT_DCR200i_Versandlabelkontrolle_01_700x500px

Konveyör ve depolama sistemlerinde sevkiyat etiketi kontrolü

APIC_VPT_DCR200i_Pharmaverpackung_01_700x500px

İlaç ambalajlarında kod kontrolü

APIC_VPT_DCR200i_Etikettierer_01_700x500px

Gıda sektöründe etiket kontrolü