İç lojistik ve otomasyonda maksimum etkinlik için kamera tabanlı kod okuyucu
DCR 300i: Hızlı entegrasyon – kolay yapılandırma – sorunsuz ağ bağlantısı
DCR 300i, modern intralojistik ve otomasyon uygulamaları için tasarlanmış kamera tabanlı bir kod okuyucudur. Yüksek konveyör hızlarında ve zorlu çevre koşullarında bile konteynerler, tepsiler, karton kutular ve paletler üzerindeki 1D ve 2D kodları güvenilir ve hızlı bir şekilde okur.
Tanımlanmış okuma alanı eğrileri, canlı görüntü olmadan bile kolay montaj ve hassas hizalama sağlar. İnce tasarımı, sıfır mesafe teknolojisi ve entegre polarizasyon filtresi sayesinde DCR 300i, kurulum alanı sınırlı olan yerlere bile kolayca entegre edilebilir.
Otomatik pozlama kontrolü, çift çekirdekli kod çözme ve optimize edilmiş okuma kapısı kontrolü gibi akıllı işlevler, yüksek okuma oranları, maksimum sistem kullanılabilirliği ve yüksek süreç güvenilirliği sağlar.
Tarayıcı tabanlı, çok dilli webConfig aracı ve renkli dokunmatik ekran, kolay devreye alma, yapılandırma ve arıza teşhisi için kullanılabilir.
Entegre Endüstriyel Ethernet bağlantısı, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT ve TCP/IP protokollerini destekler. Parametreleme ve izleme, cihaz dosyasında depolanan modül yapıları kullanılarak doğrudan kontrol sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Entegre Ethernet anahtarı, modern ağ topolojilerini destekler ve entegrasyonu kolaylaştırır.
Modüler bağlantı konsepti, bağlantı teknolojisi seçiminde maksimum esneklik sunar ve zaman alıcı konektör montajı gerektirmeden mevcut ağlara hızlı ve uygun maliyetli entegrasyon sağlar.
DCR 300’ün güçlü teknolojisi, esnek entegrasyon seçenekleri ve kullanıcı dostu çalışması, endüstriyel ve lojistik uygulamalarda etkin ve güvenilir tanımlama süreçleri için temel oluşturur.