Özel uygulamalar ve çözümler
Modüler barkod okuma sistemleri, birden fazla cihazdan oluşur ve bir araya getirildiklerinde bir MSP-System (modüler tarayıcı portalı) oluştururlar. Bu, tercihen tüm yönlü kod okumasında kullanılır. Sistemler, kurulum ve devreye alma sırasında masraflardan ve zamandan tasarruf sağlayan önceden monte edilmiş tak çalıştır sistemleridir. Laboratuvar otomasyonu için özel barkod okuyucuları portföyü tamamlamaktadır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 21 ürün bulundu
MSP 290i - 920 M 88 MSC
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50132900
- Seri: MSPi
- Arayüz: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 290i - 920 N 88 MSC
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50132899
- Seri: MSPi
- Arayüz: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 290i - 920 N 88
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50132800
- Seri: MSPi
- Arayüz: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 290i - 920 M 88
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50132799
- Seri: MSPi
- Arayüz: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 290i - 620 F 4848
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50132726
- Seri: MSPi
- Arayüz: PROFINET
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 290i - 520 F 4848
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50132725
- Seri: MSPi
- Arayüz: PROFINET
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 290i - 520 F 88
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50132724
- Seri: MSPi
- Arayüz: Ethernet
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 290i - 620 M 88
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50130821
- Seri: MSPi
- Arayüz: Ethernet
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 290i - 620 F 88
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50130232
- Seri: MSPi
- Arayüz: Ethernet
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 290i - 520 M 88
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50130024
- Seri: MSPi
- Arayüz: Ethernet
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 360i - 530 F 01
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50121388
- Seri: MSPi
- Arayüz: RS 232, RS 422
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
MSP 490i - 540 M 01
Modüler tarayıcı portalı
Ürün numarası:
50121387
- Seri: MSPi
- Arayüz: RS 232, RS 422
- Okuma tekniği: Modüler tarayıcı portalı
Ürün verileri: 15.11.2026