Sensori induttivi a lunga portata
per distanze di commutazione fino a 40 millimetri
I sensori induttivi sono utilizzati in tutti i settori per il riconoscimento senza contatto dei metalli. Il riconoscimento della posizione dei componenti in movimento della macchina è importante per il controllo della meccanica. I sensori induttivi sono la prima scelta, anche se devono essere riconosciuti utensili, materiali in ingresso o prodotti finali in acciaio, alluminio, leghe di rame o acciaio inossidabile.
I sensori induttivi, detti anche sensori di prossimità, sono noti per riconoscere in modo affidabile oggetti metallici a breve distanza. I modelli con distanze di commutazione maggiorate consentono portate di esercizio fino a tre volte superiori rispetto ai sensori induttivi standard. I sensori sono quindi adatti anche per applicazioni con spazi di installazione ridotti e/o grandi distanze o tolleranze, ad esempio in caso di allineamento impreciso, giochi meccanici o vibrazioni.
I robusti sensori, denominati IS 200MM.2, sono realizzati in ottone nichelato e sono disponibili in custodie cilindriche M12, M18 e M30. Possono essere utilizzati anche in presenza di forti sollecitazioni meccaniche e forniscono misure altamente precise e ripetibili con un buon rapporto qualità-prezzo. I sensori con distanze di commutazione fino a 40 millimetri possono essere installati quasi a filo o non a filo, a seconda dell'applicazione. I nuovi sensori ampliano l'attuale portafoglio di prodotti induttivi.
I vantaggi
- Rilevamento economico di oggetti metallici
- L'elevata distanza di commutazione consente di realizzare concetti di macchina con tolleranze maggiori
- L'installazione del sensore a una maggiore distanza dall'oggetto riduce le collisioni.
- Riduzione dei costi di stoccaggio: I modelli di sensore possono essere utilizzati per diverse gamme
- Forma costruttiva robusta: Utilizzo in ambienti difficili con sporcizia o vibrazioni
- Opzioni di montaggio per diverse applicazioni: quasi incorporato e non incorporato
- Campo di temperatura fino a 70°C
Punti di forza
Lunga distanza di commutazione per processi affidabili
Riduzione dei costi di stoccaggio grazie alla standardizzazione
La lunga distanza di commutazione dei sensori della nuova serie IS 200 consente di utilizzare un unico modello di sensore per diverse portate di esercizio. La standardizzazione dei design può ridurre i costi di stoccaggio.
Applicazione
Riconoscimento frontale nella gru a cavalletto
Requisito:
Soluzione:
Controllo della posizione del sistema di trasporto a slitta
Requisito:
Soluzione:
Riconoscimento di oggetti dei vettori di prodotti
Requisito:
Soluzione:
Caratteristiche tecniche
| Parametro | ISS 212MM.2 | ISS 218MM.2 | IS 230MM.2 |
| Portata | 0-6 mm (quasi incorporato) 0-10 mm (non incorporato) | 0-12 mm (quasi incorporato) 0-20 mm (non incorporato) | 22 mm (quasi incorporato) 40 mm (non incorporato) |
| Tempo di risposta | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms |
| Precisione di ripetizione | ≤ 10 % | ≤ 10 % | ≤ 10 % |
| Isteresi | 1 – 20 | 1 – 20 | 1 – 20 |
| Frequenza di commutazione | ≤1300 Hz (quasi incorporato) ≤2000 Hz (incorporato) | ≤600 Hz (quasi incorporato) ≤700 Hz (non incorporato) | ≤100 Hz (quasi incorporato) ≤100 Hz (non incorporato) |
| Tipo di collegamento | M12 4 pin | M12 4 pin | M12 4 pin |
| Dimensioni dell'alloggiamento | M12 x 51 mm (quasi incorporato) M12 x 54 mm (non incorporato) | M18 x 55 mm (quasi incorporato) M18 x 64 mm (non incorporato) | M30 x 75 mm (quasi incorporato) M30 x 87 mm (non incorporato) |
| Campo di temperatura | -25°C … +70°C | -25°C … +70°C | -25°C … +70°C |
| Grado di protezione di protezione | IP 67 | IP 67 | IP 67 |