33C/ 35C series

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Robusti e igienici: In sicurezza con i sensori in acciaio inossidabile

La più ampia selezione di fotocellule in alloggiamenti in acciaio inossidabile

Onde garantire processi di produzione e confezionamento stabili ed economici, i sensori utilizzati nel sistema devono funzionare in modo affidabile ed essere disponibili a lungo termine. In ambienti sensibili all'igiene o bagnati, così come in un ambiente di produzione difficile, le fotocellule con alloggiamento in acciaio inossidabile sono la scelta perfetta. Sono caratterizzate da un'elevata resistenza all'umidità, ai detergenti, alle fluttuazioni di temperatura, alla polvere, ai trucioli o alle vibrazioni, nonché ai carichi meccanici. 

Scoprite la nostra nuova gamma di sensori: la serie 33C in versione igienica e la serie 35C in versione robusta e lavabile. Le due serie complete in alloggiamenti in acciaio inossidabile con fotocellule di prossimità, fotocellule a sbarramento e fotocellule a riflessione includono anche molti sensori specializzati per applicazioni particolarmente impegnative. Grazie all'ampia gamma di sorgenti luminose (Power PinPoint® LED, laser, infrarossi), alle geometrie degli spot luminosi e ai tipi di connessione, le applicazioni nei sistemi di imballaggio, nelle macchine utensili o nell'industria automobilistica possono essere risolte in modo affidabile ed economico.

Serie 33C e 35 C – Sensori in acciaio inox – Informazioni sul prodotto (PDF, ~1 MB)

Serie 33C: Specialista per i processi igienici nell'industria alimentare

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
I sensori della serie 33C sono stati sviluppati per processi di produzione e confezionamento sensibili all'igiene nell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. Le macchine e i sistemi devono sopportare regolarmente cicli intensivi di pulizia e disinfezione con detergenti ad alta pressione, temperature elevate e detergenti aggressivi. I requisiti igienici più elevati si applicano prima dell'imballaggio primario, quando i prodotti non sono ancora protetti dal materiale di imballaggio. Ad esempio, quando si confeziona carne, insaccati o formaggi. Con le soluzioni di sensori dal design igienico sviluppate appositamente per queste applicazioni, i costruttori di macchine e i produttori di beni di consumo sono al sicuro. I contorni lisci dell'alloggiamento, senza fori di montaggio, riducono il rischio di depositi. Il montaggio viene effettuato in modo molto innovativo tramite un raccordo di montaggio. Ciò consente un collegamento a tenuta di gas tra il sensore e la macchina.

Vai direttamente alla selezione articoli

Serie 35C: Robusta tuttofare per i processi di confezionamento, l'industria automobilistica e le macchine utensili

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
I sensori della serie 35C in robusti alloggiamenti in acciaio inossidabile sono particolarmente durevoli e resistono a carichi meccanici elevati e a processi di pulizia intensivi. I sensori ottici si sono dimostrati efficaci nelle applicazioni del processo di confezionamento, ad esempio nell'industria della panificazione e della pasticceria, nel riempimento delle bevande e nell'industria alimentare in generale. I robusti sensori in acciaio inossidabile garantiscono processi stabili anche in altri settori, come l'industria automobilistica, le macchine utensili o l'intralogistica.

Vai direttamente alla selezione articoli

I vantaggi

  • Due serie complete in alloggiamenti in acciaio inossidabile con tutti i principi di funzionamento (fotocellule di prossimità, fotocellule a sbarramento e barriere fotoelettriche a riflessione)
  • Ampia gamma di utilizzi possibili grazie a una vasta offerta di soluzioni speciali per i processi di confezionamento,
    ad esempio per l'irradiazione di pellicole, il rilevamento del vetro trasparente o i sistemi di trasporto a più binari
  • Elevata resistenza in aree di applicazione difficili o sensibili all'igiene
  • L'alloggiamento in acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) con superfici lisce (≤ 0,8 Ra) previene i depositi di prodotto e la proliferazione batterica
  • I materiali dell'alloggiamento sono conformi FDA e sono omologati per il contatto diretto con alimenti
  • Elevata affidabilità grazie alle numerose certificazioni: ECOLAB, Diversey e CleanProof+
  • Il grado di protezione IP 69K conferma la tenuta dei sensori
  • Facile messa in servizio e allineamento grazie al Power PinPoint® LED
  • Interfaccia IO-Link per una parametrizzazione rapida e semplice, dati diagnostici e manutenzione predittiva
  • Facilità di montaggio: i sensori con alloggiamento in acciaio inossidabile non necessitano di involucri aggiuntivi
  • Tutto da un unico fornitore: cavi di collegamento, parti di montaggio e riflettori su misura
Le nuove serie 33C e 35C in formato “small” completano la gamma di sensori miniaturizzati in acciaio inossidabile delle serie 53C e 55C. 

Punti di forza

Sensori in acciaio inossidabile: soluzioni ai problemi per le condizioni ambientali più difficili

Tutti i componenti dell'alloggiamento dei nuovi sensori sono progettati per il contatto con gli alimenti e per le condizioni ambientali difficili negli impianti di produzione e confezionamento: l'alloggiamento in acciaio inossidabile V4A (AISI 316L), la copertura dell'ottica senza vetro in PMMA+ con rivestimento speciale, nonché i controlli a tenuta di diffusione. L'alloggiamento a tenuta e il campo di temperatura esteso garantiscono una funzionalità pluriennale dei sistemi. Tutti i materiali dell'alloggiamento sono conformi FDA e sono omologati per il contatto diretto con alimenti.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Una sfida particolare nel settore dell'imballaggio alimentare è rappresentata dalle applicazioni in cui i sensori vengono montati sopra i prodotti non confezionati. I nostri sensori in acciaio inox sono adatti a questo settore di applicazione molto delicato per diversi motivi: Da un lato, le superfici molto lisce impediscono a residui di prodotto e batteri di aderire al sensore. Inoltre, la vernice o i rivestimenti non possono staccarsi dai sensori in acciaio inossidabile. In questo modo, i produttori alimentari riducono il rischio di contaminazione del prodotto durante il processo di confezionamento.

“Nell'industria, vediamo spesso sensori con alloggiamenti in plastica installati in condizioni ambientali difficili. Per garantire che possano resistere agli elevati standard igienici o ai requisiti meccanici, sono protetti da un involucro in acciaio inox appositamente realizzato e strutturalmente complesso. Questo non è necessario con i nostri sensori con alloggiamento in acciaio inossidabile, il che consente di risparmiare denaro e fatica durante l'installazione”, afferma Heidi Wacker, Product Manager di Leuze.

Ambienti difficili richiedono soluzioni perfettamente calibrate

I vostri requisiti per le macchine e i sistemi, nonché per la tecnologia dei sensori appropriata, sono elevati: I nostri sensori vi offrono soluzioni perfettamente adeguate.

Waterjet_render_700x500px

Impermeabilità

I sistemi e i sensori in essi installati vengono spesso puliti con idropulitrici ad alta pressione. I sensori sono costantemente esposti all'umidità e all'umidità a causa dell'elevato numero di cicli di pulizia.

  • Alloggiamento assolutamente sigillato
  • Materiali a tenuta di diffusione per coperture dell'ottica ed elementi di comando
  • classi di protezione IP 67, IP 68 e IP 69K
Foam_render_700x500px

Requisiti chimici

I cicli di pulizia regolari con detergenti schiumogeni, disinfettanti, alcalini o basici richiedono sensori resistenti.

Warm_cool_render_700x500px

Requisiti termici

Le elevate fluttuazioni di temperatura tra la temperatura ambiente e la temperatura di lavaggio comportano un carico elevato sui sensori.

  • Test dei sensori nell'armadio climatico
  • Test di shock termico (bagno d'acqua caldo-freddo)
  • Test a getto di vapore nell'ambito dell'omologazione IP 69K
  • Campo di temperatura da 40 a +70 °C

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500

Resistenza meccanica

In ambienti di produzione difficili, i sensori sono esposti a polvere, trucioli, vibrazioni e altre sollecitazioni meccaniche.

  • Alloggiamento assolutamente sigillato
  • Alloggiamento robusto: non è necessario un involucro aggiuntivo
  • Resistenza a vibrazioni e urti

Dritti al punto: Power PinPoint® LED

I sensori con Power PinPoint® LED sono disponibili nelle serie 33C e 35C. La nuova tecnologia di illuminazione consente di avviare e allineare i sensori in modo rapido e semplice. Inoltre, l'affidabilità del processo dei sensori ottici aumenta durante il rilevamento degli oggetti. Lo spot luminoso, piccolo, luminoso, rotondo e omogeneo, riflette con precisione il comportamento di risposta del sensore e rimane costante per l'intera portata di esercizio del sensore. Le dimensioni, la forma e l'omogeneità rimangono invariate.
Power PinPoint LED von Leuze: leistungsstarke LED-Technologie für präzise, zuverlässige und gut sichtbare Objekterkennung in industriellen Anwendungen
 

Tutto da un unico fornitore: cavi di collegamento, parti di montaggio e riflettori su misura

In ambienti difficili, non solo i sensori ma anche i cavi di collegamento, le parti di montaggio e i riflettori devono soddisfare requisiti elevati. I nostri cavi di collegamento sono approvati per il contatto diretto con gli alimenti (materiali conformi FDA). I cavi raggiungono il grado di protezione IP 69K e resistono quindi a processi di pulizia intensivi con idropulitrici (importante: devono essere installati con una speciale coppia di serraggio). La certificazione ECOLAB attesta la resistenza dei cavi ai detergenti aggressivi. La gamma di cavi per l'impiego in applicazioni industriali esigenti dal punto di vista igienico comprende M8 e M12 e lunghezze di cavo di 2, 5 e 10 metri.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500

Riflettori

L'affidabilità del riconoscimento delle fotocellule a riflessione dipende, tra le altre cose, dalla scelta del riflettore. La nostra proposta comprende sia alloggiamenti in plastica e in acciaio inossidabile che pellicole riflettenti per soddisfare le diverse esigenze: i riflettori del segmento avanzato sono spesso utilizzati nell'industria alimentare e farmaceutica per la loro resistenza ai detergenti. I riflettori Solidchem in plastica resistente agli agenti chimici si distinguono anche per la loro resistenza alle alte temperature. I riflettori del segmento Extended sono adatti ad aree di produzione con elevata umidità o forti differenze di temperatura.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Applicazioni

Le serie di sensori 33C e 35C sono progettate per coprire un'ampia gamma di applicazioni nel settore dell'imballaggio alimentare. L'utilizzo di sensori in acciaio inossidabile nelle fasi del processo riduce la complessità del sistema e garantisce una sicurezza costante. Nelle aree di confezionamento in cui i prodotti non sono ancora imballati, i sensori della serie 33C rappresentano una soluzione affidabile. Le varianti della serie 35C sono adatte come robuste macchine tuttofare in grado di sopportare cicli di pulizia intensivi e carichi meccanici. In entrambe le serie sono disponibili scanner luminosi, fotocellule a sbarramento e barriere fotoelettriche a riflessione. La gamma è completata da speciali principi di funzionamento concepiti per soddisfare le esigenze dell'industria dell'imballaggio alimentare.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)

Riconoscimento di cassette nella tecnologia di trasporto degli alimenti

Requisito:

Nel settore del trattamento della carne, i prodotti vengono trasportati in contenitori standardizzati tra le fasi di taglio e di ulteriore lavorazione. Per proteggere gli alimenti non confezionati, i sistemi e i loro componenti devono resistere a processi di pulizia regolari e intensivi.

Soluzione: 

I sensori di prossimità fotoelettrici della serie HT35C sono stati sviluppati per il rilevamento di oggetti in ambienti difficili nell'industria alimentare. Il robusto alloggiamento in acciaio inossidabile è completamente sigillato (grado di protezione IP 69K) e resistente ai detergenti chimici aggressivi. Ciò è confermato dalle certificazioni secondo ECOLAB, Diversey e CleanProof+.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)

Rilevamento di prodotti attraverso una pellicola

Requisito:

In una macchina confezionatrice a flusso orizzontale, i prodotti alimentari come le salsicce vengono confezionati in pellicola. Nella successiva sigillatura e separazione del film, la posizione del prodotto deve essere rilevata nella pellicola di imballaggio, che di solito è stampata.

Soluzione:

Il trasmettitore con fotocellula a sbarramento LS35CI.XXR super power transillumina anche film metallizzati e rileva in modo affidabile anche gli oggetti all’interno. Ciò garantisce che la guarnizione sia sempre applicata nel punto giusto. I sensori in acciaio inossidabile sono completamente impermeabili e certificati secondo ECOLAB, Diversey e CleanProof+.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)

Riconoscimento di oggetti interrotti

Requisito: 

I generi alimentari vengono trasportati tra le singole fasi del processo all'interno di ceste di plastica. Il sistema di sensori deve rilevare i contenitori interrotti utilizzati in questa applicazione e resistere alle condizioni difficili di un ambiente umido.

Soluzione:

Per un riconoscimento affidabile dei contenitori perforati, vengono utilizzati sensori di prossimità fotoelettrici con una speciale geometria dello spot luminoso: Il sensore di prossimità fotoelettrico HT35C.XL è progettato per il rilevamento di oggetti perforati. L'alloggiamento in acciaio inossidabile del V4A resiste a carichi meccanici elevati e all'umidità. Ciò si traduce in una minore manutenzione e in una maggiore durata dei sensori.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)

Riconoscimento di prodotti non imballati sui nastri trasportatori

Requisito:

Nell'industria alimentare, diversi nastri trasportatori sono disposti uno vicino all'altro e il rilevamento avviene dall'alto. I sensori montati sopra ai prodotti alimentari aperti devono soddisfare requisiti rigorosi, per cui è necessario utilizzare componenti approvati per il contatto con gli alimenti.

Soluzione:

Il sensore di riferimento dinamico DRT35C rileva eventuali prodotti utilizzando il nastro trasportatore come riferimento. Il sensore, con un alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità con superfici lisce (valore tipico ≤ 0,8 Ra), è la soluzione perfetta per il montaggio sopra alimenti aperti. Grazie all'alloggiamento in acciaio inossidabile, non è necessaria una custodia aggiuntiva per il sensore.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)

Rilevamento di prodotti da forno non imballati sul nastro trasportatore

Requisito:

Nell'industria dei prodotti da forno, le torte vengono trasportate su un trasportatore tampone. Per un controllo ottimale del nastro trasportatore, i bordi anteriori irregolari dei prodotti devono essere rilevati in modo affidabile. In questa applicazione sensibile all'igiene, i sensori devono rilevare anche prodotti molto piatti, molto alti o lucidi.

Soluzione:

L'interruttore fotoelettrico a riflessione PRK 35C è stato progettato per questo compito di rilevamento e rileva in modo affidabile anche gli oggetti lucidi. L'alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità è robusto contro i carichi meccanici e resiste a cicli di pulizia intensivi.

700x500px-Abfuellung_Vers02

Riconoscimento delle bottiglie in un sistema di riempimento asettico

Requisito:

In un impianto di imbottigliamento, le bevande vengono imbottigliate in condizioni asettiche. Il sistema asettico viene regolarmente sottoposto a cicli di pulizia CIP (Clean in Place). Sia le macchine che tutti i componenti devono essere ottimizzati per questa esigente applicazione igienica.

Soluzione:

L'interruttore fotoelettrico a riflessione PRK33C.PPTT3 è stato sviluppato per il rilevamento di oggetti trasparenti. Il sensore in acciaio inossidabile dal design igienico è la scelta ottimale per il rilevamento di bottiglie trasparenti nel riempimento asettico e per altri ambienti di produzione sterili nell'industria alimentare e farmaceutica. L'alloggiamento particolarmente liscio e privo di fori di montaggio impedisce la formazione di depositi. Il sensore è montato a tenuta di gas mediante un raccordo di montaggio.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)

Riconoscimento dell'alimentazione dei cartoni

Requisito:

In una macchina astucciatrice, le fustelle di cartone devono essere alimentate automaticamente al processo di piegatura e confezionamento. A tal fine, è necessario rilevare con precisione il livello del magazzino a cassette pieghevoli. Il rilevamento deve avvenire nel modo più indipendente possibile dai colori e dalle superfici.

Soluzione:

Gli scanner luminosi HT 35C.PP, regolabili con precisione e dotati di soppressione dello sfondo, sono ideali per il controllo della posizione e della presenza. La tecnologia Power PinPoint® LED garantisce un elevato livello di precisione nel rilevamento delle pile: La dimensione dello spot luminoso omogeneo è costante per l'intera portata di esercizio del sensore.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)

Controllo della presenza per il controllo del robot di presa nell'industria automobilistica

Requisito:

Nell'industria automobilistica, i pezzi di lamiera sagomati, come i portelloni o le porte, vengono rimossi automaticamente alla fine del nastro trasportatore e impilati per la successiva lavorazione. Un sensore viene utilizzato per rilevare il bordo anteriore del componente e controllare il robot di presa.

Soluzione:

Le fotocellule a riflessione PRK35C con Power PinPoint® LED sono caratterizzate da un'alta riserva di funzionamento e da una facile messa in servizio. Rilevano anche gli oggetti lucidi in modo molto affidabile. I robusti sensori in acciaio inossidabile sono la scelta ottimale in questo ambiente di produzione difficile.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)

Controllo della presenza

Requisito:

Ad esempio, quando il materiale viene movimentato, viene controllata la presenza di una cassetta di lamiera. In particolare, dopo il prelievo, è necessario verificare se il dispositivo di movimentazione dei carichi ha ritirato completamente il materiale per evitare collisioni e tempi di fermo.

Soluzione:

La fotocellula a sbarramento LS35C con Power PinPoint® LED assicura un rilevamento preciso delle piastre metalliche. L'alloggiamento in acciaio inossidabile, robusto e resistente agli urti, è particolarmente resistente alle difficili condizioni ambientali dell'industria metallurgica e ai carichi meccanici.

Caratteristiche tecniche

Panoramica dei nostri sensori in acciaio inossidabile

Parametro PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione Fotocellula a sbarramento Fotocellula a sbarramento per pellicola (high power e super power) Fotocellula a riflessione con soppressione dello sfondo Scanner di riferimento dinamico
Design e dimensioni (L x H x P) dell'alloggiamento Serie 33C: Design Hygiene (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Serie 35C: Design Wash-Down (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L)
Sorgenti luminose Power PinPoint®LED, rosso (tipo 645 nm) Power PinPoint ® LED, rosso (tipo 645 nm) LED, infrarosso (860 nm) Power PinPoint®LED, rosso (tipo 645 nm) LED, rosso (645 nm)
Laser, rosso (650 nm, laser classe 1)

Laser, rosso (650 nm, laser classe 1)
Frequenza di commutazione 12500 Hz (Power PinPoint® LED) 12500 Hz (Power PinPoint® LED) 100 Hz (infrarosso) 1000 Hz (Power PinPoint® LED) 750 Hz (Teach 2 e 3)
500 Hz (Teach 1)
2500 Hz (laser)

2500 Hz (laser rosso) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Portata 0,05... 14 m (doppia lente Power PinPoint®LED) 0 … 25 m (Power PinPoint® LED) 180 m High power (infrarosso)
340 m super power (infrarosso)
0... 1200 mm (Power PinPoint® LED) 0,05 … 0,15 m 
0 … 5 m (autocollimazione)

0... 600 mm (punto luminoso XL) 0,08 … 0,4 m (riconoscimento sei confezioni)
0 … 3 m (rilevamento di oggetti trasparenti)

5... 600 mm (laser)
0... 20 m (laser doppia lente)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Comando Potenziometro multigiro, pulsante di autoapprendimento (lente singola), potenziometro 270° (laser) - Potenziometro a 270° (LE, LS high power) Potenziometro multigiro Tasto di apprendimento
Campo di temperatura da -40 a +70°C da -40 a +70°C da -40 a +70°C da -40 a +70°C da -40 a +70°C
Grado di protezione di protezione IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K
Omologazioni CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Collegamento M8 (SR33C)
M12, cavo, cavo pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cavo, cavo pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cavo, cavo pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cavo, cavo pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cavo, cavo pigtail M12 (SR35C)