53C/ 55C series

PPIC_ODT_53_55_Header_b_1400x400

La tecnologia TOF al servizio dell'igiene: fotocellule a tasteggio laser per applicazioni esigenti

Le fotocellule a tasteggio ODT 5xCL1-2M sono state sviluppata per applicazioni in ambienti esigenti che prevedono il riconoscimento della presenza di oggetti e l'emissione di valori di misura tramite IO-Link su grandi distanze. I sensori laser con soppressione dello sfondo funzionano in modo affidabile grazie alla tecnologia TOF (Time of Flight), anche in presenza di oggetti e superfici difficili, e raggiungono portate di due metri. Le soluzioni applicative possono essere riprogettate su questa base.

I sensori di commutazione in alloggiamento di acciaio inossidabile con uscita del valore di misura dispongono di due punti di commutazione indipendenti e possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni: Nel settore farmaceutico, il sensore è la soluzione ideale per soddisfare i requisiti della Direttiva GMP dell'UE, Volume 4, Allegato 1 (vedi white paper). I campi di applicazione tipici sono il controllo di presenza, il posizionamento e il controllo qualità.

La serie 53C / 55C comprende sensori fotoelettrici compatti e fotocellule a tasteggio caratterizzati da ampie portate, un comportamento di commutazione preciso e un elevato margine di sicurezza, il tutto racchiuso in alloggiamenti in acciaio inossidabile conformi alle norme FDA, disponibili in numerose varianti. I sensori della serie 53C con design Hygiene e 55C con design Wash-Down, sono stati sviluppati appositamente per le applicazioni con maggiori requisiti di igiene e robustezza. Le fotocellule a tasteggio laser ODT 53CL1-2M e ODT 55CL1-2M ampliano la nostra gamma di sensori della distanza per lunghe portate. 

Tra le altre applicazioni dei sensori in acciaio inossidabile della serie 55C figurano l'industria automobilistica, la lavorazione del legno e qualsiasi altra applicazione che richieda alloggiamenti robusti.

I vantaggi

  • Per i produttori OEM: Nuove possibilità di posizionamento grazie all'ampia portata (rilevamento oltre 2 m) e alla precisione di rilevamento garantita dalla tecnologia ToF, oltre che all'alloggiamento compatto che ne consente l'utilizzo in spazi ristretti
  • Per gli operatori: Rende più semplice ed economica la conformità ai requisiti di sterilizzazione previsti dalla direttiva GMP
  • L'alloggiamento in acciaio inossidabile di qualità V4A (AISI 316L, conforme a FDA) con superficie liscia e la copertura della lente senza vetro in PMMA+ con rivestimento speciale antigraffio impediscono la proliferazione batterica
  • Sensore 2 in 1: rilevamento ed emissione di valori di misura con un unico sensore per risparmiare costi di approvvigionamento, installazione, messa in opera e durante il funzionamento

Punti di forza

  • Una soluzione ben studiata per ambienti sensibili dal punto di vista igienico
  • Fotocellule a tasteggio ottiche per la distanza con design Wash-Down e Hygiene
  • Cavi e fili per applicazioni igieniche
  • Possibilità di montaggio laterale grazie all'ampia portata, in conformità con la direttiva GMP

Vai ai punti salienti

Applicazione

ODT53CL_detektieren_von_Vialdeckeln_neu_03_700x500px

Industria farmaceutica: Rilevamento dei tappi sul trasportatore dei tappi

Requisito:

Ai sensi dell'attuale direttiva UE sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) (Volume 4, Allegato 1) relativa agli impianti di produzione farmaceutica, i componenti che interrompono il flusso dell'«aria primaria» devono essere sterilizzati. Ciò significa che, ove possibile, i riflettori non dovrebbero più essere installati lungo il percorso del tappo di chiusura. Poiché i tappi di chiusura sono disponibili in diversi colori, è particolarmente importante assicurarsi che i materiali scuri vengano rilevati. 

Soluzione: 

La portata delle fotocellule a tasteggio che utilizzano il principio della triangolazione in un modello simile non è sufficiente per rilevare in modo affidabile i tappi scuri. I laser scanner ToF, con una portata fino a 2 m e un rilevamento affidabile di tutti i colori, possono sostituire in questi punti le fotocellule a riflessione, nonché il riflettore posto sopra il nastro trasportatore.

ODT53CL_erkennung_von_vials_02_700x500px

Food/packaging: Riconoscimento di fiale e bicchieri

Richiesta: 

Ai sensi dell'attuale direttiva UE sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) (Volume 4, Allegato 1) relativa agli impianti di produzione farmaceutica, i componenti che interrompono il flusso dell'«aria primaria» devono essere sterilizzati. Ciò significa che, ove possibile, i sensori non dovrebbero più essere installati sopra il punto di alimentazione, ad esempio delle fiale. Anche i contenitori trasparenti devono essere rilevati in modo affidabile. 

Soluzione: 

Per l'allineamento laterale, la portata dei sensori laser standard basati sulla triangolazione, con un design simile, risulta insufficiente. I laser scanner ToF, con una portata fino a 2 m e un rilevamento affidabile di tutti i colori anche da angolazioni difficili, sostituiscono le precedenti soluzioni senza riflettori o quelle dall'alto. Rilevano in modo affidabile i bordi delle fiale.

Ulteriori applicazioni per sensori robusti

Reliable object detection in confined spaces, even with strong vibrations

Requirement: 

In metal processing, e.g. in the press shop, the circuit boards or body parts must be reliably detected before, during and after the press process. The sensors need to operate reliably regardless of color and surface due to variations in material and angle. The process also involves severe shocks and vibrations, which must not affect detection. 

Solution: 

The ToF laser scanners ODT 55CL1 with an operating range of up to 2 m in miniature format are ideal for these conditions because this technology is insensitive to vibrations and still enables reliable detection of all colors, even at awkward angles.



Presence detection of very dark objects in confined spaces

Requirement:

During tire production and the tread press, the raw tires must be reliably identified, regardless of their color and surface. Regular cleaning cycles are required due to the high level of contamination in the process. Sensor placement is only possible in very confined spaces, and the process involves vibrations and significant temperature fluctuations. 

Solution: 

Even very dark and textured objects are reliably detected with the ODT 55CL1 laser scanners (with ToF technology) in miniature format with an operating range of up to 2 m. The large working range, starting at just a few centimeters, allows use in a wide variety of applications. The sensor’s stainless steel housing makes it ideally suited for cleaning cycles.


Caratteristiche tecniche

Caratteristica

ODT 53CL1-2M

ODT 55CL1-2M

Principio di funzionamento

Fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo

Fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo

Design e dimensioni (L x H x P) dell'alloggiamento

design Hygiene (14,0 x 35,4 x 20,4 mm)

Design Wash-Down (14,0 x 35,4 x 25,0 mm)

Materiale dell'alloggiamento

Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) con approvazione FDA

Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) con approvazione FDA

Portata

2000 mm

2000 mm

Sorgente luminosa

Laser, rosso (laser classe 1)

Laser, rosso (laser classe 1)

Frequenza di commutazione

7–15 Hz, in funzione del grado di remissione

7–15 Hz, in funzione del grado di remissione

IO-Link

V1.1 (COM3)

V1.1 (COM3)

Uscita di commutazione

Varianti I/O Link:
2 uscite di commutazione indipendenti, push-pull

Varianti I/O Link:
2 uscite di commutazione indipendenti, push-pull

Comando

Solo pulsante di autoapprendimento/ IO-Link

Tasto di apprendimento

Grado di protezione

IP 67 / IP69K

IP 67 / IP69K

Campo di temperatura

Comando

-30 – +50°C

-30 – +50°C

Omologazioni

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

Collegamento

M8

M12 / pigtail M12 / cavo


Download white paper


 
PPIC_Stainless_steel_sensors_header_1400x400

Serie 53C e 55C Gamma di sensori per processi produttivi sensibili dal punto di vista igienico

Due serie in acciaio inossidabile con alloggiamento miniaturizzato per compiti di rilevamento nei processi di produzione e imballaggio

Durante la lavorazione, il riempimento o il confezionamento di prodotti alimentari o farmaceutici, si applicano requisiti molto severi per quanto riguarda l'igiene e la pulizia degli impianti.

Non solo gli impianti di produzione, bensì anche i componenti elettronici come i sensori devono resistere a regolari cicli intensivi di pulizia e disinfezione, con detergenti talvolta aggressivi. In particolare, si raccomanda l'uso di sensori dal design igienico in conformità alla norma DIN EN 1672-2 («Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Principi generali di progettazione») per applicazioni che comportano il contatto diretto con gli alimenti o per compiti di rilevamento sopra prodotti non confezionati. Questi sensori sono caratterizzati da uno speciale design e da un'elevata resistenza ai detergenti e tenuta.

La nostra gamma di sensori in acciaio inossidabile, con le serie 53C con design Hygiene e 55C con design Wash-Down, è stata sviluppata appositamente per le applicazioni con maggiori requisiti di igiene. Per resistere alle condizioni più estreme, gli alloggiamenti delle due serie di sensori sono realizzati in acciaio inossidabile di qualità V4A (AISI 316L). Le superfici lisce di acciaio inossidabile (valore tipico ≤ 0,8 Ra) fanno in modo che il detergente possa sgocciolare via immediatamente e impediscono la proliferazione batterica negli impianti di produzione. Durante la fase di progettazione, è stata data grande importanza al fatto che sia la copertura dell'ottica senza vetro che gli elementi operativi fossero assolutamente stretti e privi di fessure. Tutti i materiali dell'alloggiamento sono conformi FDA e sono omologati per il contatto diretto con alimenti. Ciò garantisce ulteriore sicurezza nell'elaborazione e nell'imballaggio degli alimenti.

I vantaggi

  • Due serie complete con tutti i principi di funzionamento: Fotocellule a sbarramento, fotocellule a riflessione e scanner per campi di applicazione e compiti specifici
  • 2 modelli di alloggiamento per l'utilizzo in aree umide (wash-down) e in aree igieniche (design Hygiene)
  • L'alloggiamento in acciaio inossidabile di qualità V4A (AISI 316L) con superficie liscia e la copertura della lente senza vetro in PMMA+ con rivestimento speciale antigraffio impediscono la proliferazione batterica
  • Grado di protezione IP69K per una funzionalità affidabile e una tenuta assoluta dell'alloggiamento
  • Resistenza chimica e termica, verificata e certificata da ECOLAB, CleanProof+ e JohnsonDiversey
  • I materiali dell'alloggiamento conformi FDA permettono di utilizzare il sensore in applicazioni con contatto diretto con alimenti
  • Facile configurazione e monitoraggio delle condizioni mediante interfaccia IO-Link e varianti con regolazione elettronica della portata del tasteggio ed emissione del valore misurato via IO-Link

Punti di forza

Una soluzione ben studiata per ambienti sensibili dal punto di vista igienico
PPIC_Stainless_steel_sensors_IP67_700x500px

Tutti i componenti dei sensori in acciaio inossidabile sono stati sviluppati appositamente per l'impiego in ambienti sensibili dal punto di vista igienico. La pulizia regolare degli impianti con pulitrici ad alta pressione e detergenti aggressivi svolge un ruolo significativo. 

  • Gli alloggiamenti in acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) sono assolutamente resistenti alla polvere e all'acqua e raggiungono i gradi di protezione IP67, IP68 e IP69K
  • Le superfici in acciaio inossidabile particolarmente lisce di circa 0,8 Ra impediscono la proliferazione batterica
  • La copertura dell'ottica, priva di vetro (plastica antigraffio e a tenuta di diffusione (PMMA+) con uno strato protettivo di indio), resiste ai cicli di pulizia più impegnativi e garantisce un funzionamento affidabile
  • Tutti i materiali sono omologati per il contatto diretto con alimenti (conformi FDA)
  • Elevata resistenza chimica e termica, verificata e certificata da ECOLAB, CleanProof+ e JohnsonDiversey
Fotocellule a tasteggio ottiche per la distanza con design Wash-Down e Hygiene
PA190300_f_700x500px

La serie 55C in design Wash-Down è idonea all'impiego in zone umide di linee di produzione. L'alloggiamento chiuso e il campo di temperatura esteso garantiscono una funzionalità pluriennale dei sistemi.

Due serie complete con soluzioni innovative per compiti di riconoscimento impegnativi
Kompakte Edelstahl-Baureihen 53C und 55C

Queste due serie di sensori con alloggiamenti miniaturizzati in acciaio inossidabile comprendono tutti i principi di funzionamento: fotocellule a sbarramento, a riflessione e a tasteggio. Diversi modelli sono stati sviluppati per campi di impiego specifici e permettono di risolvere in modo personalizzato, affidabile ed economico le sfide che si presentano nei processi di produzione e imballaggio.

I nostri prodotti principali per applicazioni speciali:

  • Fotocellule a riflessione per il riconoscimento di vetro e PET o di pellicole
  • Fotocellule a riflessione laser per il riconoscimento di piccoli oggetti
  • Fotocellule a sbarramento per il riconoscimento di liquidi acquosi e il controllo del livello di riempimento
  • Sensori con soppressione dello sfondo e piccolo spot luminoso per il rilevamento di oggetti lucidi e a struttura cromatica
  • Sensori con soppressione dello sfondo e spot luminoso a linea allungata per il rilevamento di oggetti trasparenti, nonché di oggetti con aperture, fori e ritagli
  • Fotocellule con soppressione dello sfondo, dotate di regolazione elettronica della portata del tasteggio ed emissione del valore misurato via IO-Link
  • Fotocellule con soppressione dello sfondo, dotate di speciali ottiche a V per il riconoscimento di oggetti trasparenti, piani, riflettenti e ad alta lucentezza, nonché di strati di copertura di vassoi per siringhe o fiale
Interfaccia IO-Link: semplice cambio di formato e monitoraggio delle condizioni
IO-Link_700x500px

I sensori delle serie 55C e 53C sono dotati di un'interfaccia IO-Link che consente di realizzare concetti di macchina innovativi con manutenzione a distanza, diagnostica o configurazione dei sensori. Tramite IO-Link è possibile parametrizzare, gestire il funzionamento e la manutenzione (monitoraggio delle condizioni) dei sensori. Con IO-Link, inoltre, le modifiche al formato sono molto più flessibili ed economiche.
Speciali varianti di fotocellule a tasteggio sono regolabili elettronicamente e dotate di trasmissione del valore di misura per il monitoraggio di una determinata area. La portata del tasteggio può essere impostata numericamente tramite IO-Link (Remote Set Distance). La calibrazione del dispositivo consente un'elevata precisione durante la regolazione a distanza. Quando si sostituisce un sensore guasto è possibile trasferire tramite IO-Link le impostazioni predefinite al nuovo dispositivo senza perdite e senza la necessità di un nuovo apprendimento.

Cavi e riflettori per applicazioni igieniche

La nostra gamma di sensori delle serie 55C e 53C per applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica è completata da una serie di soluzioni di cavi e riflettori adatti.
I cavi di collegamento speciali sono realizzati con materiali conformi alla FDA (elastomeri termoplastici (TPE) e acciaio inox V4A) e sono quindi approvati per il contatto diretto con gli alimenti. 
Se i cavi vengono montati con una coppia di serraggio di 0,4 Nm o 0,6 Nm, ottengono un grado di protezione IP69. Ciò significa che le soluzioni per cavi impediscono l'ingresso di liquidi, polvere o vapore e sono in grado di resistere a processi di pulizia intensivi con detergenti ad alta pressione. La certificazione ECOLAB attesta la resistenza dei cavi ai detergenti aggressivi. I cavi possono essere impiegati in un campo di temperatura compreso tra -40 °C e +105 °C.
La gamma di cavi per l'impiego in applicazioni industriali esigenti dal punto di vista igienico comprende M8 e M12 e lunghezze di cavo di 2, 5 e 10 metri.

Riflettori

L'affidabilità del riconoscimento delle fotocellule a riflessione dipende, tra le altre cose, dalla scelta del riflettore. La nostra proposta comprende sia alloggiamenti in plastica e in acciaio inossidabile che pellicole riflettenti per soddisfare le diverse esigenze: i riflettori del segmento avanzato sono spesso utilizzati nell'industria alimentare e farmaceutica per la loro resistenza ai detergenti. I riflettori Solidchem in plastica resistente agli agenti chimici si distinguono anche per la loro resistenza alle alte temperature. I riflettori del segmento Extended sono adatti ad aree di produzione con elevata umidità o forti differenze di temperatura.

PIN_Edelstahlsensoren-Grafik_de_1400px

Applicazione

SR53_slicing_machine_sausage_700x500px

Monitoraggio del carico di un'affettatrice di salumi

Requisito:

Nell'industria alimentare vengono consegnati salumi in grandi stecche che poi vengono tagliate a fette sottili in un’affettatrice. Il prodotto che giunge alla macchina deve essere riconosciuto in modo affidabile, in modo che la pinza possa spingere uniformemente il materiale in direzione della lama e che tutte le fette tagliate abbiano lo spessore richiesto.

Soluzione:

La nostra fotocellula a tasteggio HT53C.S con design Hygiene controlla in modo affidabile il caricamento del prodotto nell'affettatrice di salumi. Se è presente materiale sufficiente per il funzionamento della macchina, l'impianto si avvia automaticamente. Il punto luminoso particolarmente piccolo si caratterizza per l'eccellente rendimento, soprattutto con gli oggetti dalla struttura colorata, mentre la soppressione dello sfondo del sensore garantisce un riconoscimento sicuro del prodotto indipendentemente dal colore.

HRT53_slicing_machine_cheese_700x500px

Rilevamento del bordo anteriore dei prodotti da tagliare

Requisito:

In un'affettatrice industriale i prodotti vengono affettati in piccole pile che poi vengono preporzionate per il successivo imballaggio in vaschette. Per la tecnologia dei sensori la sfida consiste nel fatto che il bordo anteriore dei prodotti da affettare deve essere riconosciuto in modo affidabile nello stesso punto di commutazione, anche se si trovano leggermente spostati di lato sul nastro trasportatore. I sensori sono montati direttamente sopra il nastro trasportatore. In questa applicazione bisogna assicurarsi che i residui di detergente non gocciolino sul formaggio o sugli affettati.

Soluzione:

La fotocellula a tasteggio HT53CL1.X con soppressione dello sfondo è ottimizzato per il rilevamento dei bordi anteriori dei prodotti con un punto luce laser allungato. Grazie al punto luce di linea, i prodotti affettati vengono rilevati in modo affidabile nello stesso punto di commutazione anche se sono spostati lateralmente sul nastro trasportatore. In questo modo si garantisce che i prodotti affettati siano posizionati in modo ordinato quando vengono caricati nella confezione del vassoio e si assicura che il bordo del vassoio non entri in contatto con gli alimenti e che le tracce di grasso non compromettano la successiva saldatura igienica del vassoio. L'alloggiamento della serie 53C è progettato senza fori per applicazioni igieniche ed è adatto per campi di applicazione a diretto contatto con gli alimenti.

APIC_PA_SR53C_PET_Bottle_Filler_wl_700x500px

Riconoscimento del livello di riempimento durante l'imbottigliamento di liquidi

Requisito:

Nel settore delle bevande, una riempitrice viene utilizzata per riempire l'acqua in bottiglie da 3 litri. Il livello di riempimento deve trovarsi esattamente alla stessa altezza per tutte le bottiglie, bisogna evitare di riempire troppo poco le bottiglie. Il riconoscimento affidabile del livello di riempimento di liquidi acquosi in qualsiasi contenitore rientra tra i compiti di rilevamento più impegnativi per i sensori e richiede sensori particolarmente potenti.

Soluzione:

Le fotocellule a sbarramento LS55C.H2O e LE55C.H2O sono state sviluppate per il riconoscimento di liquidi acquosi e per il controllo dell'altezza di riempimento, e arrestano il processo di riempimento in modo affidabile. Il sistema di trasmettitore e ricevitore della serie 55C in acciaio inossidabile con design Wash-Down presenta un'elevata potenza di attraversamento dei raggi e può essere impiegato anche con contenitori colorati e contenitori con etichette di plastica.
Questa soluzione può sostituire un costoso sistema di controllo del riempimento, come una bilancia o un misuratore di portata, ed è facile da configurare: non sono necessarie altre impostazioni tramite una parte di comando, se non l'esatto allineamento dell'asse ottico.

SRR55C_Flaschenabfüllung_700x500px

Controllo della presenza nel riempimento delle bottiglie nella stella di carico

Requisito:

L'imbottigliamento è caratterizzato da velocità molto elevate. Per un corretto svolgimento dei processi, prima dell'imbottigliamento occorre assicurarsi che tutte le posizioni della stella di carico siano occupate da bottiglie.

Soluzione:

La fotocellula a tasteggio HT55C con soppressione dello sfondo rileva i contenitori nel riempimento delle bottiglie in modo affidabile e senza riflettore. I sensori sono concepiti per zone umide e resistono a processi di pulizia intensivi. Una certificazione ECOLAB e il nostro test ampliato di lunga durata dei detergenti CleanProof+ assicurano il funzionamento affidabile del sensore anche in condizioni gravose.

SR55C_Milchflaschen_transport_700x500px

Riconoscimento di bottiglie durante il trasporto

Requisito:

In un impianto di imbottigliamento per bottiglie di latte occorre rilevare con sicurezza e precisione la posizione delle bottiglie sul nastro trasportatore per le successive fasi di imballaggio nell'impianto.

Soluzione:

La fotocellula a riflessione PRK55C.TT3 rileva in sicurezza anche contenitori trasparenti. La sensibilità può essere regolata con il pulsante di apprendimento. Una funzione di tracking integrata compensa automaticamente le impurità presenti sul riflettore o sul sensore. In questo modo si prolungano gli intervalli di pulizia e si riducono i tempi morti nell'impianto. Dotato del massimo grado di protezione IP69K, l'alloggiamento in acciaio inossidabile con design Wash-Down è molto resistente. La resistenza ai detergenti comunemente reperibili sul mercato è confermata dalla certificazione ECOLAB, dal test Leuze CleanProof+ e da test secondo JohnsonDiversey.

PRK53C_Klarglaserkennung_700x500px

Posizionamento preciso delle fiale

Requisito:

Per il riempimento dei vaccini e altri liquidi è necessario rilevare e posizionare con precisione le fiale di vetro trasparente.

Soluzione:

La fotocellula a riflessione PRK53CL1.T3 con punto luminoso laser piccolo, combinata con un piccolo riflettore di acciaio inossidabile, permette di rilevare e posizionare le fiale in modo estremamente preciso. Il sensore, nel suo alloggiamento miniaturizzato, può essere facilmente integrato anche in spazi ristretti. Sia il sensore che il riflettore sono progettati per applicazioni igieniche.

PRK53C_Vialtransport_700x500px

Rilevamento e posizionamento di fiale trasparenti

Requisito:

In un impianto di confezionamento di prodotti farmaceutici vengono riempite fiale in percorsi di confezionamento a più corsie. La posizione delle fiale trasparenti deve essere riconosciuta con precisione prima del riempimento. Uno dei problemi è che le fiale sono molto piatte e la fotocellula deve mirare con precisione sul riflettore.

Soluzione:

In questa applicazione le nostre fotocellule a riflessione laser 53C.PRK53C della serie T3 vengono utilizzate in questa applicazione con riflettori a microprismi MTKS 14x23.P appositamente sviluppati per l'industria farmaceutica. I sensori in acciaio inossidabile con design Hygiene puntano con precisione sul riflettore e garantiscono un rilevamento sicuro delle fiale.

Panoramica dei nostri sensori in acciaio inossidabile

Parametro

PRK53C / PRK55C

LS/LE53C / LS/LE55C

HT53C / HT55C

ODT 53C /ODT 55C

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione

Fotocellula a sbarramento

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Design e dimensioni (L x H x P) dell'alloggiamento

Serie 53C: design Hygiene (14,0 x 35,4 x 20,4 mm)

Serie 55C: Design Wash-Down (14,0 x 35,4 x 25,0 mm)

Materiale dell'alloggiamento

Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L)

Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L)

Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L)

Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L)

Sorgenti luminose

Luce rossa (645 nm)

Laser rosso

(650 nm; classe laser 1)

Luce rossa (645 nm)

Infrarosso (1450 nm)

Luce rossa (645 nm)

Infrarosso (860 nm)

Laser rosso

(650 nm; classe laser 1)

Luce rossa (645 nm)

Frequenza di commutazione

1.500 Hz (luce rossa)

3.000 Hz (laser rosso)

1.000 Hz (luce rossa)

350 Hz (infrarosso)

1.000 Hz

(luce rossa e  infrarosso)

3.000 Hz (laser rosso)

750 Hz (luce rossa)

Portata

0,1 – 5 m (a due lenti)

0 – 4 m (autocollimazione)

0 – 3 m (rilevamento di oggetti trasparenti)

0 – 2 m (laser: autocollimazione)

0 – 0,4 m (laser: rilevamento di oggetti trasparenti)

0,05 – 8,5 m (luce rossa)

0 – 64 m (infrarosso)

5 – 600 mm (infrarosso)

5 – 450 mm (luce rossa)

5 – 200 mm (punto luminoso piccolo)

5 – 100 mm (punto luminoso allungato)

15... 400 mm (laser)

10 – 150 mm

10 – 80 mm

(punto luminoso piccolo)

IO-Link

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM3)

Comando

Tasto di apprendimento

-

Potenziometro multigiro

Tasto di apprendimento

Campo di temperatura

da -40 a +70°C

da -40 a +70°C

da -40 a +70°C

da -40 a +70°C

Grado di protezione

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

Omologazioni

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+,

JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

Collegamento

M8, cavo, cavo pigtail M12

M8, cavo, cavo pigtail M12

M8, cavo, cavo pigtail M12

M8