ROD4-MS
Sistema de montagem
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Adequado para | Sensores de distância óticos rotoScan ROD-4 |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 192 mm x 57 mm x 156 mm |
| Peso líquido | 700 g |
| Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Número da pauta aduaneira | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |