Soluções de sensores para verificações de segurança de bagagens de mão

Juntamente com a verificação de segurança, a bagagem de mão é colocada em recipientes de transporte e é examinada automaticamente. Para isso, a atribuição de um local de saída para o recipiente de transporte está associada à imagem de raio X.

Security-Check_700x500px

Rastreamento da bandeja

APIC_IL_RDH200_securitycheck_wl_700x500px

Exigência:

Depois que as bandejas são enchidas, sua atribuição durante a verificação de segurança deve ser exclusiva e inviolável, independentemente do conteúdo.

Solução:

Depois de serem colocadas no transportador, as bandejas são identificadas por meio de RFID. O ideal para isso são dispositivos com dimensões compactas e aprovação internacional, como o RDH 200. 

Reconhecimento da bandeja

APIC_AI_ET328_securitycheck_wl_700x500px

Exigência:

As bandejas devem ser detectadas em seções ao longo do transportador por gravidade ou de rolos para, entre outras coisas, detectar engarrafamentos e controlar a saída.

Solução:

Sensores fotoelétricos cilíndricos com feixes de luz invisíveis para evitar irritação, como o ET 328I, podem ser integrados com facilidade entre ou ao lado dos rolos para detectar os recipientes.

Verificação do status de vazio no retorno da bandeja

APIC_AI_IVS_securitycheck_wl_700x500px

Exigência:

Ao final da verificação da bagagem de mão, é preciso garantir que as bandejas estejam vazias antes de serem devolvidas automaticamente e o processo recomeçar.

Solução:

Um sensor Simple Vision IVS 1000i pode ser facilmente configurado para verificar se as bandejas estão vazias antes de emitir um sinal de liberação para o transporte de retorno.