Soluções de sensores para o transporte de bagagens

Após despachar as bagagens, elas normalmente são separadas fora da vista em esteiras transportadoras, bandejas de transporte etc. e são transportadas para o portão apropriado para carregar no avião.

Suitcase-Transport_700x500px

Reconhecimento de bagagens na esteira transportadora

APIC_AI_SR46C_Gepcktransport_wl_700x500px

Exigência:

Nessa aplicação, é essencial uma detecção confiável de objetos ao longo da esteira de bagagens, independentemente da cor e da superfície, com elevada insensibilidade à luz ambiente. O fácil alinhamento com luz vermelha visível facilita o comissionamento e a manutenção. 

Solução:

Os potentes sensores fotoelétricos retrorrefletivos PRK 36D e RK 46C com um ponto ou faixa de luz grande e altamente visível garantem uma detecção confiável mesmo em ambientes diferentes.

Detecção de bagagem

Gepaeckfoerderung-PRK-15_700x500px

Exigência:

Em sistemas de transporte de bagagem, sensores e refletores são frequentemente integrados de forma protegida nos painéis laterais do transportador. A instalação rápida e o alinhamento preciso dentro do espaço de instalação limitado da área de guiamento lateral são fundamentais. Os sensores utilizados também devem garantir uma detecção confiável – mesmo na presença de interferências ópticas, como reflexos ou contaminação por poeira.

Solução:

As barreiras de luz retrorreflexivas da série PRK15 com Power PinPoint® LED possibilitam um comissionamento rápido e um alinhamento fácil graças ao seu feixe de luz pequeno e preciso. Sua alta densidade de energia garante uma grande reserva de funcionamento e um longo alcance de operação, mesmo ao utilizar refletores compactos. Elas também oferecem detecção confiável, seja qual for a cor ou a textura da superfície do objeto, incluindo superfícies reflexivas.

Proteção dos pontos de acesso

APIC_AI_L300_suitcase_transport_wl_700x500px

Exigência:

O acesso à seção automatizada e aos componentes de controle é importante para as tarefas de manutenção, mas esse acesso deve ser protegido por sensores de segurança adequados. A operação conveniente diretamente no sensor facilita o manuseio.

Solução:

Os robustos interruptores com a chave de segurança com trava L300 oferecem a proteção necessária combinada com elementos operacionais para fácil manuseio. O cabeçote giratório permite o alinhamento flexível do atuador.

Controle da esteira

APIC_AT_GS04_belt_conveyor_wl_700x500px

Exigência:

Para que o controle das esteiras transportadoras seja eficiente em termos de energia e orientado pela demanda, é importante monitorar seu movimento real.

Solução:

Existem diversas variantes para isso: uma delas usa sensores padrão que examinam um impulsor: um garfo óptico GS04 ou, no caso de um impulsor de metal, um sensor indutivo montado no eixo da esteira transportadora. Outra opção é detectar o movimento usando um codificador sob a esteira transportadora.

Leitura de códigos em bandejas de bagagem

Suitcase-transport_BCL-200_700x500px

Exigência:

Os itens de bagagem são atribuídos ao código da bandeja de transporte e transportados automaticamente para o destino correspondente. Os códigos devem ser lidos de modo rápido e confiável ao longo do transportador. É preferível uma topologia de linha.

Solução:

Os leitores de código óptico com pequenos espelhos defletores e interface de rede integrada das séries BCL 200i ou BCL 300i são otimizados para essa tarefa. Estão disponíveis outras versões de leitores de código óptico.

Identificação da bandeja de bagagem

Suitcase-transport_RDH200_700x500px

Exigência:

Em alguns aeroportos, as bandejas de transporte de bagagem são identificadas com transponders RFID e são transportadas automaticamente para o destino apropriado. Os códigos devem ser lidos de modo rápido e confiável ao longo do transportador. É preferível uma topologia de linha.

Solução:

Os dispositivos RFID da série RDH 200 foram projetados para essas aplicações e, dependendo da interface, estão disponíveis para montagem na lateral ou embaixo. As condições ambientais afetam muito menos a tecnologia RFID em comparação com os leitores de código óptico.