Soluções de sensores para despacho de bagagens por autoatendimento
Além dos balcões de check-in para o despacho de bagagens, também são usadas estações de check-in no autoatendimento. Elas são equipadas com sensores para verificar as dimensões e detectar etiquetas, e precisam ser seguras tanto para os viajantes quanto para os colaboradores.
Detecção do comprimento
Exigência:
O comprimento da bagagem deve ser medido depois que ela for colocada na esteira transportadora para determinar se é grande demais.
Solução:
As cortinas de luz CML 700 realizam as medições e podem ser facilmente integradas aos painéis laterais de uma estação de check-in. Elas podem ter até 3000 m de comprimento como um sistema transmissor-receptor e apresentam várias interfaces, além de permitir um design confiável e individual.
Verificação da altura e monitoramento da ocupação
Exigência:
Uma área precisa ser configurada de modo flexível para o monitoramento da altura e da ocupação e deve ser conectada ao sistema de controle da estação por meio do sensor de avaliação. O ideal é que haja também um modo de funcionamento para detectar quando uma pessoa entrou na estação, a fim de evitar uma inicialização incorreta.
Solução:
Os scanners de área ROD 100/ROD 300 realizam medições e possuem campos de detecção que podem ser configurados livremente por meio de interfaces baseadas em Ethernet. Aqui, é necessário um dispositivo para o monitoramento da altura da bagagem e outro para o monitoramento da ocupação.
Identificação da bagagem
Exigência:
O padrão predominante nos aeroportos é a leitura óptica do código na etiqueta da bagagem com diferentes tamanhos de mala e qualidades de impressão.
Solução:
O leitor de códigos BCL 600 possui uma maior profundidade de foco e cobre uma grande faixa de leitura graças ao espelho oscilante integrado. Graças à técnica de fragmento de código, é possível ler sem problemas até mesmo códigos danificados. As interfaces integradas permitem uma integração simples aos sistemas de controle.
Parada de emergência de segurança e exibição do status
Exigência:
Em caso de mau funcionamento do processo ou de operação incorreta, deve-se garantir que uma parada de emergência faça com que a estação de check-in pare.
Solução:
Um relés de segurança MSI-SR de fácil instalação com função fixa para a conexão da parada de emergência ESB 200 e do desligamento da estação. As colunas de sinalização da série A7 ou, se for necessária uma carcaça de alumínio, TL305 são usadas para exibir o status operacional.