Soluções de sensores para o transporte de bagagens
Após despachar as bagagens, elas normalmente são separadas fora da vista em esteiras transportadoras, bandejas de transporte etc. e são transportadas para o portão apropriado para carregar no avião.
Reconhecimento de bagagens na esteira transportadora
Exigência:
Nessa aplicação, é essencial uma detecção confiável de objetos ao longo da esteira de bagagens, independentemente da cor e da superfície, com elevada insensibilidade à luz ambiente. O fácil alinhamento com luz vermelha visível facilita o comissionamento e a manutenção.
Solução:
Os potentes sensores fotoelétricos retrorrefletivos PRK 36D e RK 46C com um ponto ou faixa de luz grande e altamente visível garantem uma detecção confiável mesmo em ambientes diferentes.
Proteção dos pontos de acesso
Exigência:
O acesso à seção automatizada e aos componentes de controle é importante para as tarefas de manutenção, mas esse acesso deve ser protegido por sensores de segurança adequados. A operação conveniente diretamente no sensor facilita o manuseio.
Solução:
Os robustos interruptores com a chave de segurança com trava L300 oferecem a proteção necessária combinada com elementos operacionais para fácil manuseio. O cabeçote giratório permite o alinhamento flexível do atuador.
Controle da esteira
Exigência:
Para que o controle das esteiras transportadoras seja eficiente em termos de energia e orientado pela demanda, é importante monitorar seu movimento real.
Solução:
Existem diversas variantes para isso: uma delas usa sensores padrão que examinam um impulsor: um garfo óptico GS04 ou, no caso de um impulsor de metal, um sensor indutivo montado no eixo da esteira transportadora. Outra opção é detectar o movimento usando um codificador sob a esteira transportadora.
Leitura de códigos em bandejas de bagagem
Exigência:
Os itens de bagagem são atribuídos ao código da bandeja de transporte e transportados automaticamente para o destino correspondente. Os códigos devem ser lidos de modo rápido e confiável ao longo do transportador. É preferível uma topologia de linha.
Solução:
Os leitores de código óptico com pequenos espelhos defletores e interface de rede integrada das séries BCL 200i ou BCL 300i são otimizados para essa tarefa. Estão disponíveis outras versões de leitores de código óptico.
Identificação da bandeja de bagagem
Exigência:
Em alguns aeroportos, as bandejas de transporte de bagagem são identificadas com transponders RFID e são transportadas automaticamente para o destino apropriado. Os códigos devem ser lidos de modo rápido e confiável ao longo do transportador. É preferível uma topologia de linha.
Solução:
Os dispositivos RFID da série RDH 200 foram projetados para essas aplicações e, dependendo da interface, estão disponíveis para montagem na lateral ou embaixo. As condições ambientais afetam muito menos a tecnologia RFID em comparação com os leitores de código óptico.