Soluções de sensores para o controle da ponte de embarque de passageiros

Para garantir que o embarque seja o mais conveniente possível em uma ampla variedade de tipos de aeronaves, deve ser possível ajustar a altura e a posição das pontes de embarque de passageiros, mantendo sempre a segurança. 

Passenger-bridge_700x500px

Controle do acoplamento

APIC_AI_ODS30_ODS96_HTU430_Passenger_bridge_distance_wl_700x500px

Exigência:

A distância deve ser medida para permitir o acoplamento automático da ponte de embarque de passageiros à aeronave. Isso deve considerar os diferentes tamanhos e formatos das aeronaves.

Solução:

Um sensor de distância óptico ODSL 30 é adequado para medições aproximadas em longas distâncias, enquanto um sensor de ultrassom HTU 430 ou DMU 430 é ideal para distâncias curtas, oferecendo uma ampla área de detecção e desempenho confiável, independentemente da cor ou do formato.

Ajuste da altura

APIC_AI_ODS30_ODS96_Passenger_bridge_distance_wl_700x500px

Exigência:

A altura da plataforma deve ser ajustada para o acesso sem barreiras à aeronave. Para isso, a altura do solo é medida de modo que sejam fornecidos dados confiáveis em todas as condições ambientais.

Solução:

A distância é medida com um ODS 96 robusto, que está disponível em diferentes versões, dependendo da saída de dados necessária.

Detecção de colisão

APIC_AI_ROD300_Passenger_bridge_wl_700x500px

Exigência:

Se forem usadas várias pontes de embarque de passageiros próximas umas das outras, deve ser evitado que elas colidam umas com as outras, mantendo distâncias mínimas. O design das pontes exige que seja considerado um grande número de pontos de detecção.

Solução:

Os scanners de área ROD 100/ ROD 300 permitem a criação de qualquer formato de campo de detecção usando o software, e os objetos podem ser detectados independentemente da cor e da superfície. Dependendo da solução desejada, o ROD fornece valores medidos (para avaliação externa) ou sinais de comutação (para avaliação interna).