BCT G40 H25 L120
Barkod bandı
Ürün numarası:
50149347
| Bunlar için uygundur: | Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i |
| Ölçü (Y x U) | 25 mm x 120.000 mm |
| Izgara ölçüsü | 40 mm |
| Net ağırlık | 400 g |
| Mekanik özellikler | UV'ya dayanımına bağlı kimyasallara karşı şartlı olarak dayanıklıdır neme karşı dayanıklı silinmez çizilmez |
| Yapıştırıcı | Akrilat yapıştırıcı |
| Yapıştırıcı kuvveti | 0,035 mm |
| Üretim yöntemi | Dijital baskı |
| Kimyasal dayanıklılık (24 saatin üstünde 23 °C’de) | Dizel yağı Test benzini Trafo yağı |
| Sertleşme | 24 h |
| Yüzey koruması | Şeffaf polipropilen laminat |
| Ortam sıcaklığı işletim | -29 ... 93 °C |
| İşleme sıcaklığı | 0 ... 45 °C |
| Önerilen işleme sıcaklığı | 10 ... 25 °C |
| Dayanıklılık | Hava nemliliği Tuz püskürtme sisi (150 saat/%5) UV ışını |
| Yapı zemin | Düz Gressiz Kuru Temiz |
| Gümrük taife numarası | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |