Ortogonal (dik açılı) yaklaşım

EN ISO 13855:2024'e göre hesaplama asistanı

Bu sihirbazın tavsiyeleri eksiksiz olma iddiasında değildir. Ürünlerin güvenli ve doğru kullanımı ve kurulumu için, şu anda geçerli olan versiyonlarındaki ilgili standartlara ve düzenlemelere uyulmalıdır. Leuze electronic GmbH + Co. KG , bu sihirbazın kullanımından kaynaklanan zararlardan ve genel olarak uygulanabilir standartların ve direktiflerin doğruluğundan sorumlu değildir.


Abstandsberechnung_rechtwinklig_700x500_DE_v2

S= K x T + DDS + Z

S - Emniyet mesafesi

K - Yaklaşma hızı [mm/ms]

Yaklaşım hızı K, standartta belirtilmiştir. Ortaya çıkan emniyet mesafesi 500 mm'den büyükse, 1600 mm/s'lik bir yaklaşma hızı kullanılır. Bu, yürüyen bir kişinin hızına karşılık gelir. Ortaya çıkan emniyet mesafesi 500 mm'ye eşit veya daha az ise, 2000 mm/s'lik bir yaklaşma hızı kullanılır. Bu, el veya kol ile çalışırkenki hıza karşılık gelir.

T- Genel sistem tepki verme süresi [s] Z

DDS - Çalışma mesafesi [mm];

  • DDO olarak farklılaştırılır: Koruyucu alanın üzerinden ulaşıyor
  • DDT: Koruyucu alan yoluyla ulaşıyor
  • DDU: Koruyucu alanın altından ulaşıyor

Ortogonal (dik açılı) yaklaşım için DDS çalışma mesafesi, koruyucu cihazın algılama kapasitesinden ve montaj durumundan kaynaklanır.

DDS için üç farklı seçenek bulunmaktadır:

  • DDT, bir koruyucu cihazın algılama kapasitesinden kaynaklanır. Basitçe söylemek gerekirse: Elinizi iki kiriş arasında ne kadar uzatabilirsiniz? Bu değer aşağıdaki formüle göre hesaplanır.
  • DDO, koruyucu cihazın üst kirişinin çalışma noktasının yüksekliğine oranından kaynaklanan bir tablo değeridir. Basitçe söylemek gerekirse: Kolunuzu bir ışık perdesi boyunca ne kadar uzatabilirsiniz?
  • DDU, hesaplanan bir değer ile tablo değerinin bir kombinasyonudur ve Işık perdesinin altındaki boşluk ile çalışma noktasının yüksekliğinden türetilir. Basitçe söylemek gerekirse: Işık perdesinin altında kolunuzu ne kadar uzatabilirsiniz?

DDT, DDO ve DDU değerlerinden en büyüğü hesaplamada DDS olarak kullanılacaktır.

Z - Ek mesafe faktörü [mm]