EN ISO 13855:2010'a göre minimum mesafelerin temel ilkeleri
Emniyet ışık perdeleri ve Emniyet lazer tarayıcıları gibi elektro-duyarlı koruyucu cihazlar, tehlikeli bir bölgeye yaklaşan bir kişiyi tespit etmek için kullanılır. Burada, örneğin tehlikeli bir hareketi kişi tamamlamadan önce zamanında durdurmak için koruyucu cihaz ile tehlike bölgesi arasında doğru bir emniyet mesafesi çok önemlidir.
Minimum mesafe EN ISO 13855:2010 uyarınca şu şekilde hesaplanır:
SRT [mm] = K [mm/ms] * T [ms] + CRT [mm]
SRT - koruyucu alan ile çalışma noktası arasındaki minimum mesafe [mm] 2,0 mm/ms / giriş: 1,6 mm/ms
T - vücudun ilgili kısmının koruyucu alana girmesinden sonra emniyet fonksiyonunun durma süresi [ms]
CRT - koruyucu cihazın algılama kapasitesine bağlı olarak sabit ek mesafe [mm]
Bu nedenle elektro-duyarlı koruyucu cihazların minimum mesafesi bir sabit (C) ve bir dinamik (K x T) bileşenden oluşur. Elektro-duyarlı bir koruyucu cihaz bile uzanarak aşılabileceğinden, koruyucu alanın gerekli yüksekliği, koruyucularda olduğu gibi bir tablodan belirlenmelidir. Bu nedenle operasyon noktasına gerekli mesafe iki değerden büyük olanına karşılık gelir.
- SRT ( reach-through), koruyucu alan boyunca yaklaşmaya dayalı olarak hesaplanır
- SRO ( reach-over), koruyucu alanın üst kenarının yüksekliğinden ve operasyon noktasının yüksekliğinden CRO ile
Toplam durma süresi T sadece ölçüm yoluyla yeterli doğrulukta belirlenebilir. Bu amaçla özel ek çalışma ölçümü cihazları kullanılmaktadır. Durma süresinin ölçülmesi Leuze tarafından sunulan bir hizmettir. Yasal gerekliliklere göre, ek çalışma ölçümünü de içeren bir emniyet denetimi yalnızca yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.