Paralel yaklaşım

EN ISO 13855:2024'e göre hesaplama asistanı

Bu sihirbazın tavsiyeleri eksiksiz olma iddiasında değildir. Ürünlerin güvenli ve doğru kullanımı ve kurulumu için, şu anda geçerli olan versiyonlarındaki ilgili standartlara ve düzenlemelere uyulmalıdır. Leuze electronic GmbH + Co. KG , bu sihirbazın kullanımından kaynaklanan zararlardan ve genel olarak uygulanabilir standartların ve direktiflerin doğruluğundan sorumlu değildir.


Annherung_horizontal_Lichtvorhang_700x500_DE_v1

S= K x T + DDS + Z

S - Emniyet mesafesi

K - Yaklaşma hızı [mm/ms]

Yaklaşım hızı K, standartta belirtilmiştir. Ortaya çıkan emniyet mesafesi 500 mm'den büyükse, 1600 mm/s'lik bir yaklaşma hızı kullanılır. Bu, yürüyen bir kişinin hızına karşılık gelir. Ortaya çıkan emniyet mesafesi 500 mm'ye eşit veya daha az ise, 2000 mm/s'lik bir yaklaşma hızı kullanılır. Bu, el veya kol ile çalışırkenki hıza karşılık gelir.

T- Genel sistem tepki verme süresi [s] Z

DDS - Çalışma mesafesi [mm]

Çalışma mesafesi DDS, paralel yaklaşım için 1200 mm'lik sabit bir değerdir ve koruyucu bir alan üzerinden ulaşılmasından kaynaklanır. Basitçe söylemek gerekirse: Bir koruyucu cihaz sadece bacakları algılıyorsa, emniyet alanının üzerinde 1200 mm'ye kadar eğilebilir ve parmaklarınızı tehlike bölgesine çok daha fazla yaklaştırabilirsiniz.

Z - Ek mesafe faktörü [mm]