Ortogonal (dik açılı) yaklaşım

EN ISO 13855:2010'a göre hesaplama sihirbazı

Bu sihirbazın tavsiyeleri eksiksiz olma iddiasında değildir. Ürünlerin güvenli ve doğru kullanımı ve kurulumu için, şu anda geçerli olan versiyonlarındaki ilgili standartlara ve düzenlemelere uyulmalıdır. Leuze electronic GmbH + Co. KG , bu sihirbazın kullanımından kaynaklanan zararlardan ve genel olarak uygulanabilir standartların ve direktiflerin doğruluğundan sorumlu değildir.


Dikey yaklaşım ve ≤ 40 mm çözünürlük ile minimum mesafenin hesaplanması

Minimum mesafe SRT aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

SRT [mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) + CRT [mm]

SRT - Koruyucu alan ile çalışma noktası arasındaki minimum mesafe
K - Yaklaşım hızı
T: Tüm sistemin durma süresi CRT - Koruyucu cihazın algılama kapasitesine bağlı olarak sabit ek mesafe: CRT = 8 x (d[mm] - 14 mm)


Not: Ayrıca, örtüşme mümkünse CRO (örtüşme) için tablo değeri belirlenmelidir. CRO > CRT ise, minimum mesafeyi belirlemek için CRT yerine CRO değeri kullanılır.

Başlangıçta, K için 2,0 mm/ms değeri kullanılır. Hesaplama SRT > 500 mm ile sonuçlanırsa, hesaplama K = 1,6 mm/ms ile tekrarlanabilir. SRT için sonuç ikinci adımda en az 500 mm olmalıdır (hesaplanan değer daha düşükse, SRT 500 mm olarak ayarlanır).
Dikkat: Çalışma noktasına olan S mesafesi, daha düşük bir değer hesaplanmış olsa bile, her zaman en az 100 mm olmalıdır.


Dikey yaklaşım ve > 40 mm çözünürlük ile minimum mesafenin hesaplanması

Not: Bu formül, ilgili çözünürlüğe sahip çoklu ışık demeti emniyet cihazları, emniyet ışık perdeleri ve emniyet lazer tarayıcıları için geçerlidir.

Minimum mesafe SRT aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

SRT [mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) + CRT [mm]

SRT - Koruyucu alan ile operasyon noktası arasındaki minimum mesafe K - Yaklaşma hızı: 1,6 mm/ms
T - Tüm sistemin durma süresi

S: Minimum mesafe
a: Alt kirişin referans düzlemi üzerindeki yüksekliği
b: Üst kirişin referans düzlemi üzerindeki yüksekliği

 

Not: CRO ( reach-over) için tablo değeri de belirlenmelidir. Kural olarak, bu 850 mm'den büyüktür ve formülde 850 mm yerine kullanılmalıdır!

 

 

Tehlike
bölgesinin (a)yüksekliği

 

Elektro-duyarlı koruyucu ekipmanın koruyucu alanının üst kenarının yüksekliği

900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600

 

Tehlikeli bölgeye ek mesafe CRO

2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 500 400 400 350

300

300 300 300 300 250 150 100 0
2 400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0
2 200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0
2 000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0
1 800 1 100 1 100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0
1 600 1 150 1 150 1 100 1 000 900 850 750 450 0 0 0 0
1 400 1 200 1 200 1 100 1 000 900 850 650 0 0 0 0 0
1 200 1 200 1 200 1 100 1 000 850 800 0 0 0 0 0 0
1 000 1 200 1 150 1 050 950 750 700 0 0 0 0 0 0
800 1 150 1 050 950 800 500 450 0 0 0 0 0 0
600 1 050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0
400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0