ROD4-MS
Montaj sistemi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Bunlar için uygundur: | Optik mesafe sensörleri rotoScan ROD-4 |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 192 mm x 57 mm x 156 mm |
| Net ağırlık | 700 g |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
| Gümrük taife numarası | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |