AC-ABF11-W

Unità di conferma

Codice prodotto: 50149428

Disponibile immediatamente

Attribuzione contatti NO(1)
Corrente di commutazione tramite pulsante 1 ... 1.000 mA
Carico di corrente max. 10 A
Corrente assorbita, max. 5 ... 20 mA, LED
Tensione nominale di isolamento 500 V CA/CC
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Alloggiamento in plastica Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Peso netto 250 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Nero
Materiale lamiera di serraggio Acciaio inox
Tipo di visualizzazione LED
Luce permanente
Elementi di controllo 1 dispositivo di comando (pulsante bianco)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf