Sicurezza delle macchine con una competenza completa in materia di sicurezza

Nella pratica industriale, i requisiti di sicurezza sono spesso complessi e in costante evoluzione, per cui è fondamentale avere un chiaro orientamento tecnico. Leuze è qui per supportare le aziende fin dall'inizio, iniziando con servizi che determinano e analizzano lo stato attuale delle vostre macchine. Sulla base di questi risultati, vengono create soluzioni su misura che soddisfano i requisiti legali e aumentano l'efficienza operativa. Controlli regolari e processi strutturati assicurano che la sicurezza sia garantita in modo permanente. In questo modo, Leuze combina competenze solide, tecnologie innovative e servizi pratici per creare un concetto di sicurezza completo. Il risultato: sicurezza affidabile della macchina e processi operativi ottimizzati da un'unica fonte.

Details 1
Solution animation

Soluzioni per la sicurezza

Soluzioni complete per i vostri impianti 

Rendiamo sicure le macchine e i sistemi con soluzioni sofisticate e perfettamente in linea con le vostre esigenze. Per raggiungere questo obiettivo, combiniamo la tecnologia dei sensori, il software e l'architettura per creare un concetto di sicurezza completo. I nostri esperti di sicurezza e ingegneri delle soluzioni sono qui per guidarvi nel processo, dall'analisi iniziale fino all'implementazione di successo.

RealizzazioneImplementazione precisa
  • Considerazione di diversi scenari di flusso e trasferimento di materiali
  • Combinazione di sensori adatti
  • Progettazione, validazione e verifica delle funzioni di sicurezza
  • Funzioni di sicurezza personalizzate, basate su software.
  • Supporto per la messa in opera in applicazioni impegnative
  • Documentazione personalizzata e validazione della soluzione
  • Tutto da un unico fornitore

Implementazione di soluzioni di sicurezza


Services_700x500px_(1)

Servizi per la sicurezza

Servizi per macchine sicure

Offrire servizi per rendere sicure le macchine Dalla consulenza e dalla valutazione dei rischi alla modernizzazione dei sistemi esistenti, i nostri esperti di sicurezza certificati vi accompagnano in ogni fase del percorso. Con concetti di sicurezza personalizzati, supporto per la messa in opera e formazione pratica, assicuriamo che le vostre macchine siano sicure.

ConsulenzaFunzionamento e ispezione
  • Valutazione dei rischi
  • Valutazione della conformità
  • Progettazione, validazione e verifica delle funzioni di sicurezza
  • Supporto per la messa in opera
  • Workshop e formazione
  • Controllo della sicurezza, valutazione del rischio
  • Forma costruttiva e messa in servizio dei concetti di sicurezza.
  • Modernizzazione delle macchine esistenti
  • Convalida e ispezione
  • Corsi di formazione e seminari

A tutti i Servizi di sicurezza


Application animation

Applicazioni Safety

Sensori di sicurezza nelle macchine e nei sistemi

I sensori di sicurezza soddisfano in modo affidabile le Funzioni legate alla sicurezza richieste nelle macchine e nei sistemi. Dalla salvaguardia dei punti di funzionamento e delle funzioni di e-stop alla logica di controllo e valutazione della sicurezza, abbiamo sensori e componenti per ogni applicazione legata alla sicurezza.

Applicazioni legate alla sicurezza

  • Punti operativi di salvaguardia
  • Protezioni di accesso e dispositivi di protezione
  • Protezione della zona
  • Funzioni di arresto di emergenza
  • Monitoraggio della posizione e del movimento di sicurezza
  • Logica di controllo e valutazione sicura

Applicazioni Safety


Products_700x500px

Prodotti Safety

Un ampio portafoglio di Sensori di sicurezza.

Il portafoglio di prodotti per la sicurezza comprende tutti i componenti legati alla sicurezza, necessari per salvaguardare macchine e sistemi e utilizzati nelle soluzioni di sicurezza e in un'ampia gamma di applicazioni.

  • Laser scanner
  • Cortina fotoelettrica e griglia luminosa (con muting/gating)
  • Fotocellule
  • Sistema radar
  • Sistemi di posizionamento
  • Sistemi di controllo e logica di valutazione
  • Dispositivi di blocco
  • Sensori e Interruttori
  • Dispositivo di comando

Per questo motivo, i requisiti di sicurezza possono essere implementati in modo mirato e combinati in un moderno sistema di protezione delle macchine, sia che siano necessarie semplici protezioni che soluzioni complesse.

Portafoglio di prodotti per la sicurezza


Referenze e rapporti tecnologici per le nostre soluzioni di sicurezza

I rapporti sulle applicazioni e sulla tecnologia mostrano come le soluzioni di sicurezza sono state implementate con successo in macchine e sistemi reali. Offrono una visione autentica delle applicazioni che sono state provate e testate nella pratica e spiegano che i concetti, i prodotti e le architetture non convincono solo sulla carta, ma fanno la loro parte dove conta davvero: nella vita industriale di tutti i giorni. Un ringraziamento speciale va ai partner e ai clienti che rendono possibili questi approfondimenti e forniscono le loro applicazioni reali per questi rapporti. 

  • Rapporti sulle applicazioni di vari settori e su vari tipi di sistema.
  • Rapporti tecnologici sulle funzioni e sulle soluzioni legate alla sicurezza.
  • Questi rapporti forniscono esempi comprensibili che sono stati provati e dimostrano come le soluzioni di sicurezza possono essere utilizzate con successo e funzionare in modo affidabile nella pratica.

Il sistema di posizionamento sicuro aumenta l'efficienza a Früchte Jork
Fruechte-Jork_MG_700x500px

Früchte Jork ha messo in funzione un magazzino di surgelazione completamente automatizzato con 26.280 posti. Il picking ergonomico, la tecnologia intelligente e il sistema di posizionamento sicuro dei codici a barre FBPS 607i di Leuze assicurano processi efficienti, risparmio energetico e migliori condizioni di lavoro: una pietra miliare per la produttività e la crescita.

Per saperne di più

Sistema di sicurezza dinamico per l'estrazione dei pallet presso Südzucker AG
Suedzucker_700x500px

Leuze ha implementato una soluzione di sicurezza personalizzata per Südzucker AG a Ochsenfurt: i laser scanner di sicurezza assicurano il prelievo di pallet su più binari, regolando automaticamente i campi protettivi per garantire una sicurezza senza soluzione di continuità e un flusso di materiali efficiente.

Per saperne di più

Soluzione di sicurezza: protezione degli accessi con adattamento dinamico del formato
APIC_PA_IL_SafetySolution_Multiformat-Access-Garding_wl_700x500px

Larghezze diverse del materiale, posizioni variabili del materiale o pallet parzialmente caricati pongono sfide particolari per la protezione dell'accesso alla stazione di trasferimento. Per questo, Leuze si affida al concetto di adattamento dinamico del formato, trovando un equilibrio ottimale tra produttività e sicurezza.

Per saperne di più


ISO 13855 Normenänderung: Erfahren Sie, was sich für die Positionierung von Schutzeinrichtungen ändert und was Sie bei der Maschinensicherheit beachten müssen.

Conoscenze specialistiche sulla sicurezza

Linee guida, standard e strumenti di calcolo

La sezione Conoscenze specialistiche sulla sicurezza vi offre una rapida panoramica delle direttive e degli standard principali relativi alla sicurezza delle macchine, nonché un supporto pratico per la selezione e la progettazione dei dispositivi di protezione.

  • Procedure guidate di calcolo interattive, ad esempio per calcolare la distanza di separazione.
  • Assistenza nella scelta e nell'uso dei dispositivi di protezione
  • Panoramica delle direttive europee sulla sicurezza delle macchine e degli standard di sicurezza pertinenti.

La sezione fornisce un supporto orientato alla pratica che facilita la progettazione sicura di macchine e sistemi.

Conoscenze specialistiche sulla sicurezza


I nostri esperti sono a vostra disposizione.

Avete domande sulle nostre soluzioni e servizi per la sicurezza? Saremo felici di aiutarvi!