scanGATE_final_1400x400px

Identificazione intelligente dei pallet per una logistica moderna

scanGATE: Un nuovo approccio all'efficienza delle merci in ingresso

scanGATE consente la scansione dei codici 1D e 2D su entrambi i lati dei pallet caricati. L'uso di una moderna tecnologia di telecamere e di un software intelligente garantisce un'identificazione affidabile, indipendentemente dalla qualità dell'etichetta o dalle condizioni ambientali.

Identificazione automatica e sicura: scanGATE è una soluzione completa per l'acquisizione automatica dei dati sulle merci in ingresso e in uscita. Il sistema opera tramite tecnologia ottica e senza contatto. I pallet vengono rilevati mentre si muovono, senza necessità di interventi manuali. Questo non solo aumenta l'efficienza, ma riduce anche in modo significativo la suscettibilità agli errori.

Le caratteristiche principali in sintesi

  • Scansione lato destro e sinistro del pallet
  • Riconoscimento di codici 1D e 2D
  • Riconoscimento anche con qualità variabile delle etichette.
  • Espandibile con tecnologie aggiuntive, come l'RFID o la misurazione del volume.

I vantaggi per voi in sintesi 

  • Riconoscimento affidabile anche di codici complessi (ad es. GS1-128 con un massimo di 63 cifre) 
  • Elevata affidabilità del processo a velocità di trasporto fino a 0,5 m/s. 
  • Identificazione completamente automatica senza intervento manuale 
  • Tasso di errore ridotto grazie al riconoscimento preciso del codice a barre 
  • Raccolta dati trasparente e tracciabile 
  • Integrazione delle telecamere in colonne di fissaggio protette


Forma costruttiva flessibile per ogni applicazione.

Non esistono due magazzini o centri di distribuzione uguali. Ecco perché scanGATE ha un design modulare e può essere adattato in modo flessibile alle diverse esigenze.

Dai modelli base compatti ai sistemi completamente equipaggiati, scanGATE offre un'ampia gamma di opzioni di configurazione.

Le opzioni del sistema in sintesi

  • Altezze di rilevamento da 760 mm a 2200 mm 
  • Sistema di scansione a uno o due lati
  • Sistema modulare, configurabile in modo flessibile

I vantaggi per voi

  • Sicurezza dell'investimento attraverso soluzioni scalabili
  • Adattamento alla complessità del processo, alle condizioni locali e ai budget individuali.
  • Protezione dell'investimento nel tempo grazie all'espandibilità modulare

scanGATE_final_700x500-high_CloseUp01

Hardware ad alte prestazioni per uso industriale

ScanGATE è stato progettato per un uso continuo in ambienti logistici esigenti. I componenti di alta qualità garantiscono la massima affidabilità e durata. Si avvale di tecnologie all'avanguardia, specificamente ottimizzate per le applicazioni industriali. Questo consente un'acquisizione dei dati stabile e precisa, anche in condizioni di illuminazione difficili o per applicazioni gravose con operatività continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

scanGATE_final_700x500-high_CloseUp02

Punti salienti dell'hardware

  • Telecamere Global Shutter ad alta risoluzione
  • Sistemi di illuminazione a LED ad alte prestazioni 
  • Design robusto del sistema con classe di protezione IP54.

I vantaggi per voi

  • Alta qualità di decodifica in molteplici condizioni
  • Funzionamento continuo affidabile e senza interruzioni
  • Risultati riproducibili grazie alla logica di attivazione intelligente



Software intelligente per la massima efficienza.

Oltre all'hardware, anche il software ha un ruolo cruciale. scanGATE convince per la sua interfaccia moderna e intuitiva, che consente una rapida messa in servizio e un funzionamento semplice. Il software offre un'ampia gamma di funzioni che facilitano notevolmente il lavoro quotidiano.

_9AP1252_a3

Funzioni software

  • Riconoscimento automatico di codici 1D e 2D 
  • Definizione delle lunghezze e delle quantità di codice
  • Definizione delle ROI (Regioni di Interesse)
  • Rilevamento dei duplicati
  • Filtraggio e ordinamento dei dati
  • Memoria circolare per la cronologia delle immagini e dei dati
  • Gestione degli utenti e dei diritti

I vantaggi per voi

  • Funzionamento intuitivo senza una lunga formazione
  • Elevata trasparenza sullo stato di lettura e sulla qualità del codice
  • Analisi rapida degli errori attraverso i dati delle immagini
  • Facile integrazione nei sistemi di controllo dell'impianto o nei sistemi IT esistenti, grazie alle interfacce standardizzate.

scanGATE fa la differenza

scanGATE permette di ottimizzare i processi, ridurre gli errori e porre le basi per una logistica efficiente, digitale e orientata al futuro. Grazie al design modulare e alla strategia di espansione chiaramente definita, il sistema si conserva flessibile e in grado di fornire prestazioni elevate a lungo termine. Le nuove tecnologie e funzioni possono essere integrate in qualsiasi momento senza interrompere i processi esistenti. Di conseguenza, le aziende beneficiano non solo di un alto grado di adattabilità, ma anche della garanzia di un investimento sicuro nel lungo periodo.

La combinazione di una tecnologia innovativa, di una struttura robusta e di un software intuitivo rende scanGATE una soluzione completa per l'identificazione automatica dei pallet. Aiuta le aziende a snellire i processi e a ridurre in modo significativo il rischio di errori.

Panoramica

  • Riconoscimento affidabile dei codici a barre, anche in condizioni difficili
  • Flessibilità elevata grazie all'architettura modulare del sistema.
  • Software intuitivo per un funzionamento facile e un'analisi rapida.
  • Hardware robusto, progettato per un uso industriale continuo.
  • Facile integrazione nei sistemi IT e di automazione esistenti
  • Orientata al futuro grazie all'espandibilità
scanGATE_final_700x500

Chi contattare

Avete domande su scanGATE? Compilate il modulo di contatto oppure contattate direttamente i nostri esperti. Saremo felici di aiutarvi!

Klepper-Sven-04.2024
Sven Klepper
Technical Sales Manager
+49 172 7256682
Sven.Klepper@leuze.com