Trasparenza nei reparti produttivi con identCHAIN
Nella produzione moderna, i responsabili devono affrontare quotidianamente decisioni importanti. Bisogna rispettare le scadenze, garantire la qualità e tenere sotto controllo i costi, spesso sulla base di informazioni incomplete o tardive. Ed è proprio qui che entra in gioco la trasparenza end-to-end del processo produttivo: consente ai manager di tenere sempre sotto controllo lo stato attuale della produzione e di prendere immediatamente decisioni informate. Invece di dati frammentati, viene sviluppato un quadro chiaro e completo di tutti i processi.
Eppure in molte aziende è ancora evidente una realtà diversa: i dati sono frammentati, le informazioni importanti arrivano troppo tardi e le deviazioni vengono spesso identificate solo dopo che le misure correttive necessarie hanno comportato tempi e costi significativi. Lo stato dei singoli prodotti rimane spesso poco chiaro e questo causa incertezza e inefficienza.
- I dati di produzione spesso non sono disponibili in modo centralizzato
- Le informazioni raggiungono i decisori troppo tardi
- Gli errori vengono individuati solo in una fase tardiva
- I singoli prodotti sono difficili da tracciare
L'approccio: trasparenza attraverso la raccolta dati end-to-end
La nuova soluzione software identCHAIN adotta un approccio coerente, end-to-end: ogni prodotto viene tracciato digitalmente lungo l'intera catena del valore. Si crea così una storia del processo completa e in costante crescita, paragonabile a un diario di bordo digitale che documenta ogni fase del processo. identCHAIN colma le lacune del track-and-trace a livello di produzione.
La soluzione si basa su un principio semplice ma potente: un codice (1D o 2D) accompagna ogni prodotto ed è collegato a un record di dati che viene costantemente ampliato. Questi dati vengono generati direttamente durante il processo di produzione e possono essere consultati in qualsiasi momento, senza deviazioni o ritardi.
- Un codice di identificazione unico per ogni prodotto
- Un set di dati in continua crescita durante il processo di produzione
- Tutte le informazioni rilevanti sono state registrate
- Archiviazione dei dati a livello di produzione
La nuova soluzione identCHAIN - spiegata in modo semplice in un video
Limiti dei sistemi tradizionali
I sistemi ERP e MES utilizzati in molte aziende e linee di produzione gestiscono i processi operativi e aggregano i dati operativi generati dagli impianti di produzione. Questi sistemi non sono però progettati per fornire dati di processo ad alta granularità dalla produzione. Ne derivano ritardi, lacune nei dati o costi di integrazione significativi.
In pratica, le decisioni si basano su dati limitati e incompleti, l'analisi causale diventa più difficile e le correlazioni rimangono nascoste. Esiste inoltre una dipendenza dai sistemi IT di livello superiore, che limita la flessibilità e i tempi di risposta.
- Nessun dato aggiornato disponibile a portata di clic.
- Le informazioni del processo mancano di profondità di dettaglio
- Sono necessari notevoli sforzi di personalizzazione e integrazione
Le sfide tipiche - e come risolverle
Vantaggi produttivi specifici
La raccolta diretta dei dati durante il processo crea un livello completamente nuovo di trasparenza e controllo. I responsabili della produzione possono seguire in qualsiasi momento la posizione di un prodotto, il suo stato e verificare se tutto sta procedendo secondo i piani. I problemi vengono identificati in una fase iniziale e possono essere affrontati immediatamente.
Questa trasparenza ha un impatto diretto su efficienza, qualità e costi. I processi diventano più stabili, le fonti di errore vengono identificate più rapidamente e si evitano i tempi di inattività. Allo stesso tempo, si riduce l'onere sui sistemi IT esistenti, poiché sono necessari meno processi di comunicazione complessi.
- Tracciabilità completa di ogni prodotto
- Visione di tutte le fasi di produzione in ogni momento
- Identificazione tempestiva delle deviazioni
- Flusso di materiale più stabile ed efficiente
- Riduzione della complessità e dei costi IT
Il funzionamento a colpo d'occhio
L'implementazione avviene in diverse fasi logicamente strutturate che si integrano perfettamente tra loro. Dall'acquisizione dei dati all'archiviazione fino alla visualizzazione, tutti i processi sono progettati per rendere i dati disponibili in modo chiaro, rapido e semplice.
La vicinanza alla produzione è particolarmente importante in questo caso: i dati vengono raccolti nel punto di origine e sono immediatamente disponibili. Si eliminano così i ritardi causati dai sistemi IT di livello superiore e si migliorano significativamente i tempi di risposta.
- Principio centrale: un codice - tutti i dati
- Scansione e scrittura di codici a barre o codici 2D
- Archiviazione locale dei dati a livello di produzione
- È possibile memorizzare, ad esempio: numeri di serie, timestamp, dati relativi agli ordini, parametri di qualità, valori dei materiali, dati di processo, immagini o documentazione
- I dati possono essere consultati in qualsiasi momento
- Visualizzazione intuitiva per decisioni rapide
- Immagine digitale completa del suo prodotto, dall'inizio alla fine.
Impatto pratico: Prima e dopo
La differenza è particolarmente evidente nelle operazioni quotidiane. Senza un database trasparente, spesso occorre molto tempo per identificare le cause degli errori. Questo si traduce in tempi di inattività della produzione o in processi inefficienti. Con un sistema end-to-end, invece, i problemi diventano immediatamente evidenti e possono essere risolti subito.
Ne derivano una maggiore sicurezza, un minore stress e costi significativamente inferiori. Le decisioni non vengono più prese in modo reattivo, bensì proattivo, con un vantaggio competitivo fondamentale.
- Analisi causale chiara anziché lunghe ricerche
- Rilevamento degli errori e risoluzione dei problemi più rapidi
- Addio ai tempi di inattività
- Maggiore affidabilità del processo
Riepilogo: Il percorso per una produzione a prova di futuro
identCHAIN è molto più di un semplice aggiornamento tecnico: trasforma il modo in cui viene gestita la produzione. La visibilità completa di tutti i processi consente alle aziende di ottenere il controllo, ridurre i rischi e aumentare in modo sostenibile l'efficienza.
Allo stesso tempo, identCHAIN fornisce la base dati necessaria, ad esempio, per un gemello digitale o per il futuro passaporto digitale del prodotto. Questo non solo ottimizza la produzione, ma garantisce anche che sia pronta ad affrontare le esigenze future nel lungo periodo.
- Più trasparenza in tutti i processi
- Un migliore processo decisionale
- Riduzione sostenibile dei costi
- Base per il gemello digitale e il passaporto digitale del prodotto
Chi contattare
Avete domande su identCHAIN? Compilate il nostro modulo di contatto o rivolgetevi ai nostri esperti. Saremo felici di aiutarvi!
Esperto di alto livello in mercato e tecnologia Auto-ID
+49 151 10 50 4673
oliver.puetz-gerbig@leuze.com