Encoder rotativo
Gli encoder rotativi vengono impiegati in una vasta gamma di settori applicativi per convertire un movimento rotatorio in segnali elettrici, al fine di monitorare o controllare la posizione, la lunghezza, la velocità e il numero di giri di alberi, rulli e azionamenti in macchine e impianti.
Per questo motivo vengono anche denominati misuratori angolari, sensori di angolo di rotazione, encoder o trasduttori di posizione. Dal punto di vista tecnico sono disponibili diverse varianti, ad esempio ottiche e magnetiche, ciascuna con caratteristiche specifiche. In linea di massima esistono due versioni:
Per questo motivo vengono anche denominati misuratori angolari, sensori di angolo di rotazione, encoder o trasduttori di posizione. Dal punto di vista tecnico sono disponibili diverse varianti, ad esempio ottiche e magnetiche, ciascuna con caratteristiche specifiche. In linea di massima esistono due versioni:
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 65 prodotti trovati
EM-M 058 SR IO
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000320
- Serie: EM-M 058 SR
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
EM-M 058 BB IO
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000310
- Serie: EM-M 058 BB
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
EM-M 058 CH IO
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000300
- Serie: EM-M 058 CH
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
EM-M 058 CL IO
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000290
- Serie: EM-M 058 CL
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
EM-M 058 SY IO
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000280
- Serie: EM-M 058 SY
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
EM-M 036 SI IO
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000270
- Serie: EM-M 036 SI
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
EM-M 036 BB IO
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000260
- Serie: EM-M 036 BB
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
EM-M 036 RN IO
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000250
- Serie: EM-M 036 RN
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
EM-M 036 SY IO
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000240
- Serie: EM-M 036 SY
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
EM-M 058 SF SSI
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000230
- Serie: EM-M 058 SF
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
EM-M 058 SR SSI
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000220
- Serie: EM-M 058 SR
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
EM-M 058 BB SSI
Informazioni sulla serie di encoder
Codice articolo:
91000210
- Serie: EM-M 058 BB
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
Dati dell'articolo del: 08/11/26